990-91111L-019

환경

  작동 보관
온도 0°C~50°C (32°F~122°F), 40°C (104°F) 이상에서 부하 경감 있음.* 배터리 포함 시스템의 경우 -15°C~40°C (5°F~104°F)
배터리 미포함 시스템의 경우 -25°C~55°C (-13°F~131°F)
상대 습도 5~95% 비응결 10~80% 비응결
고도 0~3000m (0~10000ft) 고도에서 작동하도록 설계되었습니다.
1000~3000m (3300~10000ft)에서 요구되는 경감:
최대 1000m (3300ft): 1.000
최대 1500m (5000ft): 0.975
최대 2000m (6600ft): 0.950
최대 2500m (8300ft): 0.925
최대 3000m (10000ft): 0.900
 
장치로부터 1m(3ft) 가청 소음 400V: 70% 부하에서 60dB, 100% 부하에서 68dB
480V: 70% 부하에서 57dB, 100% 부하에서 64dB
208V: 70% 부하에서 60dB, 100% 부하에서 68dB
보호 등급 IP21
색상 RAL 9003, 밝기 수준 85%
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.