Zgodność z normami
| Zasady bezpieczeństwa | IEC 62040-1: 2017,
Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część
1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa UL 1778 5. wydanie |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część
2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) C2 FCC sekcja 15 ustęp B, Klasa A IEE C62.41-1991 kategoria lokalizacji B1, Zalecana przez IEEE praktyka dotycząca fali napięciowej w obwodach AC o niskim napięciu |
| Transport | IEC 60721-4-2 Poziom 2M2 |
| Wstrząsy | ICC-ES AC 156 (2015); Wstępnie zatwierdzony przez OSHPD; Sds=1,45 g dla z/h=1 i Sds=2,00 g dla z/h=0; Ip=1,5 |
| System uziemienia | TN-C, TN-S, TT, IT |
| Kategoria przepięciowa | Ten zasilacz UPS
jest zgodny z normą OVCII. W wypadku montażu zasilacza UPS w środowisku o ocenie OVC wyższej niż II, należy zainstalować od strony sieci urządzenie przeciwprzepięciowe, aby zmniejszyć kategorię przepięciową do OVCII. |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Oświetlenie awaryjne i urządzenia zasilające | UL 924 10 wydanie i CSA 22.2 nr 141-15 5. wydanie |
| Morski* | TYPE APPROVAL CERTIFICATE uznaje się za zgodny z regułami
klasyfikacji DNV GL – dla statków, stacji morskich oraz
łodzi szybkich i lekkich (wytyczne klasy: DNVGL-CG-0339). Numer
certyfikatu: TAE00004A2 TYPE APPROVAL CERTIFICATE uznaje się za zgodny z zasadami Bureau Veritas dotyczącymi klasyfikacji statków stalowych (Specyfikacja testu: E10). Numer certyfikatu: 64254/A0 BV |
Wydajność
Wydajność zgodnie z: IEC 62040-3: 2021, 3. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3: Metoda wyliczania wydajności i wymagań testowych.
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3, klauzula 5.3.4): VFI-SS-11
Systemy uziemienia
Szczegółowe informacje dotyczące systemu uziemienia zasilacza UPS Galaxy VS można znaleźć w Zasadach uziemienia Galaxy VS. Zasady uziemienia Galaxy VS są dostępne w witrynie internetowej.