990-91141L-037

物理参数

UPS 运输重量和尺寸

  重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
20-50 kW UPS 400 V

235

1680

640

990

20-50 kW UPS 400 V(含 N+1 功率模块)

250

1680

640

990

60 kW UPS 400 V

263

1680

640

990

60-100 kW UPS 400 V(含 N+1 功率模块)*

250

1680

640

990

80-100 kW UPS 400 V

275

1680

640

990

120 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

150 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

注: 上表中带 * 的 UPS 型号在发货时已预装了 1 个功率模块,另外 2 个功率模块为单独发货。

功率模块运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

UPS 重量和尺寸

  重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
20-50 kW UPS 400 V

206

1485

521

847

20-50 kW UPS 400 V(含 N+1 功率模块)

250

1485

521

847

60 kW UPS 400 V

238

1485

521

847

60-100 kW UPS 400 V(含 N+1 功率模块)

290

1485

521

847

80-100 kW UPS 400 V

250

1485

521

847

120 kW UPS 400 V

278

1485

521

847

150 kW UPS 400 V

290

1485

521

847

间距

注: 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。
注: 所需的最小背面间距为 150 mm (5.91 in)。

UPS 正面视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.