990-91141L-037

选件重量和尺寸

注: 以下所列选项并非适用于所有 UPS 型号。有关 UPS 型号,请参阅硬件选项列表。

维修旁路面板的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm* 宽度 mm 深度 mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

维修旁路面板的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

并联维修旁路面板的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

并联维修旁路面板的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm* 宽度 mm 深度 mm*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

电池断路器箱的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm* 宽度 mm 深度 mm
GVSBBB20K80H 45 480 840 1220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1220

电池断路器箱的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

标准电池柜的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

标准电池柜重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

空电池柜的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

空电池柜的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

模块电池柜运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
注: 模块电池柜在发货时未安装电池组。

模块电池柜重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSMODBC6
– 空
– 含六组电池

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– 空
– 含九组电池

186
1338
1970 550 847
注: 一个电池模块重约 32 kg。

远程警报面板的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSOPT036 19 581 468 366

远程警报面板的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSOPT036 14 400 300 178
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.