990-91141L-004

Fysisk

Forsendelsesvægt og -mål for UPS'en

  Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
20-50 kW UPS 400 V

235

1680

640

990

20-50 kW UPS med N+1 strømmodul 400 V

250

1680

640

990

60 kW UPS 400 V

263

1680

640

990

60-100 kW UPS med N+1 strømmodul 400 V*

250

1680

640

990

80-100 kW UPS 400 V

275

1680

640

990

120 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

150 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

BEMÆRK: De UPS-modeller, der er markeret med * i tabellen ovenfor, leveres med et strømmodul allerede installeret i UPS'en og to strømmoduler, der leveres separat.

Strømmodulets forsendelsesvægt og -mål

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Vægt og mål for UPS'en

  Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
20-50 kW UPS 400 V

206

1485

521

847

20-50 kW UPS med N+1 strømmodul 400 V

250

1485

521

847

60 kW UPS 400 V

238

1485

521

847

60-100 kW UPS med N+1 strømmodul 400 V

290

1485

521

847

80-100 kW UPS 400 V

250

1485

521

847

120 kW UPS 400 V

278

1485

521

847

150 kW UPS 400 V

290

1485

521

847

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.
BEMÆRK: Der skal være en afstand på mindst 150 mm bagud fra enheden.

UPS'en set forfra

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.