990-91141L-022

Fysiek

Gewicht en afmetingen voor transport van UPS

  Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
20-50 kW UPS 400 V

235

1680

640

990

20-50 kW UPS met N+1 vermogensmodule 400 V

250

1680

640

990

60 kW UPS 400 V

263

1680

640

990

60-100 kW UPS met N+1 vermogensmodule 400 V*

250

1680

640

990

80-100 kW UPS 400 V

275

1680

640

990

120 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

150 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

OPMERKING: De UPS-modellen gemarkeerd met een * in de bovenstaande tabel worden geleverd met één vermogensmodule vooraf geïnstalleerd in de UPS en twee vermogensmodules afzonderlijk geleverd.

Gewicht en afmetingen voor transport van vermogensmodule

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Gewicht en afmetingen van UPS

  Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
20-50 kW UPS 400 V

206

1485

521

847

20-50 kW UPS met N+1 vermogensmodule 400 V

250

1485

521

847

60 kW UPS 400 V

238

1485

521

847

60-100 kW UPS met N+1 vermogensmodule 400 V

290

1485

521

847

80-100 kW UPS 400 V

250

1485

521

847

120 kW UPS 400 V

278

1485

521

847

150 kW UPS 400 V

290

1485

521

847

Benodigde ruimte

OPMERKING: De gepubliceerde afmetingen voor vrije ruimte zijn alleen voor luchtstroom en onderhoudstoegang. Raadpleeg de lokale veiligheidsregels en -standaarden voor aanvullende vereisten in uw gebied.
OPMERKING: De minimale ruimte aan de achterkant is 150 mm (5,91 in).

Vooraanzicht van de UPS

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.