990-91141L-006

Datos físicos

Peso y dimensiones del SAI con embalaje

  Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
SAI 20-50 kW 400 V

235

1680

640

990

SAI de 20-50 kW con un módulo de alimentación N+1 400 V

250

1680

640

990

SAI 60 kW 400 V

263

1680

640

990

SAI de 60-100 kW con un módulo de alimentación N+1 400 V*

250

1680

640

990

SAI 80-100 kW 400 V

275

1680

640

990

SAI 120 kW 400 V*

250

1680

640

990

SAI 150 kW 400 V*

250

1680

640

990

NOTA: Los modelos de SAI señalados con un asterisco (*) en la tabla anterior se envían con un módulo de alimentación instalado de fábrica en el SAI y dos módulos de alimentación que se envían por separado.

Peso y dimensiones con embalaje del módulo de alimentación

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Peso y dimensiones del SAI

  Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
SAI 20-50 kW 400 V

206

1485

521

847

SAI de 20-50 kW con un módulo de alimentación N+1 400 V

250

1485

521

847

SAI 60 kW 400 V

238

1485

521

847

SAI de 60-100 kW con un módulo de alimentación N+1 400 V

290

1485

521

847

SAI 80-100 kW 400 V

250

1485

521

847

SAI 120 kW 400 V

278

1485

521

847

SAI 150 kW 400 V

290

1485

521

847

Espacio libre

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se publican únicamente para fines de circulación de aire y de acceso de servicio. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.
NOTA: El espacio libre mínimo en la parte trasera es de 150 mm (5,91 in).

Vista frontal del SAI

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.