990-91141L-006

Especificaciones para sistemas de 400 V

Especificaciones de entrada para 400 V

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tensión (V) 380/400/415
Conexiones Conexiones de entrada en sistema con suministro de red simple principal: 4 hilos (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Conexiones de entrada en sistema con suministro de red doble: 3 hilos (L1, L2, L3, PE) WYE* *
Rango de tensión de entrada (V) 380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477
Rango de frecuencia (Hz) 40-70
Corriente de entrada nominal (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144 189/180/173 237/225/217
Corriente de entrada máxima (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/91

116/110/106

154/146/141

185/183/176

231/220/212

281/278/274

Limitación de corriente de entrada (A)

40/38/37

60/57/55

79/75/73

93/93/91

119/113/109

158/148/145

185/184/180

238/226/218

278/278/274

Factor de potencia de entrada 0,99 en cargas superiores al 50 %
0,95 en cargas superiores al 25 %
Distorsión armónica total de corriente (THDI) <5 % a plena carga <3 % a plena carga
Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección "Protección aguas arriba recomendada 400 V".
Clasificación máxima de cortocircuito 65 kA RMS
Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados

Rampa de corriente de entrada

Programable y adaptable de 1 a 40 segundos

NOTA: Para un SAI con módulo de alimentación N+1, el factor de potencia de entrada es de 0,99 a una carga del 100 % y la distorsión armónica total (THDI) es <6 % a plena carga lineal (simétrica).

Especificaciones de derivación para 400 V

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tensión (V) 380/400/415
Conexiones 4 hilos (L1, L2, L3, N y PE) WYE
Rango de tensión de derivación (V) 380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457
Rango de frecuencia (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario)
Corriente de derivación nominal (A)

32/30/29

47/45/43

62/59/57

78/74/71

94/88/85

125/119/114

156/148/143

187/178/172

234/223/215

Corriente nominal en el neutro (A)* 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 271/250/241 263/250/241 263/250/241
Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección "Protección aguas arriba recomendada 400 V".
Clasificación máxima de cortocircuito 65 kA RMS
Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 400 A nominal, pre-arco a 33 kA2s

Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 550 A nominal, pre-arco a 52 kA2s

Especificaciones de salida para 400 V

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tensión (V) 380/400/415
Conexiones 4 conductores (L1, L2, L3, N y PE)
Regulación de tensión de salida Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %
Capacidad de sobrecarga 150 % por 1 minuto (funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (funcionamiento normal)
110 % continuo (funcionamiento normal)*
125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
110 % continuo (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)
Respuesta de carga dinámica ± 5 % después de 2 milisegundos
± 1 % después de 50 milisegundos
Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139 182/173/167 228/217/209
Clasificación mínima de cortocircuito* Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección "Protección aguas arriba recomendada 400 V".
Clasificación máxima de cortocircuito* 65 kA RMS

Capacidad de cortocircuito de la salida del inversor

Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible).
Regulación de frecuencia (Hz) 50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)
Velocidad de cambio de frecuencia sincronizada (Hz/s) Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC 62040-3:2021) VFI-SS-11
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <1 % para carga lineal
<5 % para carga no lineal
Factor de cresta de carga 2,5
Factor de potencia de carga De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción de la potencia

Especificaciones de batería para 400 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobreintensidad.
  • El retardo del disparo del disyuntor debe establecerse en cero en todos los dispositivos de desconexión de batería.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga* 80 %
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga 20 %*
Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Tensión nominal de batería (VDC) 32-48 bloques: 384-576 40-48 bloques: 480-576 35-48 bloques: 420-576 32-48 bloques: 384-576 40-48 bloques: 480-576
Tensión de flotación nominal (VDC) 32-48 bloques: 436-654 40-48 bloques: 545-654 35-48 bloques: 477-654 32-48 bloques: 436-654 40-48 bloques: 545-654
Tensión máxima de carga rápida (VDC) 720 para 48 bloques
Compensación de temperatura (por celda) -3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC) 32 bloques: 307 40 bloques: 384 35 bloques: 336 32 bloques: 307 40 bloques: 384
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A)* 54 81 109 109 130 174 218 261 326
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A)* 68 102 136 136 163 217 271 326 407
Corriente de rizado < 5 % C20 (autonomía de 5 minutos)
Prueba de batería Manual/automática (seleccionable)
Clasificación máxima de cortocircuito 10 kA
NOTA: Para un SAI de 60 kW con módulo de alimentación N+1, la cantidad de bloques de baterías admitida es de 32-48 bloques.
NOTA: Galaxy VS admite conexión de 2 hilos para sistemas de batería comunes.

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Este SAI cumple la norma OVCII (Categoría de sobretensión Clase II). Este SAI solo debe instalarse en un entorno conforme con la OVCII.
  • Si el SAI se instala en un entorno con una categoría de OVC superior a II, deberá instalarse un SPD (dispositivo de protección contra sobretensiones) aguas arriba del SAI para reducir la categoría de sobretensión a OVCII.
  • El SPD debe incluir un indicador de estado que muestre al usuario si el SPD está operativo o si ya no funciona de acuerdo con el diseño. El indicador de estado puede ser visual y/o acústico, y/o puede disponer de señalización remota y/o de capacidad de contacto de salida conforme a la norma IEC 62040-1.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Requisitos de dispositivos de protección contra sobretensiones

Seleccione un dispositivo de protección contra sobretensiones que cumpla los requisitos siguientes:

Clase Tipo 2
Tensión nominal (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Nivel de protección de tensión (Up) < 2,5 kV
Clasificación de cortocircuito (Isccr)* Según el nivel de cortocircuito prospectivo de la instalación
Sistema de conexión a tierra* TN-S, TT, IT, TN-C
Polos 3P/4P según la configuración de la conexión a tierra
Normas IEC 61643-11 / UL 1449
Supervisión

Dimensiones recomendadas de los cables 400 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los cables permitida es de 150 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de CC+/CC-; 6 en barras colectoras N/PE.

NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre o aluminio

  • Método de instalación C

La dimensión de cable PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: Para el SAI ampliable (GVSUPS50K150HS), dimensione siempre los cables para una potencia nominal del SAI de 150 kW.
NOTA: Las dimensión recomendada de los cables y la dimensión máxima permitida de los cables pueden variar en los productos auxiliares. No todos los productos auxiliares admiten cables de aluminio. Consulte el manual de instalación proporcionado con el producto auxiliar.
NOTA: Las dimensiones de cable DC que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de cable DC y DC PE. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de cable DC coincidan con el valor nominal del dispositivo de desconexión de batería.
NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si las corrientes armónicas son bajas o no se producen, el conductor neutro se puede dimensionar en consecuencia pero no debe ser menor que el conductor de fase.
NOTA: 20-40 kW: los cables CC se dimensionan para 32 bloques de baterías. 50-100 kW: los cables CC se dimensionan para 40 bloques de baterías.

Cobre

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fases de entrada (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
PE de entrada (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Fases de derivación/salida (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
PE de salida/PE de derivación (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Neutro (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 2 x 70
PE de DC (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminio

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fases de entrada (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
PE de entrada (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Fases de derivación/salida (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
PE de salida/PE de derivación (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Neutro (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
PE de DC (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Protección aguas arriba recomendada para 400 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
  • En el caso de sistemas en paralelo, los valores de anulación instantánea (Ii) no deben superiores a 1250 A. Coloque la etiqueta 885-92556 junto al disyuntor aguas arriba para informar sobre el peligro.
  • Para potencia nominal del SAI de 20-120 kW: en sistemas en paralelo con tres o más SAI, se debe instalar un disyuntor en la salida de cada SAI. Los valores de anulación instantánea (Ii) del dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB) no deben ser mayores que 1250 A.
  • Para potencia nominal del SAI de 150 kW: en sistemas en paralelo con dos o más SAI, se debe instalar un disyuntor en la salida de cada SAI. Los valores de anulación instantánea (Ii) del dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB) no deben ser mayores que 1250 A.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: En la tabla siguiente solo figuran los disyuntores de tres polos. Para los países cuyas directivas locales exigen disyuntores de cuatro polos en todas las posiciones, deben consultarse las referencias de disyuntores indicadas para el pedido de los mismos.
NOTA: Para los disyuntores de cuatro polos en derivación y si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
NOTA: Para el SAI ampliable (GVSUPS50K150HS), dimensione siempre la protección aguas arriba para una potencia nominal del SAI de 150 kW.
AVISO
Riesgo de funcionamiento involuntario del dispositivo
Si se utiliza un dispositivo de protección por corriente residual (RCD-B) aguas arriba como protección contra fallos a tierra, el RCD-B deberá estar dimensionado para no dispararse con la corriente residual de este producto, que puede ser de hasta 91 mA.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Protección aguas arriba para IEC y cortocircuito prospectivo mínimo de fase a tierra en los terminales de entrada/derivación del SAI

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El dispositivo de protección contra sobreintensidad aguas arriba (y su configuración) deben dimensionarse para asegurar un tiempo de desconexión inferior a 0,2 segundos en caso de un cortocircuito entre la fase de entrada/derivación y el armario del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
La conformidad está asegurada con el disyuntor recomendado (y su configuración) de la tabla siguiente.

Protección aguas arriba recomendada para 400 V IEC

IkPh-PE es la corriente de cortocircuito fase-tierra prospectiva mínima requerida en los terminales de entrada/derivación del SAI. El valor de IkPh-PE de la tabla se basa en el dispositivo de protección recomendado.

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6
Tipo de disyuntor NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (fijos) 400 (fijo) 500 (fijo) 500 (fijo) 640 (fijo) 500 (fijos)
Potencia nominal del SAI 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
IkPh-PE (kA) 0,8 0,7 1,5 0,8 1,6 1,5 2 1,6
Tipo de disyuntor NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (fijos) 640 (fijos) 1250 (fijos) 800 (fijo) 1250 (fijo) 1250 (fijo) ≤6 x In 1250 (fijos)
Potencia nominal del SAI 120 kW 150 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación
IkPh-PE (kA) 2,5 2 3 2,5
Tipo de disyuntor NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd
li
Potencia nominal del SAI 20-60 kW 80 kW 100-150 kW
  Batería
Tipo de disyuntor ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D)
Ir 175 225 420
Im 1250 1250 1500
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.