990-91141K-012

Caractéristiques physiques

Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI

  Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
ASI 20-50 kW 400 V

235

1 680

640

990

ASI 20-50 kW avec module de puissance N+1 400 V

250

1 680

640

990

ASI 60 kW 400 V

263

1 680

640

990

ASI 60-100 kW avec module de puissance N+1 400 V*

250

1 680

640

990

ASI 80-100 kW 400 V

275

1 680

640

990

ASI 120 kW 400 V*

250

1 680

640

990

ASI 150 kW 400 V*

250

1 680

640

990

NOTE: Les modèles d'ASI marqués d'une * dans le tableau ci-dessus sont livrés avec un module de puissance préinstallé dans l'ASI et deux modules de puissance expédiés séparément.

Poids et dimensions des modules de puissance à l'expédition

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Poids et dimensions de l'ASI

  Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
ASI 20-50 kW 400 V

206

1 485

521

847

ASI 20-50 kW avec module de puissance N+1 400 V

250

1 485

521

847

ASI 60 kW 400 V

238

1 485

521

847

ASI 60-100 kW avec module de puissance N+1 400 V

290

1 485

521

847

ASI 80-100 kW 400 V

250

1 485

521

847

ASI 120 kW 400 V

278

1 485

521

847

ASI 150 kW 400 V

290

1 485

521

847

Dégagement

NOTE: Les dimensions de dégagement sont données pour la ventilation et l'accès de maintenance. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.
NOTE: Le dégagement minimal arrière requis est de 150 mm (5,91 pouces).

Vue de face de l'ASI

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.