990-91141K-012

Poids et dimensions des options

NOTE: Toutes les options répertoriées ici ne sont pas disponibles pour tous les modèles d'ASI. Reportez-vous à la liste des options matérielles pour les modèles d'ASI appropriés.

Poids et dimensions à l'expédition du panneau du bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm* Largeur en mm Profondeur en mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

Poids et dimensions du coffret du bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Poids et dimensions du coffret bypass de maintenance parallèle

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1 000 900 280

Poids et dimensions à l'expédition du coffret bypass de maintenance parallèle

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm* Largeur en mm Profondeur en mm*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1 200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1 200
GVSBPAR60K120H 120 500 1 000 1 200

Poids et dimensions à l'expédition du coffret disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm* Largeur en mm Profondeur en mm
GVSBBB20K80H 45 480 840 1 220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1 220

Poids et dimensions du coffret disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire batterie classique

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Poids et dimensions de l'armoire batterie classique

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire batterie vide

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

Poids et dimensions de l'armoire batterie vide

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire batterie modulaire

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSMODBC6 175 1 664 635 990
GVSMODBC9 206 2 082 755 1 010
NOTE: L'armoire batterie modulaire est envoyée sans chaînes batteries installées.

Poids et dimensions de l'armoire batterie modulaire

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSMODBC6
– Vide
– Avec 6 chaînes batteries

145
913
1 485 521 847
GVSMODBC9
– Vide
– Avec 9 chaînes batteries

186
1 338
1 970 550 847
NOTE: Un module de batterie pèse environ 32 kg.

Poids et dimensions à l'expédition du panneau d'alarme distante

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSOPT036 19 581 468 366

Poids et dimensions du panneau d'alarme distante

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSOPT036 14 400 300 178
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.