990-91141L-007

Φυσική

Βάρη και διαστάσεις αποστολής UPS

  Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
20-50 kW UPS 400 V

235

1680

640

990

20-50 kW UPS με μονάδα ισχύος N+1 400 V

250

1680

640

990

60 kW UPS 400 V

263

1680

640

990

60-100 kW UPS με μονάδα ισχύος N+1 400 V*

250

1680

640

990

80-100 kW UPS 400 V

275

1680

640

990

120 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

150 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα μοντέλα UPS που επισημαίνονται με * στον παραπάνω πίνακα αποστέλλονται με μία μονάδα ισχύος προεγκατεστημένη στο UPS και δύο μονάδες ισχύος που αποστέλλονται ξεχωριστά.

Βάρη και διαστάσεις αποστολής μονάδας ισχύος

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Βάρη και διαστάσεις UPS

  Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
20-50 kW UPS 400 V

206

1485

521

847

20-50 kW UPS με μονάδα ισχύος N+1 400 V

250

1485

521

847

60 kW UPS 400 V

238

1485

521

847

60-100 kW UPS με μονάδα ισχύος N+1 400 V

290

1485

521

847

80-100 kW UPS 400 V

250

1485

521

847

120 kW UPS 400 V

278

1485

521

847

150 kW UPS 400 V

290

1485

521

847

Ελεύθερος χώρος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι διαστάσεις του ελεύθερου χώρου δημοσιεύονται αποκλειστικά για τη ροή αέρα και για πρόσβαση για συντήρηση. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κωδικούς και τα πρότυπα ασφαλείας για επιπρόσθετες απαιτήσεις στην περιοχή σας.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η απαιτούμενη ελάχιστη οπίσθια απόσταση είναι 150 mm (5,91 ίντσες).

Μπροστινή όψη του UPS

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.