990-91141L-018

各種オプションの重量と寸法

注記: 以下に記載されているすべてのオプションが、すべてのUPSモデルで使用できるわけではありません。関連するUPSモデルのハードウェアオプションリストを参照してください。

保守バイパス盤の積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm* 幅mm 奥行きmm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

保守バイパス盤の重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

並列保守バイパス盤の重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

並列保守バイパス盤の積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm* 幅mm 奥行きmm*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

バッテリーサーキットブレーカーボックスの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm* 幅mm 奥行きmm
GVSBBB20K80H 45 480 840 1220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1220

バッテリーサーキットブレーカーボックスの重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

クラシックバッテリーキャビネットの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

クラシックバッテリーキャビネットの重量および寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

空のバッテリーキャビネットの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

空のバッテリーキャビネットの重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

モジュール式バッテリーキャビネットの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
注記: モジュール式バッテリーキャビネットは、バッテリーストリングが取り付けられていない状態で出荷されます。

モジュール式バッテリーキャビネットの重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSMODBC6
– 何も搭載されていない状態
- 6個のバッテリーストリングが搭載されている状態

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– 何も搭載されていない状態
- 9個のバッテリーストリングが搭載されている状態

186
1338
1970 550 847
注記: バッテリーモジュール1台の重量は約32 kgです。

リモートアラームパネルの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSOPT036 19 581 468 366

リモートアラームパネルの重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVSOPT036 14 400 300 178
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.