990-91141L-018

규정 준수

안전 IEC 62040-1: 2017년, 2판, 무정전 전원 시스템(UPS) – 파트 1: 안전 요구 사항
UL 1778 5판
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016년, 3판, 무정전 전원 시스템(UPS) – 파트 2: 전자기 호환성(EMC) 요구 사항 C2
FCC Part 15 Subpart B, Class A
IEEE C62.41-1991 위치 범주 B1, IEEE 저전압 AC 전원 회로 내 서지 전압에 대한 권장 지침
운송 IEC 60721-4-2 Level 2M2
내진 ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD 사전 승인; z/h=1의 경우 Sds=1.45g 및 z/h=0의 경우 Sds=2.00g; Ip=1.5
접지 시스템 TN-C, TN-S, TT, IT
과전압 범주 본 UPS는 OVCII를 준수합니다.
OVA 등급이 II 이상인 환경에 UPS가 설치된 경우, 과전압 범주를 OVCII로 낮출 수 있도록 UPS 상위단에 서지 보호 장치(SPD)를 설치해야 합니다.
보호 등급 I
오염도 2
해양* 형식 승인 인증서는 DNV GL 분류 규칙(선박, 해양 구조물, 고속 및 경량 선박)을 준수하는 것으로 확인되었습니다(등급 가이드라인: DNVGL-CG-0339). 인증서 번호: TAE00004A2
형식 승인 인증서는 강선 분류에 대한 Bureau Veritas 규칙을 준수하는 것으로 확인되었습니다(테스트 사양: E10). 인증서 번호: 64254/A0 BV

성능

성능기준은 다음과 같은 표준을 준수: IEC 62040-3: 2021, 제3판 UPS(무정전 전원 시스템) - 파트 3: 성능 및 테스트 요구 사항을 지정하는 방법

출력 성능 분류(IEC 62040-3, 5.3.4항 기준) VFI-SS-11

접지 시스템

Galaxy VS UPS에 적용되는 접지 시스템 세부 정보는 Galaxy VS 접지 원칙을 참조하십시오. Galaxy VS 접지 원칙은 웹 사이트에서 확인하실 수 있습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.