990-91141L-018

환경

  작동 보관
온도 0°C~50°C, 40°C 이상에서 부하 경감 있음.* 배터리 포함 시스템의 경우 -15°C~40°C
배터리 미포함 시스템의 경우 -25°C~55°C
상대 습도 5~95% 비응결 10~80% 비응결
고도 0~3000m 고도에서 작동하도록 설계되었습니다.
1000~3000m에서 요구되는 경감:
최대 1000m: 1.000
최대 1500m: 0.975
최대 2000m: 0.950
최대 2500m: 0.925
최대 3000m: 0.900
 
장치로부터 1m 가청 소음 400V: 70% 부하에서 60dB, 100% 부하에서 68dB
보호 등급 IP21
색상 RAL 9003, 밝기 수준 85%
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.