990-91141L-018

하드웨어 옵션

주의: 여기에 나열된 일부 하드웨어 옵션은 지역에 따라 사용 가능하지 않을 수 있습니다.

전원 모듈

  • 50kW 400V 전원 모듈(GVPM50KD)

  • 20kW 400V 전원 모듈(GVPM20KD)

Galaxy 리튬 이온 배터리 캐비닛

리튬 이온 배터리 및 배터리 회로 차단기가 포함된 배터리 캐비닛입니다.

  • 13개의 배터리 모듈이 장착된 Galaxy 리튬 이온 배터리 캐비닛(LIBSESMG13IEC)

  • 16개의 배터리 모듈이 장착된 Galaxy 리튬 이온 배터리 캐비넷(LIBSESMG16IEC)

모듈형 배터리 캐비닛

배터리 회로 차단기가 포함된 모듈형 배터리 캐비닛입니다.

  • 최대 6개의 스마트 모듈형 배터리 스트링을 위한 모듈형 배터리 캐비닛(GVSMODBC6). 옵션 설치 키트 GVSOPT030을 사용하여 UPS와 인접한 위치에 설치할 수 있습니다.

  • 최대 9개의 스마트 모듈형 배터리 스트링을 위한 모듈형 배터리 캐비닛(GVSMODBC9). UPS에 원격으로만 설치할 수 있습니다.

배터리 모듈

GVSMODBC6 및 GVSMODBC9에서 사용 가능한 9Ah 스마트 고용량 배터리 모듈:

  • Galaxy VS 9Ah 스마트 고용량 배터리 모듈(GVSBTHU)

  • Galaxy VS 9Ah 스마트 모듈형 고용량 배터리 스트링(GVSBTH4)

GVSMODBC6 및 GVSMODBC9에서 사용 가능한 장 수명 9Ah 스마트 고용량 배터리 모듈:

  • 장 수명 Galaxy VS 9Ah 스마트 고용량 배터리 모듈(GVSBTHULL)

  • 장 수명 Galaxy VS 9Ah 스마트 모듈형 고용량 배터리 스트링(GVSBTH4LL)

주의: UPS 시스템에서 항상 같은 배터리 모듈 유형을 사용하십시오. 다른 배터리 모듈 유형을 혼합하지 마십시오.

일반형 배터리 캐비닛

배터리 및 배터리 회로 차단기가 포함된 일반형 배터리 캐비닛입니다.

  • 710mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛(GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E)

  • 1010mm 너비, 일반형 배터리 캐비닛(GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

비어 있는 배터리 캐비넷

타사 배터리와 함께 사용 가능한 빈 배터리 캐비닛입니다. 배터리 회로 차단기 키트가 필요합니다(별도 판매).

  • 700mm 너비, 비어 있는 일반형 배터리 캐비닛(GVEBC7)

  • 1100mm 너비, 비어 있는 일반형 배터리 캐비닛(GVEBC11)

배터리 회로 차단기 박스

타사 배터리 솔루션과 함께 사용 가능한 벽 장착형 배터리 회로 차단기 박스입니다.

  • 20~80kW 배터리 회로 차단기 박스(GVSBBB20K80H)

  • 100~200kW 배터리 회로 차단기 박스(GVSBBB100K200H)

배터리 회로 차단기 키트

빈 배터리 캐비닛 또는 타사 배터리 솔루션과 함께 사용 가능한 배터리 차단기 회로 키트입니다.

  • 20~80kW 배터리 회로 차단기 키트(GVSBBK20K80H)

  • 100~200kW 배터리 회로 차단기 키트(GVSBBK100K200H)

유지보수 바이패스 패널

유지보수 바이패스 패널로 서비스 작업 도중 UPS를 완전히 격리시키기 위해 사용합니다. 단일 UPS 또는 리던던시에 대한 1+1 병렬 시스템의 경우에만 적용 가능합니다.

  • 10~20kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPSU10K20H)

  • 20~60kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPSU20K60H)

  • 80~120kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPSU80K120H)

  • 150kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPSU150KH)

두 개의 UPS용 병렬 유지보수 바이패스 패널

유지보수 바이패스 패널로 병렬 시스템의 두 UPS를 완전히 격리시키기 위해 사용합니다. 리던던시에 대해 1+1 병렬 시스템에서 10~120kW, 용량에 대해 2+0 병렬 시스템에서 20-240kW입니다.

  • 10~30kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPAR10K30H)

  • 40~50kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPAR40K50H)

  • 60~120kW 유지보수 바이패스 패널(GVSBPAR60K120H)

보조 캐비넷

  • 빈 보조 캐비넷(GVEAC7)

원격 경보 패널

  • 원격 경보 패널(GVSOPT036)

설치 키트(옵션)

  • UPS용 내진 키트(GVSOPT002)

  • UPS용 병렬 키트(GVSOPT006)

  • UPS용 IP22 키트(GVSOPT026)

  • 해양 또는 산업 설치를 위한 UPS 또는 GVSMODBC6용 장착 스키드 키트(GVSOPT027)

  • UPS와 인접한 위치에 설치된 GVSMODBC6용 케이블 키트(GVSOPT030)

  • UPS용 IP52 키트(GVSOPT033)

  • GVSMODBC6용 IP52 키트(GVSOPT034)

  • UPS용 Live Swap 키트(GVSOPT038)

네트워크 관리 카드(옵션)

  • Modbus, 이더넷 및 AUX 센서가 포함된 네트워크 관리 카드 LCES2(AP9644)

먼지 필터

  • 먼지 필터 키트(GVSOPT001)

온도 센서

  • 2차 일반형 배터리 뱅크용 추가 온도 센서(0J-0M-1160). 모듈형 배터리 캐비닛 솔루션에서는 사용할 수 없습니다.

  • 네트워크 관리 카드용 온도 센서(AP9335T)

  • 네트워크 관리 카드용 온도/습도 센서(AP9335TH)

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.