990-91141L-018

IEC용 권장 볼트 및 러그 크기

케이블 길이(2mm) 볼트 크기 케이블 러그 유형
6 M8 x 25mm TLK6-8
10 M8 x 25mm TLK10-8
16 M8 x 25mm TLK16-8
25 M8 x 25mm TLK25-8
35 M8 x 25mm TLK35-8
50 M8 x 25mm TLK50–8
70 M8 x 25mm TLK70-8
95 M8 x 25mm TLK95-8
120 M8 x 25mm TLK120-8
150 M8 x 25mm TLK150-8
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.