990-91141L-018

옵션의 무게 및 크기

주의: 여기에 나열된 옵션은 UPS 모델에 따라 적용하지 못할 수 있습니다. 관련된 UPS 모델에 대한 하드웨어 옵션 목록을 참조하십시오.

유지보수 바이패스 패널 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm* 너비 mm 깊이 mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

유지보수 바이패스 패널 무게 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

병렬 유지보수 바이패스 패널 무게 및 치수

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

병렬 유지보수 바이패스 패널 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm* 너비 mm 깊이 mm*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

배터리 회로 차단기 박스 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm* 너비 mm 깊이 mm
GVSBBB20K80H 45 480 840 1220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1220

배터리 회로 차단기 박스 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

일반 배터리 캐비닛 운송 무게 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

일반형 배터리 캐비닛 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

비어 있는 배터리 캐비닛 운송 무게 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

빈 배터리 캐비닛 무게 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

모듈형 배터리 캐비닛 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
주의: 모듈형 배터리 캐비닛은 배터리 스트링이 설치되지 않은 상태로 배송됩니다.

모듈형 배터리 캐비닛 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSMODBC6
- 비어 있음
- 배터리 스트링 6개

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
- 비어 있음
- 배터리 스트링 9개

186
1338
1970 550 847
주의: 배터리 모듈 1개의 무게는 약 32kg입니다.

원격 경보 패널 운송 무게 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSOPT036 19 581 468 366

원격 경보 패널 무게 및 치수

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSOPT036 14 400 300 178
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.