990-91141L-023

Maskinvarealternativer

MERK: Alle maskinvarealternativene som er oppført her, er ikke nødvendigvis tilgjengelige i alle regioner.

Strømmodul

  • Strømmodul 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Strømmodul 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Galaxy batterikabinett med litium-ionbatterier

Batterikabinett inkludert litium-ionbatterier og batterieffektbryter.

  • Galaxy batterikabinett med litium-ionbatterier med 13 batterimoduler (LIBSESMG13IEC)

  • Galaxy litium-ionbatterikabinett med 16 batterimoduler (LIBSESMG16IEC)

Modulært batterikabinett

Modulært batterikabinett inkludert batterieffektbryter.

  • Modulært batterikabinett for opptil seks smarte modulære batteristrenger (GVSMODBC6). Kan installeres ved siden av UPS-en ved bruk av valgfritt installasjonssett GVSOPT030.

  • Modulært batterikabinett for opptil ni smarte modulære batteristrenger (GVSMODBC9). Kan bare installeres fjernoppstilt til UPS-en.

Batterimoduler

9 Ah smarte batterimoduler med høy kapasitet for bruk med GVSMODBC6 og GVSMODBC9:

  • Galaxy VS 9 Ah smart høykapasitets batterimodul (GVSBTHU)

  • Galaxy VS 9 Ah smart modulær, høykapasitets batteristreng (GVSBTH4)

9 Ah smarte batterimoduler med høy kapasitet og lang levetid for bruk med GVSMODBC6 og GVSMODBC9:

  • Galaxy VS 9 Ah smart høykapasitets batterimodul med lang levetid (GVSBTHULL)

  • Galaxy VS 9 Ah smart modulær, høykapasitets batteristreng med lang levetid (GVSBTH4LL)

MERK: Bruk alltid samme batterimodultype i UPS-systemet. Ikke bland forskjellige typer batterimoduler.

Klassiske batterikabinetter

Klassisk batterikabinett inkludert batterier og batterieffektbryter.

  • 710 mm bredt, klassisk batterikabinett (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E)

  • 1010 mm bredt, klassisk batterikabinett (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Tomme batterikabinetter

Tomt batterikabinett for bruk med tredjepartsbatterier. Krever effektbrytersett for batteri (selges separat).

  • 700 mm bredt tomt klassisk batterikabinett (GVEBC7)

  • 1100 mm bredt tomt klassisk batterikabinett (GVEBC11)

Effektbryterskap for batteri

Veggmontert effektbryterskap for batteri for bruk med tredjeparts batteriløsninger.

  • 20–80 kW effektbryterskap for batteri (GVSBBB20K80H)

  • 100–200 kW effektbryterskap for batteri (GVSBBB100K200H)

Effektbrytersett for batteri

Effektbrytersett for batteri for bruk med tomme batterikabinetter eller tredjeparts batteriløsninger.

  • 20–80 kW effektbrytersett for batteri (GVSBBK20K80H)

  • 100–200 kW effektbrytersett for batteri (GVSBBK100K200H)

Panel for vedlikeholdsbypass

Panel for vedlikeholdsbypass for fullstendig isolasjon av UPS under servicedrift. Bare for enkel UPS eller 1+1 parallellsystem for redundans.

  • 10–20 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPSU10K20H)

  • 20–60 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPSU20K60H)

  • 80–120 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPSU80K120H)

  • 150 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPSU150KH)

Parallelt panel for vedlikeholdsbypass for to UPS-enheter

Panel for vedlikeholdsbypass for fullstendig isolasjon av to UPS-enheter i et parallellsystem. 10–120 kW i 1+1 parallellsystem for redundans, 20–240 kW i 2+0 parallellsystem for kapasitet.

  • 10–30 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPAR10K30H)

  • 40–50 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPAR40K50H)

  • 60–120 kW panel for vedlikeholdsbypass (GVSBPAR60K120H)

Tilleggskabinetter

  • Tomt tilleggskabinett (GVEAC7)

Eksternt alarmpanel

  • Fjernoppstillt alarmpanel (GVSOPT036)

Valgfrie installasjonssett

  • Seismisk sett for UPS (GVSOPT002)

  • Parallellsett for UPS (GVSOPT006)

  • IP22-sett UPS (GVSOPT026)

  • Sett til monteringssokkel for UPS eller GVSMODBC6 for marin eller industriell installasjon (GVSOPT027)

  • Kabelsett for GVSMODBC6 installert ved siden av UPS-en (GVSOPT030)

  • IP52-sett for UPS-en (GVSOPT033)

  • IP52-sett for GVSMODBC6 (GVSOPT034)

  • Live Swap-sett for UPS-en (GVSOPT038)

Valgfritt nettverksstyringskort

  • Nettverksstyringsskort LCES2 med Modbus-, Ethernet- og AUX-sensorer (AP9644)

Støvfilter

  • Støvfiltersett (GVSOPT001)

Temperatursensorer

  • Ekstra temperatursensor for andre klassiske batteribank (0J-0M-1160). Ikke for bruk i løsninger med modulære batterikabinetter.

  • Temperatursensor for nettverksstyringskort (AP9335T)

  • Temperatur-/fuktighetssensor for nettverksstyringskort (AP9335TH)

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.