990-91141L-023

Fysisk

UPS – forsendelsesvekt og -mål

  Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
20–50 kW UPS 400 V

235

1680

640

990

20–50 kW UPS with N+1 strømmodul 400 V

250

1680

640

990

60 kW UPS 400 V

263

1680

640

990

60–100 kW UPS with N+1 strømmodul 400 V

250

1680

640

990

80–100 kW UPS 400 V

275

1680

640

990

120 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

150 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

MERK: UPS-modellene som er merket med en * i tabellen ovenfor, leveres med en strømmodul forhåndsinstallert i UPSen, og to strømmoduler leveres separat.

Forsendelsesvekt og -mål for strømmodul

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

UPS – vekt og mål

  Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
20–50 kW UPS 400 V

206

1485

521

847

20–50 kW UPS med N+1 strømmodul 400 V

250

1485

521

847

60 kW UPS 400 V

238

1485

521

847

60–100 kW UPS med N+1 strømmodul 400 V

290

1485

521

847

80–100 kW UPS 400 V

250

1485

521

847

120 kW UPS 400 V

278

1485

521

847

150 kW UPS 400 V

290

1485

521

847

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrøms- og servicetilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav for lokalområdet ditt.
MERK: Nødvendig minimumsklaring på baksiden er 150 mm.

UPS sett forfra

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.