990-91141L-025

Waga i wymiary wyposażenia dodatkowego

UWAGA: Nie wszystkie wymienione akcesoria są dostępne dla wszystkich modeli zasilacza UPS. Poszukaj odpowiedniego modelu zasilacza UPS na liście opcji sprzętowych.

Waga i wymiary panelu obejścia serwisowego w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm* Szerokość w mm Głębokość w mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

Waga i wymiary panelu obejścia serwisowego

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Waga i wymiary równoległego panelu obejścia serwisowego

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Waga i wymiary równoległego panelu obejścia serwisowego w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm* Szerokość w mm Głębokość w mm*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Waga i wymiary skrzynki wyłącznika baterii w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm* Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBBB20K80H 45 480 840 1220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1220

Waga i wymiary skrzynki wyłącznika baterii

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Waga i wymiary klasycznej szafy bateryjnej w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Waga i wymiary klasycznej szafy bateryjnej

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Waga i wymiary pustej szafy bateryjnej w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

Waga i wymiary pustej szafy bateryjnej

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

Waga i wymiary modułowych szaf bateryjnych w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
UWAGA: Modułowa szafa bateryjna jest wysyłana bez zamontowanych szeregów baterii.

Waga i wymiary modułowej szafy bateryjnej

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSMODBC6
– Pusty
– Z sześcioma szeregami baterii

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Pusta
– Z dziewięcioma szeregami baterii

186
1338
1970 550 847
UWAGA: Jeden moduł baterii waży około 32 kg.

Waga i wymiary zdalnego panelu alarmu w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSOPT036 19 581 468 366

Waga i wymiary zdalnego panelu alarmu

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSOPT036 14 400 300 178
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.