990-91141L-032

ข้อกำหนดสำหรับแบตเตอรี่ของผู้ผลิตอื่น

แนะนำกล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่จาก Schneider Electric สำหรับการอินเตอร์เฟสแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Schneider Electric

ข้อกำหนดเบรกเกอร์วงจรแบตเตอรี่ของบุคคลที่สาม

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
เบรกเกอร์วงจรแบตเตอรี่ที่เลือกทั้งหมดจะต้องติดตั้งฟังก์ชันทริปทันทีด้วยคอยล์ปลดแรงดันไฟต่ำหรือคอยล์ปลดทริปชันท์
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: มีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกเบรกเกอร์วงจรแบตเตอรี่นอกเหนือจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรดติดต่อ Schneider Electric เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดการออกแบบสำหรับเบรกเกอร์วงจรแบตเตอรี่

เบรกเกอร์วงจรแบตเตอรี่ แรงดันไฟ DC ที่กำหนด > แรงดันไฟแบตเตอรี่ปกติ แรงดันไฟฟ้าปกติของการกำหนดค่าแบตเตอรี่จะถูกกำหนดให้เป็นแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดสูงสุด สิ่งนี้สามารถเทียบเท่ากับแรงดันไฟฟ้าลอยตัวซึ่งอาจกำหนดเป็น จำนวนบล็อกแบตเตอรี่ x จำนวนเซลล์ x แรงดันไฟลอยของเซลล์-
เบรกเกอร์วงจรแบตเตอรี่ กระแสไฟฟ้า DC ที่กำหนด > กระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่คายประจุที่กำหนด กระแสไฟนี้จะถูกควบคุมโดย UPS และจะต้องมีกระแสไฟระบายสูงสุด โดยทั่วไปนี้จะเป็นกระแสไฟเมื่อสิ้นสุดการคายประจุ (แรงดันไฟ DC ขั้นต่ำในการทำงานหรือในสภาวะโอเวอร์โหลดหรือทั้งสองอย่างรวมกัน)
การลงจอดของดีซี ต้องมีจุดเชื่อมต่อ DC สองจุดสำหรับสาย DC (DC+ และ DC-)
สวิตช์ AUX สำหรับการตรวจสอบ ต้องติดตั้งสวิตช์ AUX หนึ่งตัวในเบรกเกอร์วงจรแบตเตอรี่แต่ละตัวและเชื่อมต่อกับ UPS UPS สามารถตรวจสอบเบรกเกอร์วงจรแบตเตอรี่ได้สูงสุดสองตัว
ความสามารถในการตัดไฟฟ้าลัดวงจร ความสามารถในการตัดไฟฟ้าลัดวงจรจะต้องสูงกว่ากระแสไฟฟ้า DC ที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรของการกำหนดค่าแบตเตอรี่ (ขนาดใหญ่สุด)
กระแสไฟทริปขั้นต่ำ กระแสไฟฟ้าลัดวงจรขั้นต่ำที่จะทำให้เบรกเกอร์วงจรแบตเตอรี่สะดุดต้องตรงกับการกำหนดค่าแบตเตอรี่ (ที่เล็กที่สุด) เพื่อให้เบรกเกอร์สะดุดในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้ต้องไม่เกินอายุการใช้งาน

คำแนะนำสำหรับการจัดระเบียบสายเคเบิลแบตเตอรี่

หมายเหตูู: สำหรับแบตเตอรี่ของผู้ผลิตรายอื่น ให้ใช้แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงสำหรับ การใช้งาน UPS เท่านั้น
หมายเหตูู: หากแบตเตอรี่สำรองตั้งอยู่ในระยะไกล การจัดระเบียบสายเคเบิลเป็นสิ่งที่ สำคัญเพื่อลดการตกลงของแรงดันไฟฟ้าและความเหนี่ยวนำไฟฟ้า ระยะระหว่าง แบตเตอรี่สำรองและ UPS ต้องไม่เกิน 200 ม. (656 ฟุต) ติดต่อ Schneider Electric สำหรับการติดตั้งในระยะที่ไกลกว่านี้
หมายเหตูู: เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า ขอแนะนำให้ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านล่าง และใช้ส่วนรองรับถาดที่เป็นโลหะแบบต่อสายดิน
ความยาวสายเคเบิล
<30 m ไม่แนะนำ ยอมรับได้ แนะนำ แนะนำ
31–75 m ไม่แนะนำ ไม่แนะนำ ยอมรับได้ แนะนำ
76–150 m ไม่แนะนำ ไม่แนะนำ ยอมรับได้ แนะนำ
151–200 m ไม่แนะนำ ไม่แนะนำ ไม่แนะนำ แนะนำ
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.