990-91141L-034

Fiziksel

UPS Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

  Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
20-50 kW UPS 400 V

235

1680

640

990

400 V, N + 1 güç modüllü 20-50 kW UPS

250

1680

640

990

60 kW UPS 400 V

263

1680

640

990

400 V, N + 1 güç modüllü 60-100 kW UPS*

250

1680

640

990

80-100 kW UPS 400 V

275

1680

640

990

120 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

150 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

NOT: Yukarıdaki tabloda * ile işaretlenmiş UPS modelleri, UPS'e önceden takılmış bir güç modülü ve ayrı olarak gönderilen iki güç modülü ile gönderilir.

Güç Modülü Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

UPS Ağırlıkları ve Boyutları

  Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
20-50 kW UPS 400 V

206

1485

521

847

400 V, N + 1 güç modüllü 20-50 kW UPS

250

1485

521

847

60 kW UPS 400 V

238

1485

521

847

400 V, N + 1 güç modüllü 60-100 kW UPS

290

1485

521

847

80-100 kW UPS 400 V

250

1485

521

847

120 kW UPS 400 V

278

1485

521

847

150 kW UPS 400 V

290

1485

521

847

Boşluk

NOT: Boşluk ölçüleri sadece hava akışı ve servis erişimi amacıyla yayınlanmaktadır. Yerel bölgenizdeki ek gereksinimler için yerel güvenlik yönetmelikleri ve standartlarına başvurun.
NOT: Gerekli minimum arka açıklık 150 mm'dir (5,91 inç).

UPS'in Önden Görünümü

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.