990-91141L-034

440 V Denizcilik Sistemleri için Teknik Özellikler

NOT: 440 V sadece denizcilik UPS modelleri için geçerlidir.

Giriş Özellikleri 440 V Denizcilik Sistemleri

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Bağlantılar Tek şebeke sisteminde giriş bağlantıları: 3 kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE veya 4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Çift şebeke sisteminde giriş bağlantıları: 3 kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE
Giriş gerilim aralığı (V) 374-506
Frekans aralığı (Hz) 40-70
Nominal giriş akımı (A) 28 41 55 69 82 109 137 165 204
Maksimum giriş akımı (A)

34

51

66

82

99

131

166

199

248

Giriş akımı sınırlama (A)

35

53

68

84

103

136

168

205

252

Giriş güç faktörü %50'den büyük yük için 0,99
%25'ten büyük yük için 0,95
Toplam harmonik bozulma (THDI) %100 yükte <%5 %100 yükte <%3 %100 yükte <%5 %100 yükte <%3 %100 yükte <%5 %100 yükte <%3
Minimum kısa devre kapasitesi Yukarı akış korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 'Önerilen Yukarı Akış Koruması 440 V Denizcilik Sistemleri' bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü 65 kA RMS
Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar

Rampa

Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir

NOT: N + 1 güç modülüne sahip bir UPS için, giriş güç faktörü %100 yükte 0,99'dur ve toplam harmonik bozulma (THDI) tam doğrusal yükte (simetrik) < %6'dır.

Bypass Özellikleri 440 V Denizcilik Sistemleri

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Bağlantılar 3 kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE veya 4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Bypass gerilimi aralığı (V) 396-484
Frekans aralığı (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir)
Nominal bypass akımı (A)

27

40

54

68

81

108

134

162

202

Nominal nötr akım (A)*

45

67

92

116

138

183

228

228

228

Minimum kısa devre kapasitesi Yukarı akış korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 'Önerilen Yukarı Akış Koruması 440 V Denizcilik Sistemleri' bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü 65 kA RMS
Koruma Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Kapasite 400 A, erime 33 kA2s
Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Kapasite 550 A, erime 52 kA2s

Çıkış Özellikleri 440 V Denizcilik Sistemleri

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Bağlantılar 3 kablolu(L1, L2, L3, PE) veya 4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE)
Çıkış voltajı düzenlemesi Simetrik yük ± 1%
Asimetrik yük ± 3%
Aşırı Yük Kapasitesi 1 dakika (normal çalışmada) için %150
10 dakika (normal çalışma) için %125
%110 devamlı (normal çalışmada)*
1 dakika (akü çalışmasında) için %125
%125 devamlı (bypass çalışması)
100 milisaniye (bypass çalışması) için %1000
Dinamik yük tepkisi 2 milisaniye sonra ± %5
50 milisaniye sonra ± %1
Giriş gücü katsayısı 1
Nominal çıkış akımı (A)

26

39

52

66

79

105

131

157

197

Minimum kısa devre kapasitesi* Yukarı akış korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 'Önerilen Yukarı Akış Koruması 440 V Denizcilik Sistemleri' bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü* 65 kA RMS

İnvertör çıkışı kısa devre özellikleri

Zamana göre değişir. Grafik ve tablo değerlerini görmek için: İnvertör Kısa Devre Dayanımları (Bypass Mevcut değil).
Frekans regülasyonu (Hz) 50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma
Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.) 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir
Toplam harmonik bozulma (THDU) Lineer yük için <%1
Lineer olmayan yük için <%5
Yük tepe faktörü 2,5
Yük güç faktörü Güç düşüşü olmadan 0.7 kapasitif, 0.7 endüktif

Akü Özellikleri 440 V Denizcilik Sistemleri

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
  • Enerji depolama cihazının korunması: Enerji depolama cihazının çok yakınında bir aşırı akım koruyucu cihaz bulunmalıdır.
  • Tüm akü bağlantı kesme cihazlarında trip gecikmesi sıfıra ayarlanmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Çıkış gücünün yüzdesi olarak %0-40 yük arasında şarj gücü* %80
%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü %20
Maksimum şarj gücü (%0-40 yükte) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominal akü gerilimi (VDC) 32-48 blok: 384-576 40-48 blok: 480-576 35-48 blok: 420-576 32-48 blok: 384-576 40-48 blok: 480-576
Nominal şarj gerilimi (VDC) 32-48 blok: 436-654 40-48 blok: 545-654 35-48 blok: 477-654 32-48 blok: 436-654 40-48 blok: 545-654
Maksimum boost gerilimi (VDC) 48 blok için 720
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) T ≥ 25°C için -3.3mV/°C — T < 25°C için 0mV/°C
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) 32 blok: 307 40 blok: 384 35 blok: 336 32 blok: 307 40 blok: 384
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A)* 54 81 108 108 130 173 218 261 326
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Ripple akımı < %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı)
Akü testi Manuel/otomatik (seçilebilir)
Maksimum kısa devre gücü 10 kA
NOT: Galaxy VS, ortak akü sistemi için 2 kablolu bağlantıyı destekler.

Aşırı Gerilim Koruma Cihazı (SPD)

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Bu UPS, OVCII (Aşırı Gerilim Kategorisi Sınıf II) uyumludur. Bu UPS yalnızca OVCII uyumlu bir ortamda kurulmalıdır.
  • UPS, OVC derecesi II'den yüksek olan bir ortama kurulursa, aşırı gerilim kategorisini OVCII'ye düşürmek için UPS'in yukarısına bir SPD (aşırı gerilim koruma cihazı) kurulmalıdır.
  • SPD, kullanıcıya SPD'nin çalışır durumda olup olmadığını veya tasarıma göre artık çalışmadığını göstermek için bir durum göstergesi içermelidir. Durum göstergesi görsel ve/veya sesli olabilir ve/veya IEC 62040-1 uyarınca uzaktan sinyal verme ve/veya çıkış kontağı özelliğine sahip olabilir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Aşırı Gerilim Koruma Cihazı Gereksinimleri

Aşağıdaki gerekliliklere uygun bir aşırı gerilim koruma cihazı seçin:

Sınıf Tür 2
Nominal gerilim (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Gerilim koruma seviyesi (Yukarı) < 2.5 kV
Kısa devre değeri (Isccr)*. Kuruluma göre olası kısa devre seviyesi
Topraklama sistemi* TN-S, TT, IT, TN-C
Direkler Topraklama konfigürasyonuna bağlı olarak 3P/4P
Standartlar IEC 61643-11 / UL 1449
İzleme Evet

Önerilen Kablo Boyutları 440 V Denizcilik Sistemleri

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 150 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: Giriş/çıkış/bypass baralarında iki tane; DC+/DC- baralarında dört tane; N/PE baralarında altı tane.

NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.3 ve B.52.5 tablolarını temel almaktadır:

  • 90 °C iletken

  • 30°C ortam sıcaklığı

  • Bakır veya alüminyum iletken kullanımı

  • Kurulum yöntemi C

PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.

Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

NOT: Yardımcı ürünler için önerilen kablo boyutları ve izin verilen maksimum kablo boyutu değişebilir. Tüm yardımcı ürünler alüminyum kabloları desteklemez. Yardımcı ürünle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
NOT: Burada verilen DC kablo boyutları öneridir - DC ve DC PE kablo boyutları için her zaman akü tipi belgesindeki özel talimatları izleyin ve DC kablo boyutlarının akü bağlantı kesme cihazı gücüne uygun olduğundan emin olun.
NOT: Nötr iletken, lineer olmayan yüklerden yüksek harmonik içerik olması durumunda faz akımının 1,73 katını kaldıracak şekilde boyutlandırılmıştır. Eğer hiç veya daha az harmonik akım bekleniyorsa, nötr kablo buna göre boyutlandırılabilir, ancak faz kablosundan daha az olamaz.
NOT: 20-40 kW: DC kabloları 32 akü bloğuna göre boyutlandırılmıştır. 50-100 kW: DC kabloları 40 akü bloğuna göre boyutlandırılmıştır.

Bakır

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Giriş fazları (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Giriş PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Bypass/çıkış fazları (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Bypass PE/çıkış PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Nötr (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 2 x 70
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Alüminyum

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Giriş fazları (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Giriş PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Bypass/çıkış fazları (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Bypass PE/çıkış PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Nötr (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Önerilen Giriş Koruma 440 V Denizcilik Sistemleri

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
  • Paralel sistemler için, anlık geçersiz kılma (Ii) değerleri 1250 A'dan yüksek ayarlanmamalıdır. Tehlike hakkında bilgi vermek için 885-92556 etiketini giriş devre kesicisinin yanına yerleştirin.
  • UPS sınıfı 20-120 kW için: Üç veya daha fazla UPS'li paralel sistemlerde her UPS'nin çıkışına bir devre kesici takılmalıdır. UPS çıkış bağlantı kesme cihazı (UOB) anlık geçersiz kılma (Ii) değerleri 1250 A'dan yüksek ayarlanmamalıdır.
  • 150 kW UPS gücü için: İki veya daha fazla UPS'li paralel sistemlerde her UPS'nin çıkışına bir devre kesici takılmalıdır. UPS çıkış bağlantı kesme cihazı (UOB) anlık geçersiz kılma (Ii) değerleri 1250 A'dan yüksek ayarlanmamalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: 4 kutuplu devre kesiciler gerektiren yerel direktifler için: Nötr iletkenin yüksek akım taşıması bekleniyorsa, nötr hat, lineer olmayan yük nedeniyle, devre kesici gücü beklenen nötr akıma göre belirlenmelidir.
DUYURU
Cihazın istenmeden çalıştırılması riski
Toprak arızası koruması olarak artık akımla çalışan bir koruma cihazı (RCD-B) kullanılıyorsa, RCD-B bu ürünün 91 mA'ya kadar çıkabilen kaçak akımında devreye girmeyecek şekilde boyutlandırılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

UPS Giriş/Bypass Terminallerinde IEC ve Minimum Muhtemel Faz-Toprak Kısa Devresi için Yukarı Akış Koruması

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Giriş aşırı akım koruma cihazı (ve ayarları), giriş/bypass fazı ile UPS kabini arasında bir kısa devre olması durumunda 0,2 saniye içinde bağlantının kesilmesini sağlayacak şekilde boyutlandırılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
Aşağıdaki tabloda önerilen devre kesici (ve ayarları) ile uyumluluk sağlanır.

Önerilen Giriş Koruma 440 V IEC Denizcilik Sistemleri

IkPh-PE, UPS'in giriş/bypass terminallerinde gerekli olan minimum muhtemel faz-toprak kısa devre akımıdır. Tablodaki IkPh-PE, önerilen koruyucu cihaza dayanmaktadır.

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
IkPh-PE (kA) 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6
Kesici türü NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (sabit) 400 (sabit) 500 (sabit) 500 (sabit) 640 (sabit) 500 (sabit)
UPS güçleri 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
IkPh-PE (kA) 0.8 0.7 1.5 0.8 1.6 1.5 2 1.6
Kesici türü NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (sabit) 640 (sabit) 1250 (sabit) 800 (sabit) 1250 (sabit) 1250 (sabit) ≤6 x In 1250 (sabit)
UPS güçleri 120 kW 150 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass
IkPh-PE (kA) 2.5 2 3 2.5
Kesici türü NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/ Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr – – – –
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd – – – –
li – – – –
UPS güçleri 20-60 kW 80 kW 100-150 kW
  Akü
Kesici türü ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D)
Ir 175 225 420
Im 1250 1250 1500
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.