990-91216A-024

Especificações

NOTA: Capacidade máxima de curto-circuito: 10 kA RMS simétrico.

Em um sistema paralelo 1+1 para redundância, o painel do bypass de manutenção paralelo pode suportar uma carga de até 120 kW/kVA, desde que a corrente de neutro (250 A) não seja ultrapassada:

  • a 380 V, a capacidade máxima da corrente de neutro é atingida com uma carga não linear de 95 kVA.

  • a 400 V, a capacidade máxima da corrente de neutro é atingida com uma carga não linear de 100 kVA.

Em um sistema paralelo 2+0 para capacidade, o painel do bypass de manutenção paralelo pode suportar uma carga de até 240 kW/kVA, desde que a corrente de neutro (500 A) não seja ultrapassada:

  • a 380 V, a capacidade máxima da corrente de neutro é atingida com uma carga não linear de 190 kVA.

  • a 400 V, a capacidade máxima da corrente de neutro é atingida com uma carga não linear de 200 kVA.

Proteção upstream recomendada

NOTA: Para instruções locais que exigem disjuntores de 4 polos: Se o condutor neutro tiver que transportar uma corrente elevada, o disjuntor deve ser classificado de acordo com a corrente de neutro esperada devido à carga não linear linha-neutro.

Disjuntor de entrada upstream

Referência comercial

GVSBPAR10K30H

Tipo de sistema paralelo

Capacidade (2+0)

Redundância (1+1)

Classificação do sistema paralelo

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

Tipo de disjuntor

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (fixo) 640 (fixo) 1.250 (fixo) 300 (fixo) 500 (fixo)

Disjuntor de entrada upstream

Referência comercial

GVSBPAR40K50H

Tipo de sistema paralelo

Capacidade (2+0)

Redundância (1+1)

Classificação do sistema paralelo

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Tipo de disjuntor

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1.250 (fixo) 5-10 x In 640 (fixo) 800 (fixo)

Disjuntor de entrada upstream

Referência comercial

GVSBPAR60K120H

Tipo de sistema paralelo

Capacidade (2+0)

Redundância (1+1)

Classificação do sistema paralelo

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Tipo de disjuntor

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0,94 125 160 200 250
Im (A)/Isd (A) 5-10 x In 1,5-10 1.250 (fixo) 5-10 x In

Tamanho recomendado dos cabos

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis.
  • O tamanho máximo permitido do cabo de entrada e do cabo de carga é de 35 mm2 e o tamanho máximo permitido do cabo de entrada/saída do nobreak é de 16 mm2 para o GVSBPAR10K30H.
  • O tamanho máximo permitido do cabo de entrada e do cabo de carga é de 70 mm2 e o tamanho máximo permitido do cabo de entrada/saída do nobreak é de 25 mm2 para o GVSBPAR40K50H.
  • O tamanho máximo permitido do cabo de entrada e do cabo de carga é de 185 mm2 e o tamanho máximo permitido do cabo de entrada/saída do nobreak é de 50 mm2 para o GVSBPAR60K120H.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Use de condutores de cobre e alumínio

  • Método de instalação C

O tamanho do PE se baseia na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC. Cabos de alumínio não são recomendados para temperaturas ambiente superiores a 30 °C.

Cobre

Referência comercial

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Tipo de sistema paralelo

Capacidade (2+0)

Redundância (1+1)

Capacidade (2+0)

Redundância (1+1)

Classificação do sistema paralelo

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Entrada (mm2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

PE de entrada (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

N de entrada(mm2)*

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

Entrada do nobreak (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

Saída do nobreak (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

PE do nobreak (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

Nobreak N (mm2)*

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

Carga (mm2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

PE da carga (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Carga N (mm2)*

10 35 2 x 16 6 10 16

2x50

2x70

35

50

Cobre

Referência comercial

GVSBPAR60K120H

Tipo de sistema paralelo

Capacidade (2+0)

Redundância (1+1)

Classificação do sistema paralelo

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Entrada (mm2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

PE de entrada (mm2)

50

70

95

120

25

25

35

50

N de entrada(mm2)*

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

Entrada do nobreak (mm2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

Saída do nobreak (mm2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

PE do nobreak (mm2)

25

25

35

50

25

25

35

50

Nobreak N (mm2)*

50

95

3 x 35

3 x 35

50

2 x 50

3 x 35

3 x 35

Carga (mm2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

PE da carga (mm2)

50

70

95

95

16

25

35

50

Carga N (mm2)*

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

Alumínio

Referência comercial

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Tipo de sistema paralelo

Capacidade (2+0)

Redundância (1+1)

Capacidade (2+0)

Redundância (1+1)

Classificação do sistema paralelo

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Entrada (mm2)

6 25 ND 6 6 ND

70

ND

25

ND

PE de entrada (mm2)

6 16 ND 6 6 ND

35

ND

16

ND

N de entrada(mm2)*

2 x 16 2 x 16 ND 6 16 ND

2 x 70

ND

50

ND

Entrada do nobreak (mm2)

6 6 ND 6 6 ND

25

ND

25

ND

Saída do nobreak (mm2)

6 6 ND 6 6 ND

16

ND

16

ND

PE do nobreak (mm2)

6 6 ND 6 6 ND

16

ND

16

ND

Nobreak N (mm2)*

6 16 ND 6 16 ND

2 x 16

ND

2 x 16

ND

Carga (mm2)

6 16 ND 6 6 ND

70

ND

16

ND

PE da carga (mm2)

6 16 ND 6 6 ND

35

ND

16

ND

Carga N (mm2)*

16 2 x 16 ND 6 2 x 16 ND

2 x 70

ND

50

ND

Alumínio

Referência comercial

GVSBPAR60K120H

Tipo de sistema paralelo

Capacidade (2+0)

Redundância (1+1)

Classificação do sistema paralelo

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Entrada (mm2)

150

185

2 x 120 

ND

50

70

95

ND

PE de entrada (mm2)

95

95

150

ND

25

70

50

ND

N de entrada(mm2)*

185

2 x 120

3 x 150

ND

70

150

185

ND

Entrada do nobreak (mm2)

50

2 x 35

2 x 50

ND

50

2 x 35

2 x 50

ND

Saída do nobreak (mm2)

50

2 x 35

2 x 35

ND

50

2 x 35

2 x 35

ND

PE do nobreak (mm2)

25

35

50

ND

25

35

50

ND

Nobreak N (mm2)*

2 x 35

3 x 35

3 x 50

ND

2 x 35

3 x 35

3 x 50

ND

Carga (mm2)

120

185

2 x 120

ND

50

70

95

ND

PE da carga (mm2)

70

95

120

ND

25

35

50

ND

Carga N (mm2)*

185

2 x 120

 4 x 95

ND

70

150

185

ND

Especificações de torque

Tamanho de parafuso Torque
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Pesos e dimensões do painel do bypass de manutenção paralelo

Referência comercial Peso (kg) Altura (mm) Largura (mm) Profundidade (mm)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Espaço livre

NOTA: As dimensões do espaço livre são publicadas somente para o fluxo de ar e o acesso para serviço. Consulte os códigos e normas locais de segurança para obter requisitos adicionais em sua região.

Ambiente

  Operação Armazenamento
Temperatura 0 °C a 40 °C -25 °C a 55 °C
Umidade relativa 0-95% não-condensável 0-95% não-condensável
Elevação 0-3000 m  
Classe de proteção IP20
Cor RAL 9003, nível de brilho 85%

Diagrama unifilar

UIB1 Disjuntor de entrada da unidade para o nobreak 1
UIB2 Disjuntor de entrada da unidade para o nobreak 2
MBB Disjuntor de bypass de manutenção
IMB Disjuntor de manutenção interno
UOB1 Disjuntor de saída da unidade para o nobreak 1
UOB2 Disjuntor de saída da unidade para o nobreak 2
BB Disjuntor da bateria

O painel do bypass de manutenção paralelo é usado em sistemas de alimentação única para colocar dois nobreaks em paralelo, para capacidade ou redundância.

NOTA: O disjuntor de manutenção interno (IMB)* do nobreak não pode ser usado em um sistema com um disjuntor de bypass de manutenção paralelo e o disjuntor de manutenção interno (IMB)* deve estar travado na posição aberta.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.