990-91260E-018

設置キットの概要

設置キット0M-88357

部品 用途 ユニット数
USBケーブル
960-0598
Modbusケーブルの接続 1
150オームの抵抗器
110-0151-Z
10
端子コネクタ
730-0532
2

オプションの耐震キットGVSOPT017

部品 用途 ユニット数
ワッシャ付きM8 x 20 mmボルト
803-8590
耐震アンカーの取り付け(オプション)および最終設置 10
背面固定用金具
870-97748
1
前面耐震固定用金具
870-97749
1
背面耐震固定用金具
870-97750
1
背面接続プレート
870-31554
1

オプションの並列キットGVSOPT006

部品 用途 ユニット数
PBUS1ケーブル0W6268 PBUSケーブルの接続 1
PBUS2ケーブル0W6267 1
このキットには、本設置に関係のない他のUPSモデルで使用される部品が含まれています。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.