990-91260E-032

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะอินพุต

พิกัด UPS 10 kW 15 kW 20 kW
แรงดันไฟฟ้า (V) 200/208/220 380/400/415 380/400/415 380/400/415 480
การเชื่อมต่อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE (เมนเดี่ยว)
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE (เมนคู่)

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE (เมนเดี่ยว)
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE) WYE (เมนคู่)* *

สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE (เมนเดี่ยว)
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE (เมนคู่)*

ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

408-552

ช่วงความถี่ (Hz)

40-70

กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A)

31/30/28

16/15/14

24/22/22

32/30/29

25

กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A)

38/37/35

20/19/19

29/28/27

39/37/36

33

ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A)

40/38/36

21/20/19

30/29/28

39/37/36

31

เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต

0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า 50%
0.95 สำหรับโหลดมากกว่า 25%

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI)

<3% ที่โหลดเชิงเส้นแบบเต็ม (สมมาตร)

อัตราการลัดวงจรต่ำสุด ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V
อัตราการลัดวงจรสูงสุด

65 kA RMS

การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว

ไต่ระดับ

สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที

ข้อมูลจำเพาะบายพาส

พิกัด UPS 10 kW 15 kW 20 kW
แรงดันไฟฟ้า (V) 200/208/220 380/400/415 380/400/415 380/400/415 480
การเชื่อมต่อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE

สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น(L1, L2, L3, N, G) WYE*

ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

432-528

ช่วงความถี่ (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้)

กระแสบายพาสที่กำหนด (A)

31/29/28

16/16/16

24/23/23

33/29/28

26

กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

อัตราการลัดวงจรต่ำสุด ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V
อัตราการลัดวงจรสูงสุด*

65 kA RMS

การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์
ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 160 A ค่าสูงสุด 2.68 kA2s

ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต

หมายเหตูู: การเชื่อมต่อจำนวนสายเอาต์พุตต้องตรงกับจำนวนสายอินพุตในระบบเมนเดี่ยว หรือสายบายพาสในระบบเมนคู่

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW

แรงดันไฟฟ้า (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480
การเชื่อมต่อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G)

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE)

สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G, GEC*) หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G)

การควบคุมแรงดันไฟเอาต์พุต

โหลดสมมาตร ± 1%
โหลดไม่สมมาตร ± 3%

โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้

150% เป็นเวลา 1 นาที (ในสภาวะการทำงานปกติ)
125% เป็นเวลา 10 นาที (ในสภาวะการทำงานปกติ)
125% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่)
สำหรับ 200/208/220/480 V: 125% อย่างต่อเนื่อง (การทำงานแบบบายพาส)
สำหรับ 380/400/415 V: 110% อย่างต่อเนื่อง (การทำงานแบบบายพาส)
1000% เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที (การทำงานแบบบายพาส)

การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต

± 5% หลังจาก 2 มิลลิวินาที
± 1% หลังจาก 50 มิลลิวินาที

เพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต

1

กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A)

29/28/26

15/14/14

23/22/21

30/29/28

24

อัตราการลัดวงจรต่ำสุด* ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V
อัตราการลัดวงจรสูงสุด* 65 kA RMS

ความสามารถในการลัดวงจรเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์

แตกต่างกันไปตามเวลา ดูค่ากราฟและตารางใน ความสามารถในการลัดวงจรของอินเวอร์เตอร์ (ไม่มีบายพาส)

การควบคุมความถี่ (Hz)

บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz

อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที)

สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU)

<2% สำหรับโหลดเชิงเส้น
<5% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น
<1% สำหรับโหลดแบบเส้นตรง
<3% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เส้นตรง

การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC 62040-3:2021)

NA

VFI-SS-11

NA

โหลดตัวประกอบยอดคลื่น

2.5

โหลดเพาเวอร์แฟกเตอร์

จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา

ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่

ค่าทั้งหมดอ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW

แรงดันไฟฟ้า (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 0–40%

80%

กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 100%

20%

กำลังไฟฟ้าการชาร์จสูงสุด (ที่โหลด 0-40%) (kW)

8

8

12

16

16

กำลังไฟฟ้าการชาร์จ (ที่โหลด 100%) (kW)

2

2

3

4

4

แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC)

480

แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC)

545

แรงดันไฟฟ้าบูสต์สูงสุด (VDC)

571

การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์)

-3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C

สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (เต็มโหลด) (VDC)

384

กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A)

23

23

34

47

45

กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A)

27

27

41

54

54

กระแสกระเพื่อม

< 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที)

การทดสอบแบตเตอรี่

แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้)

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

10 kA

สเปคเฉพาะของ IEC

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD)

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือประกายไฟฟ้า
UPS นี้เป็นไปตามมาตรฐาน OVCII (ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินคลาส II) ต้องติดตั้ง UPS นี้ในสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ OVCII เท่านั้น
  • หากติดตั้ง UPS ในสภาพแวดล้อมที่มีระดับ OVC สูงกว่า II จะต้องติดตั้ง SPD (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก) ไว้ที่ต้นทางของ UPS เพื่อลดประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินเป็น OVCII
  • SPD ต้องมีตัวบ่งชี้สถานะเพื่อแสดงให้ผู้ใช้เห็นว่า SPD ใช้งานได้หรือไม่ทำงานอีกต่อไปตามการออกแบบ ตัวบ่งชี้สถานะอาจเป็นภาพและ/หรือเสียง และ/หรืออาจมีความสามารถในการส่งสัญญาณระยะไกลและ/หรือหน้าสัมผัสเอาต์พุต ตามมาตรฐาน IEC 62040-1
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ข้อกำหนดของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

เลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

คลาส ประเภท 2
แรงดันไฟฟ้า (Ur) 230/400 V, 277/480 V
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า (ขึ้น) < 2.5 kV
พิกัดการลัดวงจร (Isccr)* ตามระดับการติดตั้งที่คาดว่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ระบบสายดิน* TN-S, TT, IT, TN-C
เสา 3P/4P ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าการต่อสายดิน
มาตรฐาน IEC 61643-11 / UL 1449
การตรวจสอบ ใช่

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำสำหรับ 380/400/415 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้า ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 25 ตร.มม.
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอื่น

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง B.52.3 และตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ตัวนำไฟฟ้า 90 °C

  • อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C

  • การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง

  • วิธีการติดตั้ง C

ขนาดสายเคเบิล PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC

หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำและขนาดสายเคเบิลสูงสุดที่อนุญาตอาจแตกต่างกันไปในผลิตภัณฑ์เสริม ผลิตภัณฑ์เสริมบางรายการรองรับสายอะลูมิเนียม โปรดอ้างอิงคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เสริม
หมายเหตูู: สายตัวนำนิวทรัลเป็นขนาดที่รองรับกระแสได้ 1.73 เท่าของกระแสสายตัวนำเฟสในกรณีที่มีสัญญาณฮาร์โมนิกสูงจากโหลดแบบไม่เชิงเส้น หากคาดว่ามีกระแสไฟฟ้าแบบไม่มีฮาร์โมนิกหรือมีฮาร์โมนิกน้อย สามารถกำหนดขนาดสายนิวทรัลได้ตามนั้น แต่ไม่น้อยกว่าสายเฟส

ทองแดง

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW

แรงดันไฟฟ้า (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

เฟสอินพุต (ตร.มม.)

6

6

10

อินพุต PE (ตร.มม.2)

6

6

10

เฟสบายพาส / เอาต์พุต (ตร.มม.)

6

6

10

บายพาส PE/เอาต์พุต PE (ตร.มม.)

6

6

10

นิวทรัล (ตร.มม.)

6

10

16

การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V

การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดสำหรับ IEC และการลัดวงจรขั้นต่ำจากเฟสสู่ดินที่เทอร์มินัลอินพุต/บายพาสของ UPS

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินด้านเข้าบนสุด (และการตั้งค่า) ต้องกำหนดขนาดเพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาตัดการเชื่อมต่อภายใน 0.2 วินาที ในกรณีที่เกิดการลัดวงจรระหว่างเฟสอินพุต/บายพาสและกรอบหุ้ม UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดกับเบรกเกอร์ที่แนะนำ (และการตั้งค่า) จากตารางด้านล่าง

ประกาศ
ความเสี่ยงจากการทำงานของอุปกรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจ
หากอุปกรณ์ป้องกันที่ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าตกค้าง (RCD-B) ถูกนำมาใช้ไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดเพื่อป้องกันความผิดปกติของกราวด์ RCD-B จะต้องมีขนาดเพื่อไม่ให้ตัดกระแสรั่วไหลของผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งอาจสูงถึง 60 mA
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V IEC UPS

หมายเหตูู: สำหรับกฎระเบียบในท้องถิ่นที่กำหนดให้ใช้เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าแบบ 4 ขั้ว ถ้าหากคาดว่าสายนิวทรัลจะต้องรองรับกระแสสูงเนื่องจากโหลดแบบไม่เชิงเส้นระหว่างสายไฟ-สายนิวทรัล เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าจะต้องมีพิกัดตามกระแสนิวทรัลที่คาดหมาย

IkPh-PE คือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเฟสสู่ดินต่ำสุดที่ต้องการที่ขั้วต่ออินพุต/บายพาสของ UPS IkPh-PE ในตารางจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ป้องกันที่แนะนำ

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

IkPh-PE (kA) 0.55 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5

ประเภทเบรกเกอร์

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (คงที่)

190 (คงที่)

400 (คงที่)

300 (คงที่)

500 (คงที่)

400 (คงที่)

ขนาดของสลักเกลียวและหางปลาที่แนะนำสำหรับ IEC

ขนาดสายเคเบิล (ตร.มม.) ขนาดสลักเกลียว ประเภทหางปลา
6 M6x16 มม.

TLK6-6

10 M6x16 มม.

TLK10-6

16 M6x16 มม.

TLK16-6

กระแสไฟรั่ว

380/400/415 V UPS ระบบ 4 สาย ติดตั้งที่โหลด 100%

พิกัด UPS กระแสไฟรั่ว
10-20 kW 60 mA

สเปคเฉพาะของ UL

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำสำหรับ 200/208/220/480 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและ/หรือมาตรฐานไฟฟ้า ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 4 AWG
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอื่น

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง 310.15 (B)(16) ของ National Electrical Code (NEC) พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • 90 °C (194 °F) ตัวนำ (75 °C (167 °F) หยุดการทำงาน)

  • อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C (86 °F)

  • การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C (86 °F) จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC

สายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (EGC) จะวัดขนาดตาม NEC ข้อ 250.122 และตาราง 250.122

หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำและขนาดสายเคเบิลสูงสุดที่อนุญาตอาจแตกต่างกันไปในผลิตภัณฑ์เสริม ผลิตภัณฑ์เสริมบางรายการรองรับสายอะลูมิเนียม โปรดอ้างอิงคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เสริม
หมายเหตูู: สายตัวนำนิวทรัลเป็นขนาดที่รองรับกระแสได้ 1.73 เท่าของกระแสสายตัวนำเฟสในกรณีที่มีสัญญาณฮาร์โมนิกสูงจากโหลดแบบไม่เชิงเส้น หากคาดว่ามีกระแสไฟฟ้าแบบไม่มีฮาร์โมนิกหรือมีฮาร์โมนิกน้อย สามารถกำหนดขนาดสายนิวทรัลได้ตามนั้น แต่ไม่น้อยกว่าสายเฟส

ทองแดง

พิกัด UPS 10 kW 20 kW
แรงดันไฟฟ้า (V)

200/208/220

480
เฟสอินพุต (AWG/kcmil)

8

8

EGC อินพุต (AWG/kcmil)

8

10

เฟสบายพาส/เอาต์พุต (AWG/kcmil)

8

10

EGC บายพาส /EGC เอาต์พุต (AWG/kcmil)

8

10

นิวทรัล (AWG/kcmil)

6

6

หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิลอ้างอิงเซอร์กิตเบรกเกอร์อัตรา 80% สำหรับ UIB, UOB, MBB, SSIB

การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 200/208/220/480 V

การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 208 V UPS

ข้อควรระวัง
อันตรายจากไฟไหม้
  • เชื่อมต่อวงจรที่มีข้อมูลจำเพาะด้านล่างเท่านั้น
  • เชื่อมต่อวงจรที่ให้มาที่มีการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจรย่อย 63 A สูงสุด โดยสอดคล้องกับมาตรฐาน National Electrical Code, ANSI/NFPA70 และ Canadian Electrical Code, ส่วนที่ I, C22.1
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินจะระบุไว้โดยหน่วยงานอื่นและทำเครื่องหมายไว้ด้วยฟังก์ชันการใช้งาน

พิกัด UPS

10 kW
 

อินพุต

บายพาส

ประเภทเบรกเกอร์

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

tr @ 6 Ir

0.5

li (x In)

1.5

การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 480 V UPS

ข้อควรระวัง
อันตรายจากไฟไหม้
  • เชื่อมต่อวงจรที่มีข้อมูลจำเพาะด้านล่างเท่านั้น
  • เชื่อมต่อวงจรที่ให้มาที่มีการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจรย่อย 63 A สูงสุด โดยสอดคล้องกับมาตรฐาน National Electrical Code, ANSI/NFPA70 และ Canadian Electrical Code, ส่วนที่ I, C22.1
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินจะระบุไว้โดยหน่วยงานอื่นและทำเครื่องหมายไว้ด้วยฟังก์ชันการใช้งาน

พิกัด UPS

20 kW
 

อินพุต

บายพาส

ประเภทเบรกเกอร์

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

tr @ 6 Ir

0.5

li (x In)

1.5

ขนาดของสลักเกลียวและหางปลาที่แนะนำสำหรับ UL

ประกาศ
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
ใช้เฉพาะหางปลาชนิดบีบที่ UL อนุมัติเท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

หางปลารูเดียวแบบแคบสำหรับสายการต่อสายดินสำหรับอุปกรณ์/ PE

ขนาดสายเคเบิล ขนาดสลักเกลียว ประเภทหางปลา คีมย้ำหางปลา ดาย
10 AWG M6 x 16 มม. LCA10-14-L CT-1570 ไม่มีข้อมูล
8 AWG M6 x 16 มม. LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M6 x 16 มม. LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M6 x 16 มม. LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29

ปลอกฉนวนแบบแคบสำหรับสายเฟสและสาย N

ขนาดสลักเกลียว ประเภทปลอกฉนวน คีมย้ำหางปลา
10 AWG FSD82-18-C CT-1002, CT-1003, CT-1123
8 AWG FSD83-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123
6 AWG FSD84-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104
4 AWG FSD85-18-L CT-1005

ความสามารถในการลัดวงจรของอินเวอร์เตอร์ (ไม่มีบายพาส)

IK1 – การลัดวงจรระหว่างเฟสและนิวทรัล

IK1 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

33 / 11

33 / 22

33 / 33

29 / 104

23 / 603

15

50 / 25

50 / 50

50 / 75

44 / 235

34 / 1356

20

67 / 45

67 / 89

67 / 134

58 / 418

46 / 2411

IK1 480 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

20

56 / 31

56 / 62

56 / 93

48 / 290

38 / 1674

IK1 208 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

64 / 41

64 / 82

64 / 123

56 / 386

44 / 2229

IK2 – การลัดวงจรระหว่างเฟสสองเฟส

IK2 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

34 / 11

33 / 23

33 / 34

28 / 99

22 / 571

15

50 / 26

50 / 51

50 / 76

42 / 223

33 / 1285

20

67 / 45

67 / 90

67 / 135

56 / 397

44 / 2284

IK2 480 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

20

56 / 31

56 / 63

56 / 94

47 / 276

37 / 1586

IK2 208 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

65 / 42

64 / 84

64 / 125

54 / 367

43 / 2112

IK3 – การลัดวงจรระหว่างเฟสสามเฟส

IK3 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

30 / 9

30 / 18

30 / 27

29 / 88

23 / 574

15

45 / 20

45 / 40

45 / 60

43 / 198

34 / 1290

20

60 / 36

60 / 71

60 / 107

57 / 351

45 / 2294

IK3 480 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

20

50 / 25

50 / 49

50 / 74

48 / 244

38 / 1593

IK3 208 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

57 / 33

57 / 66

57 / 99

55 / 325

43 / 2121

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด

ขนาดสลักเกลียว แรงบิด
M4 1.7 Nm (1.25 lb-ft / 15 lb-in)
M5 2.2 Nm (1.62 lb-ft / 19.5 lb-in)
M6 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in)
M8 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in)
M12 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in)

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ

0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F)

-15 °C ถึง 40 °C (5 °F ถึง 104 °F) สำหรับระบบที่มีแบตเตอรี่

ความชื้นสัมพัทธ์

5 – 95% ไม่มีการควบแน่น

10 – 80% ไม่ควบแน่น

ระดับความสูง

ออกแบบมาสำหรับการทำงานในระดับความสูง 0-3,000 ม. (0-10,000 ฟุต)
ต้องมีการลดพิกัดไฟฟ้าจาก 1,000–3,000 ม. (3,300–10,000 ฟุต):
สูงสุด 1,000 ม. (3,300 ฟุต): 1.000
สูงสุด 1,500 ม. (5,000 ฟุต): 0.975
สูงสุด 2000 ม. (6600 ฟุต): 0.950
สูงสุด 2500 ม. (8300 ฟุต): 0.925
สูงสุด 3000 ม. (10000 ฟุต): 0.900

 
เสียงรบกวนหนึ่งเมตร (สามฟุต) จากเครื่อง

400 V 10-20 kW: 49 dB ที่โหลด 70%, 55 dB ที่โหลด 100%

480 V 20 kW และ 208 V 10 kW: 49 dB ที่โหลด 70%, 55 dB ที่โหลด 100%

ระดับการป้องกัน

IP20

สี

RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%

ข้อปฏิบัติตาม

ความปลอดภัย IEC 62040-1: 2017, Edition 2.0, ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) – ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
UL 1778 ฉบับที่ 5
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016 ฉบับที่ 3 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ตอนที่ 2: ข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) C2
FCC ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B ชั้น A
IEEE C62.41-1991 หมวดหมู่ตำแหน่ง B2, IEEE หลักปฏิบัติที่แนะนำสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวงจรไฟฟ้า AC แรงดันต่ำ
การขนส่ง IEC 60721-4-2 ระดับ 2M1
แผ่นดินไหว ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD อนุมัติล่วงหน้า; Sds=1.33 g สำหรับ z/h=1 และ Sds=1.63 g สำหรับ z/h=0; Ip= 1.5
ระบบสายดิน TN-C, TN-S, TT, IT
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน UPS นี้เป็นไปตามมาตรฐาน OVCII
หากติดตั้ง UPS ในสภาพแวดล้อมที่มีระดับ OVC สูงกว่า II จะต้องติดตั้ง SPD (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก) ไว้ที่ต้นทางของ UPS เพื่อลดประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินเป็น OVCII
ระดับการป้องกัน I
ระดับมลพิษ 2

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพตาม: IEC 62040-3: 2021, Uninterruptible Power Systems (UPS) - ส่วนที่ 3: วิธีการระบุข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการทดสอบ

การจำแนกประเภทประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตามมาตรฐาน IEC 62040-3 ข้อ 5.3.4): VFI-SS-11

น้ำหนักและขนาดของ UPS

  น้ำหนัก กก. (ปอนด์) ความสูง มม. (นิ้ว) กว้าง มม. (นิ้ว) ลึก มม. (นิ้ว)

UPS มีสตริงแบตเตอรี่หนึ่งชุด

245 (540)

1485 (58.46)

333 (13.11)

847 (33.35)

หมายเหตูู: โมดูลแบตเตอรี่หนึ่งชุดมีน้ำหนักประมาณ 32 กก. (70.5 ปอนด์) สตริงแบตเตอรี่หนึ่งชุดประกอบด้วยแบตเตอรี่สี่โมดูล

ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้

หมายเหตูู: ขนาดของระยะที่ต้องเว้นว่างไว้จะเผยแพร่สำหรับการไหลเวียนของอากาศเท่านั้น ตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณ
หมายเหตูู: ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้ด้านหลังขั้นต่ำคือ 150 มม. (5.91 นิ้ว)
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.