990-91261F-007

Επισκόπηση των κιτ εγκατάστασης

Κιτ εγκατάστασης 0M-88357

Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
Καλώδιο USB
960-0598
Σύνδεση καλωδίων Modbus. 1
Αντιστάτης 150 Ohm
110-0151-Z
10
Συνδετήρας τερματικού
730-0532
2

Προαιρετικό σεισμικό κιτ GVSOPT002

Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
Κοχλίας M8 x 20 mm με ροδέλα Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή). 12
Πίσω άγκιστρο στερέωσης
870-97772
1
Πίσω άγκιστρο στερέωσης
870-31131
1
Μπροστινό άγκιστρο στερέωσης
870-31132
1
Πίσω πλάκα σύνδεσης
870-31554
Χρησιμοποιείται για εγκατάσταση με ένα γειτονικό προϊόν. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για το γειτονικό προϊόν. 1

Προαιρετικό παράλληλο κιτ GVSOPT006

0H-9255
Εξάρτημα Χρησιμοποιείται σε Αριθμός μονάδων
PBUS1 καλώδιο 0W6268 Σύνδεση των καλωδίων PBUS. 1
PBUS2 καλώδιο 0W6267 1
Βοηθητικός διακόπτης
540-9255
Σύνδεση καλωδίων σήματος IMB για απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1. 2
Αυτό το κιτ περιέχει εξαρτήματα για χρήση με άλλα μοντέλα UPS τα οποία δεν σχετίζονται με αυτήν την εγκατάσταση.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.