990-91261F-007

Προδιαγραφές συστημάτων 208 V

Προδιαγραφές εισόδου 208 V

Κατάταξη UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
Τάση (V)

200/208/220

200/208/220 200/208/220 200/208/220
Συνδέσεις

4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, G) WYE (ενιαία ηλεκτρική παροχή)
3 καλωδίων (L1, L2, L3, G) WYE (διπλή ηλεκτρική παροχή)

Εύρος τάσης εισόδου (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Εύρος συχνότητας (Hz)

40-70

Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A)

31/30/28

47/45/42

62/60/56

78/75/71

Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A)

38/37/35

57/55/52

75/73/69

93/92/86

Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A)

40/38/36

59/56/53

78/75/71

93/92/86

Συντελεστής ισχύος εισόδου

0,99 για φορτίο μεγαλύτερο από 50%
0,95 για φορτίο μεγαλύτερο από 25%

Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI)

<3% σε πλήρες γραμμικό φορτίο (συμμετρικό)

Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος

65 kA RMS

Προστασία

Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες

Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος

Με δυνατότητα προγραμματισμού και προσαρμογής 1-40 δευτερόλεπτα

Προδιαγραφές παράκαμψης 208 V

Κατάταξη UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
Τάση (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Συνδέσεις

4 συρμάτων (L1, L2, L3, N, G) WYE

Εύρος τάσης παράκαμψης (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Εύρος συχνότητας (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (επιλέξιμο από τον χρήστη)

Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A)

31/29/28

45/43/41

60/57/54

75/71/69

Ονομαστικό ουδέτερο ρεύμα (Α)

50/48/45

75/72/68

100/96/91

125/120/114

Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος

65 kA RMS

Προστασία

Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες
Προδιαγραφές εσωτερικής ασφάλειας: Ονομαστική τιμή 200 A, τήξη 5.25 kA2s

Προδιαγραφές εξόδου 208 V

Κατάταξη UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
Τάση (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Συνδέσεις

4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, G)

Ρύθμιση τάσης εξόδου

Συμμετρικό φορτίο ± 1%
Ασύμμετρο φορτίο ± 3%

Χωρητικότητα υπερφόρτωσης

150% για 1 λεπτό (κανονική λειτουργία)
125% για 10 λεπτά (κανονική λειτουργία)
125% για 1 λεπτό (λειτουργία μπαταρίας)
125% συνεχές (λειτουργία παράκαμψης)
1000% για 100 ms (λειτουργία παράκαμψης)

Απόκριση δυναμικού φορτίου

± 5% μετά από 2 ms
± 1% μετά από 50 ms

Συντελεστής ισχύος εξόδου 1
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A)

29/28/26

43/42/39

58/56/52

73/70/66

Ρύθμιση συχνότητας (Hz)

Παράκαμψη 50/60 Hz συγχρονισμένη – 50/60 Hz ± 0.1% σε ελεύθερη λειτουργία

Συγχρονισμένος ρυθμός μεταβολής (Hz/sec)

Με δυνατότητα προγραμματισμού σε 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU)

<2% για γραμμικό φορτίο
<5% για μη γραμμικό φορτίο

Συντελεστής κορυφής φορτίου

2,5

Συντελεστής ισχύος φορτίου

Από 0,7 με αποτέλεσμα 0,7 καθυστέρηση χωρίς μείωση

Προδιαγραφές μπαταρίας 208 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Προστασία της συσκευής αποθήκευσης ενέργειας: Μια συσκευή προστασίας υπερέντασης πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στη συσκευή αποθήκευσης ισχύος.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

Όλες οι τιμές βασίζονται σε 40 μπλοκ μπαταρίας.

Κατάταξη UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 0-40%

80%

Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 100%

20%

Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 0-40%) (kW)

8

12

16

20

Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 100%) (kW)

2

3

4

5

Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC)

480

Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC)

545

Μέγιστη τάση ενίσχυσης (VDC)

571

Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη)

-3,3 mV/°C για T ≥ 25°C – 0 mV/°C για T < 25°C

Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC)

384

Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A)

23

33

44

56

Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A)

27

41

54

68

Ρεύμα με κυμάτωση

< 5% C20 (5 λεπτά χρόνος αυτονομίας)

Έλεγχος μπαταριών

Μη αυτόματο/αυτόματο (επιλέξιμο)

Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος

10 kA

Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων 208 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος καλωδίου είναι 1/0 AWG.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

Μέγιστος αριθμός συνδέσεων καλωδίων ανά αγωγό: 2 σε αγωγούς εισόδου/εξόδου/παράκαμψης, 2 σε αγωγούς DC+/DC-, 4 σε αγωγό N, 5 σε αγωγό G.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προστασία υπερέντασης πρέπει να παρέχεται από τρίτους.

Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα 310.15 (B)(16) του NEC, με τις ακόλουθες παραδοχές:

  • Αγωγοί 90°C (194°F) (τερματισμός 75°C (167°F))

  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C (86°F)

  • Χρήση χάλκινων αγωγών

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C (86°F), θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του NEC.

Το μέγεθος αγωγών γείωσης εξοπλισμού (EGC) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 250.122 και τον πίνακα 250.122 του NEC.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων και το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε βοηθητικό προϊόν. Δεν υποστηρίζουν όλα τα βοηθητικά προϊόντα τα καλώδια αλουμινίου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το βοηθητικό προϊόν.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα μεγέθη των καλωδίων DC που παρέχονται στο παρόν αποτελούν συστάσεις. Πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις συγκεκριμένες οδηγίες που περιέχονται στην τεκμηρίωση της λύσης μπαταρίας για τα μεγέθη καλωδίων γείωσης DC και DC EGC και να διασφαλίζετε ότι τα μεγέθη των καλωδίων DC αντιστοιχούν στην κατάταξη του ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μέγεθος του ουδέτερου αγωγού υπολογίζεται ώστε να μπορεί να υποστηρίξει 1,73 φορές το ρεύμα φάσης σε περίπτωση υψηλού αρμονικού περιεχομένου από μη γραμμικά φορτία. Αν δεν αναμένονται χαμηλά ή αρμονικά ρεύματα, το μέγεθος του ουδέτερου αγωγού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μέγεθος του αγωγού φάσης.

Χαλκός

Κατάταξη UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
Φάσεις εισόδου (AWG/kcmil)

8

4

3

2

EGC εισόδου (AWG/kcmil)

8

8

8

6

Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (AWG/kcmil)

8

6

4

3

EGC παράκαμψης/EGC εξόδου (AWG/kcmil)

8

8

8

8

Ουδέτερο (AWG/kcmil)

6

3

1

2 x 1/0

DC+/DC- (AWG/kcmil)*

10

8

6

4

DC EGC (AWG/kcmil)

10

10

8

8

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα μεγέθη των καλωδίων βασίζονται σε 80% διαβαθμισμένους αυτόματους διακόπτες ισχύος κυκλώματος για UIB, UOB, MBB, SSIB και 100% διαβαθμισμένους αυτόματους διακόπτες ισχύος κυκλώματος για αυτόματους διακόπτες ισχύος μπαταρίας.

Συνιστώμενη ανάντη προστασία 208 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Σε παράλληλα συστήματα, οι τιμές στιγμιαίας παράκαμψης (Ii) δεν πρέπει να ορίζονται υψηλότερα από 800 A. Τοποθετήστε την ετικέτα 885-92557 δίπλα στον ανάντη διακόπτη κυκλώματος για να ενημερώσετε σχετικά με τον κίνδυνο.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
  • Συνδέστε μόνο σε κύκλωμα με τις παρακάτω προδιαγραφές.
  • Συνδέστε σε κύκλωμα που παρέχεται με μέγιστη προστασία από υπερένταση κυκλώματος διακλάδωσης 125 Α, σύμφωνα με τον κωδικό NEC (National Electrical Code), το ANSI/NFPA70 και την ενότητα I, C22.1. του κωδικού Canadian Electrical Code του Καναδά.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προστασία από υπερένταση πρέπει να παρέχεται από τρίτους και να επισημαίνεται με τη λειτουργία της.

Κατάταξη UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
 

Είσοδος

Παράκαμψη

Είσοδος

Παράκαμψη

Είσοδος

Παράκαμψη

Είσοδος

Παράκαμψη

Τύπος ασφαλειοδιακόπτη

HJF36100U31X

HJF36150U31X

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

80

60

100

80

125

100

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων για το UL

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
Χρησιμοποιήστε μόνο ωτίδες καλωδίων συμπίεσης που έχουν εγκριθεί από την UL.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.

Χαλκός

Μέγεθος καλωδίου Μέγεθος κοχλία Τύπος ωτίδας καλωδίου Εργαλείο σύσφιξης Πλακίδιο
10 AWG M6 x 20 mm LCA10-14-L CT-1570 ΜΔ
8 AWG M6 x 20 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M6 x 20 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Brown P33
1 AWG M6 x 20 mm LCA1-14-Ε CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0 AWG M6 x 20 mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0 AWG M6 x 20 mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0 AWG M6 x 20 mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M6 x 20 mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.