990-91261F-032

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ

0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F)

-15 °C ถึง 40 °C (5 °F ถึง 104 °F) สำหรับระบบที่มีแบตเตอรี่

ความชื้นสัมพัทธ์

5 – 95% ไม่มีการควบแน่น

10 – 80% ไม่ควบแน่น

ระดับความสูง

ออกแบบมาสำหรับการทำงานในระดับความสูง 0-3,000 ม. (0-10,000 ฟุต)
ต้องมีการลดพิกัดไฟฟ้าจาก 1,000–3,000 ม. (3,300–10,000 ฟุต):
สูงสุด 1,000 ม. (3,300 ฟุต): 1.000
สูงสุด 1,500 ม. (5,000 ฟุต): 0.975
สูงสุด 2000 ม. (6600 ฟุต): 0.950
สูงสุด 2500 ม. (8300 ฟุต): 0.925
สูงสุด 3000 ม. (10000 ฟุต): 0.900

 
เสียงรบกวนหนึ่งเมตร (สามฟุต) จากเครื่อง

400 V 10-20 kW: 49 dB ที่โหลด 70%, 55 dB ที่โหลด 100%

400 V 30-50 kW: 54 dB ที่โหลด 70%, 61 dB ที่โหลด 100%

480 V 20 kW และ 208 V 10 kW: 49 dB ที่โหลด 70%, 55 dB ที่โหลด 100%

480 V 30-50 kW และ 208 V 15-25 kW: 54 dB ที่โหลด 70%, 61 dB ที่โหลด 100%

ระดับการป้องกัน

IP20

สี

RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.