990-91262D-037

480 V 系统的规格

输入和旁路电源必须是直接接地的 WYE 变压器。输入或旁路都不允许使用三角形接线输入电源。

UPS 系统必须作为独立的分支系统安装。接地跳线和技术/系统接地处会出现漏电电流。

输入规格 (480 V)

UPS 额定值 20 kW 含 N+1 功率模块 30 kW 含 N+1 功率模块 40 kW 含 N+1 功率模块 50 kW 含 N+1 功率模块
连接

3 线(L1、L2、L3、G)WYE 或 4 线(L1、L2、L3、N、G)WYE(单市电)
3 线(L1、L2、L3、G)WYE(双市电)*

输入电压范围 (V)

408-552

频率范围 (Hz)

40-70

额定输入电流 (A)

25

37

50

62

最大输入电流 (A)

33

46

61

76

输入电流限制 (A)

31

48

63

77

输入功率因数

0.99(100% 负载)

总谐波失真度 (THDI)

额定线性负载(对称)时 <6%

最大短路额定值

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝

斜坡启动

可设置和自适应 1 - 40 秒

UPS 额定值 60 kW 80 kW 100 kW
连接

3 线(L1、L2、L3、G)WYE 或 4 线(L1、L2、L3、N、G)WYE(单市电)
3 线(L1、L2、L3、G)WYE(双市电)*

输入电压范围 (V)

408-552

频率范围 (Hz)

40-70

额定输入电流 (A) 74 99 124
最大输入电流 (A) 91 122 152
输入电流限制 (A) 95 126 154
输入功率因数

负载大于 50% 时 0.99
负载大于 25% 时 0.95

总谐波失真度 (THDI)

额定线性负载(对称)时 <3%

最大短路额定值

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝

斜坡启动

可编程和自适应 1 - 40 秒

旁路规格 (480 V)

UPS 额定值 20 kW 含 N+1 功率模块 30 kW 含 N+1 功率模块 40 kW 含 N+1 功率模块 50 kW 含 N+1 功率模块
连接

3 线(L1、L2、L3、G)WYE 或 4 线(L1、L2、L3、N、G)WYE(单市电)*

旁路电压范围 (V)

432-528

频率范围 (Hz)

50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选)

额定旁路电流 (A)

26

38

50

63

额定零线电流 (A)

42

62

83

104

最大短路额定值*

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝
内部保险丝规格:额定值 400 A,预放电 33 kA2s

UPS 额定值 60 kW 80 kW 100 kW
连接

3 线(L1、L2、L3、G)WYE 或 4 线(L1、L2、L3、N、G)WYE(单市电)*

旁路电压范围 (V)

432-528

频率范围 (Hz)

50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选)

额定旁路电流 (A) 75 99 123
额定零线电流 (A) 125 166 208

最大短路额定值*

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝
内部保险丝规格:额定值 400 A,预放电 33 kA2s

输出规格 (480 V)

注: 连接输出线的数量在单市电系统中应与输入线数量匹配,在双市电系统中应与旁路线数量匹配。
UPS 额定值 20 kW 含 N+1 功率模块 30 kW 含 N+1 功率模块 40 kW 含 N+1 功率模块 50 kW 含 N+1 功率模块
连接

3 线(L1、L2、L3、G、GEC*)或 4 线(L1、L2、L3、N、G)

输出电压调节

对称负载 ±1%
非对称负载 ±3%

过载能力

150%,1 分钟(正常运行模式)
125%,10 分钟(正常运行模式)
125%,1 分钟(电池运行模式)
125%,持续运行(旁路运行模式)
1000%,100 毫秒(旁路运行模式)

动态负载响应

± 5%(2 毫秒后)
± 1%(50 毫秒后)

输出功率因数 1
额定输出电流 (A) 24 36 48 60
频率调节 (Hz)

50/60 Hz(与旁路同步)- 50/60 Hz ± 0.1%(电池模式)

同步跟踪速率 (Hz/s)

可设置至 0.25、0.5、1、2、4、6

总谐波失真度 (THDU) 线性负载时 <1%
非线性负载时 <3%
负载峰值因数

2.5

负载功率因数

从超前 0.7 到滞后 0.7,无降容

UPS 额定值 60 kW 80 kW 100 kW
连接

3 线(L1、L2、L3、G、GEC*)或 4 线(L1、L2、L3、N、G)

输出电压调节

对称负载 ±1%
非对称负载 ±3%

过载能力

150%,1 分钟(正常运行模式)
125%,10 分钟(正常运行模式)
125%,1 分钟(电池运行模式)
125%,持续运行(旁路运行模式)
1000%,100 毫秒(旁路运行模式)

动态负载响应

± 5%(2 毫秒后)
± 1%(50 毫秒后)

输出功率因数 1
额定输出电流 (A) 72 96 120
频率调节 (Hz)

50/60 Hz(与旁路同步)- 50/60 Hz ± 0.1%(电池模式)

同步跟踪速率 (Hz/s)

可设置至 0.25、0.5、1、2、4、6

总谐波失真度 (THDU) 线性负载时 <1%
非线性负载时 <3%
负载峰值因数

2.5

负载功率因数

从超前 0.7 到滞后 0.7,无降容

电池规格 (480 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
储能装置保护:储能装置附近必须配备过流保护装置。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
UPS 额定值 20 kW 含 N+1 功率模块 30 kW 含 N+1 功率模块 40 kW 含 N+1 功率模块 50 kW 含 N+1 功率模块 60 kW 80 kW 100 kW

充电功率/输出功率 (%)(0–40% 负载时)

80%

充电功率/输出功率 (%)(100% 负载时)

20%

最大充电功率(0–40% 负载时)(kW)

16

24

32

40

48 64 80

最大充电功率(100% 负载时)(kW)

4

6

8

10

12 16 20
额定电池电压 (VDC)

480

额定浮充电压 (VDC)

545

最大均充电压 (VDC)

572

温度补偿(每单体)

-3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时)— 0mV/°C(T < 25 °C 时)

满负载时的放电终止电压 (VDC)

384

满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)

45

66

88

110

131 174 218
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)

54

81

108

135

163 217 271
纹波电流

< 5% C20(5 分钟运行时间)

电池测试

手动/自动(可选)

最大短路额定值

10 kA

建议的线缆规格 (480 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 300 kcmil。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

每个铜排的最大线缆连接数:输入/输出/旁路铜排为 2; DC 铜排为 4;N/G 铜排为 6。

注: 过流保护装置可使用其他厂家产品。

本手册中的线缆规格基于《国家电气规范》(NEC) 中的表 310.15 (B)(16),须符合以下要求:

  • 90 °C (194 °F) 导线(75 °C (167 °F) 端接)

  • 环境温度为 30°C (86 °F)

  • 使用铜导线

如果室内环境温度超过 30°C (86 °F),请根据 NEC 修正系数选择更高规格的导线。

设备接地导线 (EGC) 的规格应遵守 NEC 第 250.122 条以及表 250.122。

注: 辅助产品的建议线缆规格和允许的最大线缆规格可能有所不同。并非全部辅助产品都支持铝线缆。请参阅辅助产品随附的安装手册。
注: 此处的 DC 线缆规格仅为建议值。请始终遵照电池解决方案文档中有关 DC 线缆规格和 DC EGC 线缆规格的具体说明,并确保 DC 线缆规格与电池断路器额定值相匹配。
注: 零线的规格应能够在非线性负载的谐波含量较高时处理 1.73 倍相电流。如果预计无谐波电流或谐波电流较低,零线规格可灵活确定,但不得低于相线。
UPS 额定值 20 kW 含 N+1 功率模块 30 kW 含 N+1 功率模块 40 kW 含 N+1 功率模块 50 kW 含 N+1 功率模块 60 kW 80 kW 100 kW
输入 (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
输入 EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
旁路/输出 (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
旁路 EGC/输出 EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6
零线 (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4
注: 对于 UIB、UOB、MBB 和 SSIB,线缆规格基于 80% 额定电流断路器;对于电池断路器,线缆规格基于 100% 额定电流断路器。

建议的上游保护 (480 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 对于并机系统,瞬时超控 (Ii) 设置值不得高于 1250 A。将标签 885-92556 粘贴在上游断路器旁边以提示危险信息。
  • 在由 3 台及更多 UPS 组成的并机系统中,每台 UPS 的输出端都必须安装断路器。设备输出断路器 (UOB) 瞬时超控 (Ii) 设置值不得高于 1250 A。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
小心火灾
  • 仅使用以下规格进行电路连接。
  • 根据美国国家电气标准、ANSI/NFPA70 和加拿大电气标准第一部分 C22.1 规定,所连接的电路中必须安装最大 250A 支路过流保护装置。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注: 过流保护装置可使用其他厂家产品并标明其功能。
UPS 额定值 20 kW 含 N+1 功率模块 30 kW 含 N+1 功率模块 40 kW 含 N+1 功率模块 50 kW 含 N+1 功率模块
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
断路器类型 HJF36100U31X
Ir 设置 40 35 60 50 80 70 100 80
Tr @ 6 Ir 设置 0.5
li (x In) 设置 1.5
UPS 额定值 60 kW 80 kW 100 kW
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
断路器类型 HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 设置 125 100 175 125 200 175
Tr @ 6 Ir 设置 0.5
li (x In) 设置 1.5

建议的 UL 螺栓和线耳规格

注意
小心设备损坏
仅使用经过 UL 认证的压缩线耳。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

铜 - 单孔线耳

线缆规格 螺栓规格 线耳型号 压接工具 模具
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L NA NA
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 红色 P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 蓝色 P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 灰色 P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 灰色 P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 棕色 P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 绿色 P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 粉色 P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 黑色 P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 橙色 P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 紫色 P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 黄色 P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 白色 P66

铜 - 双孔线耳

线缆规格 螺栓规格 线耳型号 压接工具 模具
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 蓝色 P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 灰色 P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 棕色 P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 绿色 P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 粉色 P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 黑色 P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 橙色 P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 紫色 P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 黄色 P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 白色 P66
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.