990-91262D-004

Vægt og mål for UPS'en

UPS-klassifikation Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
20 kW UPS 400 V med tre batteristrenge*

650

1970

550

847

30-50 kW UPS 400 V med tre batteristrenge*

680

1970

550

847

60 kW UPS 400 V med tre batteristrenge

665

1970

550

847

80-100 kW UPS 400 V med tre batteristrenge

680

1970

550

847

20 kW UPS 480 V med tre batteristrenge*

650

1970

550

847

30-50 kW UPS 480 V med tre batteristrenge*

680

1970

550

847

60 kW UPS 480 V med tre batteristrenge

665

1970

550

847

80-100 kW UPS 480 V med tre batteristrenge

680

1970

550

847

10 kW UPS 208 V med tre batteristrenge*

650

1970

550

847

15-25 kW UPS 208 V med tre batteristrenge*

680

1970

550

847

30 kW UPS 208 V med tre batteristrenge

665

1970

550

847

40-50 kW UPS 208 V med tre batteristrenge

680

1970

550

847

BEMÆRK: Et batterimodul vejer ca. 32 kg.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.