990-91262D-017

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

da -15 °C a 40 °C (da 5 °F a 104 °F) per sistemi con batterie.

Umidità relativa 5-95%, senza condensa 10-80%, senza condensa
Altitudine Progettato per funzionare a un'altitudine compresa tra 0 e 3000 m (0-10000 piedi).
Declassamento di potenza richiesto da 1000 a 3000 m (3300-10000 piedi):
Fino a 1000 m (3300 piedi): 1,000
Fino a 1500 m (5000 piedi): 0,975
Fino a 2000 m (6600 piedi): 0,950
Fino a 2500 m (8300 piedi): 0,925
Fino a 3000 m (10000 piedi): 0,900
 
Rumore udibile a un metro (tre piedi) dall'unità

400 V 20-60 kW: 49 dB al 70% del carico, 54 dB al 100% del carico
400 V 80-100 kW: 57 dB al 70% del carico, 65 dB al 100% del carico

480 V 20-60 kW: 49 dB al 70% del carico, 54 dB al 100% del carico
480 V 80-100 kW: 57 dB al 70% del carico, 65 dB al 100% del carico

208 V 10-30 kW: 49 dB al 70% del carico, 54 dB al 100% del carico
208 V 40-50 kW: 57 dB al 70% del carico, 65 dB al 100% del carico

Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.