Pesi e dimensioni dell'UPS
| Valori nominali dell'UPS | Peso (kg) | Altezza mm | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
|---|---|---|---|---|
| UPS da 20 kW 400 V con tre stringhe di batterie* | 650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| UPS da 30-50 kW 400 V con tre stringhe di batterie* | 680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| UPS da 60 kW 400 V con tre stringhe di batterie | 665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| UPS da 80-100 kW 400 V con tre stringhe di batterie |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| UPS da 20 kW 480 V con tre stringhe di batterie* |
650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| UPS da 30-50 kW 480 V con tre stringhe di batterie* |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| UPS da 60 kW 480 V con tre stringhe di batterie |
665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| UPS da 80-100 kW 480 V con tre stringhe di batterie |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| UPS da 10 kW 208 V con tre stringhe di batterie* |
650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| UPS da 15-25 kW 208 V con tre stringhe di batterie* |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| UPS da 30 kW 208 V con tre stringhe di batterie |
665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
| UPS da 40-50 kW 208 V con tre stringhe di batterie |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |