990-91262D-017

Specifiche per sistemi da 480 V

L'alimentazione per ingresso e bypass deve essere fornita da trasformatori WYE con messa a terra solida. Per l'ingresso o il bypass non è consentita l'alimentazione di ingresso delta.

È necessario installare il sistema UPS con una derivazione distinta. Le correnti di dispersione saranno scaricate tramite il cavetto di massa e la messa a terra tecnica/di sistema.

Specifiche ingresso 480 V

Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1
Collegamenti

WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G) (alimentazione singola)
WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) (alimentazione doppia)*

Intervallo tensione in ingresso (V)

408-552

Intervallo frequenza (Hz)

40-70

Corrente in ingresso nominale (A)

25

37

50

62

Corrente massima in ingresso (A)

33

46

61

76

Limitazione corrente in ingresso (A)

31

48

63

77

Fattore di potenza in ingresso

0,99 con carico al 100%

Distorsione armonica totale (THDI)

<6% a pieno carico lineare (simmetrico)

Massimo valore nominale cortocircuito

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati

Rampa in ingresso

Programmabile e adattiva 1-40 secondi

Valori nominali dell'UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Collegamenti

WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G) (alimentazione singola)
WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) (alimentazione doppia)*

Intervallo tensione in ingresso (V)

408-552

Intervallo frequenza (Hz)

40-70

Corrente in ingresso nominale (A) 74 99 124
Corrente massima in ingresso (A) 91 122 152
Limitazione corrente in ingresso (A) 95 126 154
Fattore di potenza in ingresso

0,99 per carichi superiori al 50%
0,95 per carichi superiori al 25%

Distorsione armonica totale (THDI)

<3% a pieno carico lineare (simmetrico)

Massimo valore nominale cortocircuito

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati

Rampa in ingresso

Programmabile e adattiva 1-40 secondi

Specifiche bypass 480 V

Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1
Collegamenti

WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G) *

Intervallo tensione di bypass (V)

432-528

Intervallo frequenza (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente)

Corrente bypass nominale (A)

26

38

50

63

Corrente di neutro nominale (A)

42

62

83

104

Massimo valore nominale cortocircuito*

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Specifiche fusibile interno: corrente nominale 400 A, prearco 33 kA2s

Valori nominali dell'UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Collegamenti

WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G) *

Intervallo tensione di bypass (V)

432-528

Intervallo frequenza (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente)

Corrente bypass nominale (A) 75 99 123
Corrente di neutro nominale (A) 125 166 208

Massimo valore nominale cortocircuito*

65 kA RMS

Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Specifiche fusibile interno: corrente nominale 400 A, prearco 33 kA2s

Specifiche uscita 480 V

NOTA: Il numero di collegamenti di uscita deve corrispondere al numero dei cavi di ingresso in un sistema ad alimentazione singola o dei cavi di bypass in un sistema ad alimentazione doppia.
Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1
Collegamenti

3 fili (L1, L2, L3, G, GEC*) o 4 fili (L1, L2, L3, N, G)

Regolazione della tensione in uscita

Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%

Capacità di sovraccarico

150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
125% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
125% continua (funzionamento in modalità bypass)
1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass)

Risposta con carico dinamico

± 5% dopo 2 millisecondi
± 1% dopo 50 millisecondi

Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 24 36 48 60
Regolazione frequenza (Hz)

Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero

Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec)

Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Distorsione armonica totale (THDU) <1% per carico lineare
<3% per carico non lineare
Fattore di cresta del carico

2,5

Fattore di potenza di carico

Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento

Valori nominali dell'UPS 60 kW 80 kW 100 kW
Collegamenti

3 fili (L1, L2, L3, G, GEC*) o 4 fili (L1, L2, L3, N, G)

Regolazione della tensione in uscita

Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%

Capacità di sovraccarico

150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
125% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
125% continua (funzionamento in modalità bypass)
1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass)

Risposta con carico dinamico

± 5% dopo 2 millisecondi
± 1% dopo 50 millisecondi

Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 72 96 120
Regolazione frequenza (Hz)

Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero

Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec)

Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Distorsione armonica totale (THDU) <1% per carico lineare
<3% per carico non lineare
Fattore di cresta del carico

2,5

Fattore di potenza di carico

Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento

Specifiche batteria 480 V

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Protezione del dispositivo di accumulo di energia: collocare un dispositivo di protezione da sovracorrente in prossimità del dispositivo di accumulo di energia.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1 60 kW 80 kW 100 kW

Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40%

80%

Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100%

20%

Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW)

16

24

32

40

48 64 80

Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW)

4

6

8

10

12 16 20
Tensione nominale batteria (VCC)

480

Tensione nominale di mantenimento (VCC)

545

Tensione di boost massima (VCC)

572

Compensazione temperatura (per cella)

-3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C

Tensione minima batteria a pieno carico (VCC)

384

Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)

45

66

88

110

131 174 218
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)

54

81

108

135

163 217 271
Corrente ondulata

< 5% C20 (5 minuti di autonomia)

Test della batteria

Manuale/automatico (selezionabile)

Massimo valore nominale cortocircuito

10 kA

Dimensioni dei cavi consigliate 480 V

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 300 kcmil.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: Due sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; quattro sulle sbarre CC; sei sulle sbarre N/G.

NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella 310.15 (B)(16) del National Electrical Code (NEC) con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori: 90 °C (194 °F) (terminazione: 75 °C, 167 °F)

  • Una temperatura ambiente di 30 °C (86 °F)

  • Utilizzo di conduttori in rame

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C (86 °F), è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative NEC.

I conduttori di messa a terra delle apparecchiature sono dimensionati in base all'Articolo 250.122 e alla Tabella 250.122 del NEC.

NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbe variare per i prodotti ausiliari. Non tutti i prodotti ausiliari supportano i cavi in alluminio. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Le dimensioni dei cavi CC fornite qui sono da considerarsi raccomandazioni: seguire sempre le istruzioni specifiche indicate nella documentazione della soluzione con batterie per quanto concerne le dimensioni dei cavi CC e CC EGC e assicurarsi che le dimensioni dei cavi CC corrispondano al valore nominale dell'interruttore delle batterie.
NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se si prevedono correnti non o meno armoniche, il conduttore del neutro può essere dimensionato di conseguenza, ma non può essere inferiore al conduttore di fase.
Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1 60 kW 80 kW 100 kW
Fasi di ingresso (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
EGC ingresso (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Fasi di bypass/uscita (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
EGC bypass/EGC uscita (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6
Neutro (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
CC+/CC- (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
CC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4
NOTA: Le dimensioni dei cavi sono basate su sezionatori a valore nominale 80% per UIB, UOB, MBB, SSIB e sezionatori a valore nominale 100% per interruttori delle batterie.

Protezione a monte consigliata 480 V

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • Per i sistemi in parallelo, l'override istantaneo (Ii) non deve essere impostato su valori superiori a 1250 A. Applicare l'etichetta 885-92556 vicino all'interruttore di circuito a monte per informare del pericolo.
  • Nei sistemi in parallelo con tre o più UPS, è necessario installare un sezionatore in corrispondenza dell'uscita di ciascun UPS. L'override istantaneo (Ii) dell'interruttore di uscita unità (UOB) non deve essere impostato su valori superiori a 1250 A.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
pericolo di incendio
  • Collegare esclusivamente a un circuito che risponde alle specifiche seguenti.
  • Collegare a un circuito dotato di un sistema di protezione da sovracorrente del circuito derivato da 250 A (max.) in conformità con il National Electrical Code, ANSI/NFPA70 e il Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti e adeguatamente contrassegnata.
Valori nominali dell'UPS 20 kW con modulo di potenza N+1 30 kW con modulo di potenza N+1 40 kW con modulo di potenza N+1 50 kW con modulo di potenza N+1
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di interruttore HJF36100U31X
Impostazione Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
Tr con impostazione 6 Ir 0,5
Impostazione li (X In) 1,5
Valori nominali dell'UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di interruttore HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Impostazione Ir 125 100 175 125 200 175
Tr con impostazione 6 Ir 0,5
Impostazione li (X In) 1,5

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per UL

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Utilizzare solo capicorda cavo a compressione approvati UL.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Rame - Capicorda cavo a un foro

Dimensioni dei cavi Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo Utensile per crimpatura Matrice di crimpatura
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L ND ND
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 rosso P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 blu P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 grigio P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 grigio P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 marrone P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 verde P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 nero P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 arancione P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 viola P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 giallo P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 bianco P66

Rame - Capicorda cavo a due fori

Dimensioni dei cavi Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo Utensile per crimpatura Matrice di crimpatura
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 blu P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 grigio P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 marrone P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 verde P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 nero P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 arancione P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 viola P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 giallo P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 bianco P66
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.