990-91262D-018

環境

  動作時 保管時
温度 0 °C~40 °C(32 °F~104 °F)

バッテリー付きシステムの場合:-15 °C~40 °C(5 °F~104 °F) 

相対湿度 5~95%、結露なきこと 10~80%、結露なきこと
標高 0~3000 m(0~10000フィート)の高度での運転用に設計されています。
1000~3000 m(3300~10000フィート)の範囲で必要な電力低減:
1000 m(3300フィート)まで:1.000
1500 m(5000フィート)まで:0.975
2000 m(6600フィート)まで:0.950
2500 m(8300フィート)まで:0.925
3000 m(10000フィート)まで:0.900
 
ユニットから1メートルの距離における騒音

400 V 20~60 kW:49 dB(負荷70%時)、54 dB(負荷100%時)
400 V 80~100 kW:57 dB(負荷70%時)、65 dB(負荷100%時)

480 V 20~60 kW:49 dB(負荷70%時)、54 dB(負荷100%時)
480 V 80~100 kW:57 dB(負荷70%時)、65 dB(負荷100%時)

208 V 10~30 kW:49 dB(負荷70%時)、54 dB(負荷100%時)
208 V 40~50 kW:57 dB(負荷70%時)、65 dB(負荷100%時)

保護クラス IP20
塗装色 RAL 9003、光沢度85%
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.