990-91262D-018

400 Vシステムの仕様

入力仕様400 V

UPS定格 20 kW、N+1パワーモジュール付き 30 kW、N+1パワーモジュール付き 40 kW、N+1パワーモジュール付き 50 kW、N+1パワーモジュール付き
電圧(V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
接続

4線(L1、L2、L3、N、PE)WYE(1系統主電源)*
3線(L1、L2、L3、PE)WYE(2系統主電源)**

入力電圧範囲(V)

380 V:331~437
400 V:340~460
415 V:353~477

周波数範囲(Hz)

40~70

公称入力電流(A)

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

最大入力電流(A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

入力電流制限(A)

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

入力力率

0.99(負荷100%時)

総合高調波電流歪み(THDI)

全線形負荷(対称)の場合:6%未満

最小短絡遮断容量定格 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。
最大短絡遮断容量

65 kA実効値

保護

内蔵のバックフィード保護およびヒューズ

ランプイン

適応範囲は1~40秒で、プログラム可能

UPS定格 60 kW 80 kW 100 kW
電圧(V)

380/400/415

380/400/415

400/415

接続

4線(L1、L2、L3、N、PE)WYE(1系統主電源)*
3線(L1、L2、L3、PE)WYE(2系統主電源)**

入力電圧範囲(V)

380 V:331~437
400 V:340~460
415 V:353~477

周波数範囲(Hz)

40~70

公称入力電流(A) 95/90/87 126/120/116 150/144
最大入力電流(A) 116/110/106 154/146/141 183/176
入力電流制限(A) 119/113/109 158/148/145 184/180
入力力率

負荷が50%を超える場合:0.99
負荷が25%を超える場合:0.95

総合高調波電流歪み(THDI)

全線形負荷(対称)の場合:3%未満

最小短絡遮断容量定格 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。
最大短絡遮断容量

65 kA実効値

保護

内蔵のバックフィード保護およびヒューズ

ランプイン

1~40秒、プログラム可能、適応性あり

バイパス仕様 400 V

UPS定格 20 kW、N+1パワーモジュール付き 30 kW、N+1パワーモジュール付き 40 kW、N+1パワーモジュール付き 50 kW、N+1パワーモジュール付き
電圧(V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
接続

4線(L1、L2、L3、N、PE)WYE

バイパス電圧範囲(V)

380 V:342~418
400 V:360~440
415 V:374~457

周波数範囲(Hz)

50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(ユーザーが選択できます)

公称バイパス電流(A)

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

公称中性点電流(A)

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

最小短絡遮断容量定格 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。

最大短絡遮断容量*

65 kA実効値

保護

内蔵のバックフィード保護およびヒューズ
内部ヒューズの仕様:定格400 A、溶断33 kA2s

UPS定格 60 kW 80 kW 100 kW
電圧(V) 380/400/415 380/400/415

400/415

接続

4線(L1、L2、L3、N、PE)WYE

バイパス電圧範囲(V)

380 V:342~418
400 V:360~440
415 V:374~457

周波数範囲(Hz)

50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(ユーザーが選択できます)

公称バイパス電流(A) 94/88/85 125/119/114 148/143
公称中性点電流(A) 158/150/144 210/200/193 250/241
最小短絡遮断容量定格 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。

最大短絡遮断容量*

65 kA実効値

保護

内蔵のバックフィード保護およびヒューズ
内部ヒューズの仕様:定格400 A、溶断33 kA2s

出力仕様400 V

UPS定格 20 kW、N+1パワーモジュール付き 30 kW、N+1パワーモジュール付き 40 kW、N+1パワーモジュール付き 50 kW、N+1パワーモジュール付き
電圧(V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
接続

4線(L1、L2、L3、N、PE)

出力電圧精度

対称負荷 ± 1%
非対称負荷 ± 3%

過負荷耐量

150%、1分間(通常運転)
125%、10分間(通常運転)
125%、1分間(バッテリー運転)
110%、連続運転(バイパス運転)
1000%、100ミリ秒(バイパス運転)

過渡電圧変動

2ミリ秒経過後 ± 5%
50ミリ秒経過後 ± 1%

出力力率 1
公称出力電流(A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
最小短絡遮断容量定格* 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。
最大短絡遮断容量* 65 kA実効値

インバーター出力短絡特性

時間によって異なります。インバーター短絡特性(バイパスが利用できない場合)に記載されているグラフと表の値を参照してください。
周波数精度(Hz)

50/60 Hz(バイパス同期時) – 50/60 Hz ± 0.1%(自立運転時)

同期スルーレート(Hz/秒)

0.25、0.5、1、2、4、6にプログラム可能

IEC 62040-3:2021に準拠した出力性能分類

VFI-SS-11

総合高調波電圧歪み(THDU)

線形負荷の場合:1%未満
、非線形負荷の場合:3%未満

負荷波高率

2.5

負荷力率

低減なしで進み0.7~遅れ0.7

UPS定格 60 kW 80 kW 100 kW
電圧(V) 380/400/415 380/400/415

400/415

接続

4線(L1、L2、L3、N、PE)

出力電圧精度

対称負荷 ± 1%
非対称負荷 ± 3%

過負荷耐量

150%、1分間(通常運転)
125%、10分間(通常運転)
125%、1分間(バッテリー運転)
110%、連続運転(バイパス運転)
1000%、100ミリ秒(バイパス運転)

過渡電圧変動

2ミリ秒経過後 ± 5%
50ミリ秒経過後 ± 1%

出力力率 1
公称出力電流(A) 91/87/83 122/115/111 144/139
最小短絡遮断容量定格* 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。
最大短絡遮断容量* 65 kA実効値

インバーター出力短絡特性

時間によって異なります。インバーター短絡特性(バイパスが利用できない場合)に記載されているグラフと表の値を参照してください。
周波数精度(Hz)

50/60 Hz(バイパス同期時) – 50/60 Hz ± 0.1%(自立運転時)

同期スルーレート(Hz/秒)

0.25、0.5、1、2、4、6にプログラム可能

IEC 62040-3:2021に準拠した出力性能分類

VFI-SS-11

総合高調波電圧歪み(THDU)

線形負荷の場合:1%未満
、非線形負荷の場合:3%未満

負荷波高率

2.5

負荷力率

低減なしで進み0.7~遅れ0.7

バッテリー仕様400 V

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
蓄電デバイスの保護:蓄電デバイスのすぐ近くに過電流保護デバイスを設置する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
UPS定格 20 kW、N+1パワーモジュール付き 30 kW、N+1パワーモジュール付き 40 kW、N+1パワーモジュール付き 50 kW、N+1パワーモジュール付き 60 kW 80 kW 100 kW

負荷0~40%時の出力電力に対する充電電力の割合(%)

80%

負荷100%時の出力電力に対する充電電力の割合(%)

20%

負荷0~40%時の最大充電電力(kW)

16

24

32

40

48 64 80

負荷100%時の最大充電電力(kW)

4

6

8

10

12 16 20
公称バッテリー電圧(VDC)

480

公称浮動電圧(VDC)

545

最大ブースト電圧(VDC)

572

温度補償(セル当たり)

-3.3mV/°C(T ≥ 25 °Cの場合)~0mV/°C(T < 25 °Cの場合)

全負荷時の放電終止電圧(VDC)

384

全負荷および公称バッテリー電圧時のバッテリー電流(A)

47

66

88

109

131 175 218
全負荷および最小バッテリー電圧時のバッテリー電流(A)

54

81

109

136

163 217 271
リップル電流

< 5% C20(5分間のランタイム)

バッテリーテスト

手動/自動(選択可能)

最大短絡遮断容量

10 kA

サージ保護装置(SPD)

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
このUPSはOVCII(過電圧カテゴリII)に準拠しています。OVCIIに準拠している環境でのみ、このUPSを設置することができます。
  • OVC定格がIIより高い環境にUPSを設置する場合は、過電圧カテゴリをOVCIIに下げるために、UPSの上流側にSPD(サージ保護装置)を設置する必要があります。
  • SPDには、SPDが動作可能であるのか、または設計通りに機能しなくなったのかをユーザーに表示する、状態表示器が含まれていなければなりません。状態表示器は、IEC 62040-1に従って、視覚的および/または可聴的であり、かつ/または遠隔操作信号および/または出力接点機能を備えています。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

サージ保護装置の要件

以下の要件に適合するサージ保護装置を選択してください。

クラス タイプ2
定格電圧(Ur) 230/400 V、277/480 V
電圧保護レベル(Up) < 2.5 kV
短絡定格(Isccr)* 設置時予想短絡レベルにより異なります
接地システム* TN-S、TT、IT、TN-C
極 3極/4極(接地構成により異なります)
標準 IEC 61643-11 / UL 1449
モニタリング あり

推奨ケーブルサイズ400 V

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。最大許容ケーブルサイズは150 mm2です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

バスバー1個あたりのケーブル接続の最大数:入力/出力/バイパスバスバーに2本、DCバスバーに4本、N/PEバスバーに6本。

注記: 過電流保護は、別途ご用意ください。

このマニュアルに記載されているケーブルサイズは、IEC 60364-5-52の表B.52.3および表B.52.5の以下の表記内容に基づいています。

  • 導体温度90 °C

  • 周囲温度30 °C

  • 銅ケーブル使用

  • 設置方法C

PEケーブルのサイズは、IEC 60364-4-54の表54.2に基づいています。

周囲温度が30 °Cを超える場合、IECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。

注記: 推奨ケーブルサイズと最大許容ケーブルサイズは、補助製品によって異なる場合があります。一部の補助製品では、アルミニウムケーブルがサポートされていません。補助製品に付属している設置マニュアルを参照してください。
注記: ここに示すDCケーブルのサイズは推奨されるサイズです。DCおよびDC PEケーブルサイズについて、バッテリーソリューションのマニュアルの詳細な指示に必ず従ってください。また、DCケーブルのサイズがバッテリーブレーカーの定格に合っていることを確認してください。
注記: 中性導体は、非線形負荷から高調波が発生した場合の1.73倍の相電流を処理できるサイズです。高調波電流は発生しない、または低調波電流が予想される場合は、これに従って中性導体のサイズを変更できますが、相導体よりも小さくすることはできません。
UPS定格 20 kW、N+1パワーモジュール付き 30 kW、N+1パワーモジュール付き 40 kW、N+1パワーモジュール付き 50 kW、N+1パワーモジュール付き 60 kW 80 kW 100 kW
入力相(mm2) 6 10 16 25 35 50 70
入力PE(mm2) 6 10 16 16 16 25 35
バイパス/出力相(mm2) 6 6 10 16 25 35 50
バイパスPE/出力PE(mm2) 6 6 10 16 16 16 25
中性点(mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC-(mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC PE(mm2) 10 16 16 16 25 35 50

400 Vに推奨される上流保護

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
  • 並列システムの場合、瞬時オーバーライド(Ii)値を1250 Aより高く設定しないでください。上流サーキットブレーカーの横に、危険を知らせるためにラベル885-92556を配置します。
  • 3つ以上のUPSを備えた並列システムでは、各UPSの出力にサーキットブレーカーを取り付ける必要があります。ユニット出力ブレーカー(UOB)の瞬時オーバーライド(Ii)値は、1250 Aより高く設定しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
注記: 地域での指令により4極サーキットブレーカーが必要な場合:ライン-中性相間の非線形負荷のために中性導体に大きな電流が流れることが予想される場合、サーキットブレーカーの定格は予測される中性点電流に従って決める必要があります。
注記
意図しない機器動作の危険性
地絡障害保護として上流に漏電遮断器(RCD-B)を使用する場合、RCD-Bのサイズは本製品の漏れ電流(最大67 mA)でトリップしないように調整する必要があります。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

UPS入力/バイパス端子におけるIEC向け推奨上流保護および位相と接地間の最小予想短絡

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上流の過電流保護装置(およびその設定)は、入力/バイパス相とUPSフレームとの間で短絡が発生した場合に、0.2秒以内の切断時間を確保できるようなサイズにする必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
以下の表に記載されている推奨ブレーカー(およびその設定)を使用することで、コンプライアンスが保証されます。

400 V IECに推奨される上流保護

IkPh-PEは、UPSの入力/バイパス端子で必要とされる位相と接地間の最小予想短絡電流です。表に記載されているIkPh-PEは推奨保護装置に基づいています。

UPS定格 20 kW、N+1パワーモジュール付き 30 kW、N+1パワーモジュール付き 40 kW、N+1パワーモジュール付き 50 kW、N+1パワーモジュール付き
  入力 バイパス 入力 バイパス 入力 バイパス 入力 バイパス
IkPh-PE(kA)

0.6

0.5

0.6

0.5

0.7

0.6

0.8

0.7

ブレーカータイプ

NSX100H TM40D(C10H3TM040)

NSX100H TM32D(C10H3TM032)

NSX100H TM63D(C10H3TM063)

NSX100H TM50D(C10H3TM050)

NSX100H TM80D(C10H3TM080)

NSX100H TM63D(C10H3TM063)

NSX100H TM100D(C10H3TM100)

NSX100H TM80D(C10H3TM080)

In設定 40 32 63 50 80 63 100 80
Ir設定 40 32 63 50 80 63 100 80
Im設定 500(固定) 400(固定) 500(固定) 500(固定) 640(固定) 500(固定) 800(固定) 640(固定)
UPS定格 60 kW 80 kW 100 kW
  入力 バイパス 入力 バイパス 入力 バイパス
IkPh-PE(kA)

1.5

0.8

1.6

1.5

2

1.6

ブレーカータイプ

NSX160H TM125D(C16H3TM125)

NSX100H TM100D(C10H3TM100)

NSX160H TM160D(C16H3TM160)

NSX160H TM125D(C16H3TM125)

NSX250H TM200D(C25H3TM200)

NSX160H TM160D(C16H3TM160)

In設定 125 100 160 125 200 160
Ir設定 125 100 160 125 200 160
Im設定 1250(固定) 800(固定) 1250(固定) 1250(固定) ≤6 x In 1250(固定)

IECに推奨されるボルトおよびラグサイズ

ケーブルのサイズ(mm2) ボルトサイズ ケーブルラグの種類
6 M8 x 25 mm TLK6-8
10 M8 x 25 mm TLK10-8
16 M8 x 25 mm TLK16-8
25 M8 x 25 mm TLK25-8
35 M8 x 25 mm TLK35-8
50 M8 x 25 mm TLK50-8
70 M8 x 25 mm TLK70-8
95 M8 x 25 mm TLK95-8
120 M8 x 25 mm TLK120-8
150 M8 x 25 mm TLK150-8

漏れ電流

380/400/415 VのUPSシステムを100%の負荷で4線設置

UPS定格 漏れ電流
20~50 kW、N+1パワーモジュール付き 67 mA
60~100 kW 67 mA
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.