990-91262D-019

신호 선 연결

주의
장비 손상 위험
모든 Class 2/SELV 신호 선은 이중 절연/재킷 케이블이어야 하며 최소 정격은 30VDC여야 합니다. 모든 non-Class 2/non-SELV 신호 선은 이중 절연/재킷 케이블이어야 하며 최소 정격은 600VAC여야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
주의: 전원 케이블에서 신호 선을 분리하여 배선하고 non-Class 2/non-SELV 케이블에서 Class 2/SELV 케이블을 분리하여 배선합니다.

UPS 전면 모습 - 보드 640-4843 및 640-4864

  1. 아래 옵션 중 하나에 따라 건물 EPO의 Class 2/SELV 신호 선을 UPS의 보드 640-4864 단자 J6600에 연결하십시오.

    EPO 회로는 Class 2/SELV로 간주됩니다. Class 2/SELV 회로는 주 전기 회로망에서 차단되어야 합니다. 회로가 Class 2/SELV로 확인되지 않은 경우 EPO 단자 블록으로 연결하지 마십시오.

    EPO 구성(640-4864 단자 J6600, 1-9)

    EPO 입력은 24 VDC를 지원합니다.

    주의: EPO 활성화를 위한 기본 설정은 인버터를 기동 정지하기 위한 것입니다.

    EPO 활성화를 통해 UPS를 강제 스태틱 바이패스 모드로 절체하려면 Schneider Electric에 문의하십시오.

  2. 보조 제품의 Class 2/SELV 신호 선을 UPS의 보드 640-4864에 연결하십시오. 보조 제품 설명서의 지침을 따르십시오.
  3. Class 2/SELV 신호 선을 UPS의 보드 640-4864에 있는 입력부와 출력 릴레이에 연결하십시오.

    회로가 Class 2/SELV로 확인되지 않은 경우 입력 접점으로 연결하지 마십시오.

    입력 접점은 24 VDC 10mA를 지원합니다. 연결된 모든 회로는 동일한 0V 기준을 가져야 합니다.

    이름 설명 위치
    IN _1(입력 접점 1) 구성 가능한 입력 접점 640-4864 단자 J6616, 1-2
    IN _2(입력 접점 2) 구성 가능한 입력 접점 640-4864 단자 J6616, 3-4
    IN _3(입력 접점 3) 구성 가능한 입력 접점 640-4864 단자 J6616, 5-6
    IN _4(입력 접점 4) 구성 가능한 입력 접점 640-4864 단자 J6616, 7-8

    출력 릴레이는 24 VAC/VDC 1A를 지원합니다. 모든 외부 전기 회로망은 최대 1A 고속 동작 퓨즈로 연결되어야 합니다.

    이름 설명 위치
    OUT _1(출력 릴레이 1) 구성 가능한 출력 릴레이 640-4864 단자 J6617, 1-3
    OUT _2(출력 릴레이 2) 구성 가능한 출력 릴레이 640-4864 단자 J6617, 4-6
    OUT _3(출력 릴레이 3) 구성 가능한 출력 릴레이 640-4864 단자 J6617, 7-9
    OUT _4(출력 릴레이 4) 구성 가능한 출력 릴레이 640-4864 단자 J6617, 10-12
  4. 보조 제품의 non-Class 2/non-SELV 신호 선을 UPS의 보드 640-4843에 연결하십시오. 보조 제품 설명서의 지침을 따르십시오.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.