UPS 중량 및 크기
| UPS 정격 | 중량 kg(lbs) | 높이 mm(in) | 너비 mm(in) | 깊이 mm(in) |
|---|---|---|---|---|
| 20kW UPS 400V(배터리 스트링 3개 포함)* | 650(1433) |
1970(77.56) |
550(21.65) |
847(33.35) |
| 30-50kW UPS 400V(배터리 스트링 3개 포함)* | 680(1500) |
1970(77.56) |
550(21.65) |
847(33.35) |
| 60kW UPS 400V(배터리 스트링 3개 포함) | 665(1466) |
1970(77.56) |
550(21.65) |
847(33.35) |
| 80-100kW UPS 400V(배터리 스트링 3개 포함) |
680(1500) |
1970(77.56) |
550(21.65) |
847(33.35) |
| 20kW UPS 480V(배터리 스트링 3개 포함)* |
650(1433) |
1970(77.56) |
550(21.65) |
847(33.35) |
| 30-50kW UPS 480V(배터리 스트링 3개 포함)* |
680(1500) |
1970(77.56) |
550(21.65) |
847(33.35) |
| 60kW UPS 480V(배터리 스트링 3개 포함) |
665(1466) |
1970(77.56) |
550(21.65) |
847(33.35) |
| 80-100kW UPS 480V(배터리 스트링 3개 포함) |
680(1500) |
1970(77.56) |
550(21.65) |
847(33.35) |
| 10kW UPS 208V(배터리 스트링 3개 포함)* |
650(1433) |
1970(77.56) |
550(21.65) |
847(33.35) |
| 15-25kW UPS 208V(배터리 스트링 3개 포함)* |
680(1500) |
1970(77.56) |
550(21.65) |
847(33.35) |
| 30kW UPS 208V(배터리 스트링 3개 포함) |
665(1466) |
1970(77.56) |
550(21.65) |
847(33.35) |
| 40-50kW UPS 208V(배터리 스트링 3개 포함) |
680(1500) |
1970(77.56) |
550(21.65) |
847(33.35) |