Waga i wymiary zasilacza UPS
| Moc zasilacza UPS | Waga w kg (lbs) | Wysokość mm (in) | Szerokość w mm (in) | Głębokość w mm (in) |
|---|---|---|---|---|
| Zasilacz UPS 20 kW 400 V z trzema szeregami baterii* | 650 (1433) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| Zasilacz UPS 30-50 kW 400 V z trzema szeregami baterii* | 680 (1500) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| Zasilacz UPS 60 kW 400 V z trzema szeregami baterii | 665 (1466) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| Zasilacz UPS 80-100 kW 400 V z trzema szeregami baterii |
680 (1500) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| Zasilacz UPS 20 kW 480 V z trzema szeregami baterii* |
650 (1433) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| Zasilacz UPS 30-50 kW 480 V z trzema szeregami baterii* |
680 (1500) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| Zasilacz UPS 60 kW 480 V z trzema szeregami baterii |
665 (1466) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| Zasilacz UPS 80-100 kW 480 V z trzema szeregami baterii |
680 (1500) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| Zasilacz UPS 10 kW 208 V z trzema szeregami baterii* |
650 (1433) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| Zasilacz UPS 15-25 kW 208 V z trzema szeregami baterii* |
680 (1500) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| Zasilacz UPS 30 kW 208 V z trzema szeregami baterii |
665 (1466) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |
| Zasilacz UPS 40-50 kW 208 V z trzema szeregami baterii |
680 (1500) |
1970 (77.56) |
550 (21.65) |
847 (33.35) |