990-91262D-032

ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 480 V

ตัวจ่ายอินพุตและบายพาสต้องเป็นตัวแปลง WYE ระบบต่อลงดิน ไม่อนุญาตให้ใช้การจ่ายไฟฟ้าอินพุตเดลต้าสำหรับอินพุตหรือบายพาส

ต้องติดตั้งระบบ UPS เป็นระบบอนุพัทธ์แยกต่างหาก กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลจะเกิดขึ้นในบอนดิ้งจัมเปอร์ และระบบทางเทคนิค/ระบบสายดิน

ข้อมูลจำเพาะอินพุต 480 V

พิกัด UPS 20 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 30 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 40 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 50 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1
การเชื่อมต่อ

สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE (เมนเดี่ยว)
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE (เมนคู่)*

ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V)

408-552

ช่วงความถี่ (Hz)

40-70

กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A)

25

37

50

62

กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A)

33

46

61

76

ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A)

31

48

63

77

เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต

0.99 ที่โหลด 100%

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI)

<6% ที่โหลดแบบเส้นตรงแบบเต็ม (สมมาตร)

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

65 kA RMS

การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว

ไต่ระดับ

สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที

พิกัด UPS 60 kW 80 kW 100 kW
การเชื่อมต่อ

สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE (เมนเดี่ยว)
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE (เมนคู่)*

ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V)

408-552

ช่วงความถี่ (Hz)

40-70

กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) 74 99 124
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A) 91 122 152
ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) 95 126 154
เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต

0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า 50%
0.95 สำหรับโหลดมากกว่า 25%

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI)

<3% ที่โหลดเชิงเส้นแบบเต็ม (สมมาตร)

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

65 kA RMS

การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว

ไต่ระดับ

สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที

ข้อมูลจำเพาะบายพาส 480 V

พิกัด UPS 20 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 30 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 40 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 50 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1
การเชื่อมต่อ

สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น(L1, L2, L3, N, G) WYE*

ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V)

432-528

ช่วงความถี่ (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้)

กระแสบายพาสที่กำหนด (A)

26

38

50

63

กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A)

42

62

83

104

อัตราการลัดวงจรสูงสุด*

65 kA RMS

การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์
ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 400 A ค่าสูงสุด 33 kA2วินาที

พิกัด UPS 60 kW 80 kW 100 kW
การเชื่อมต่อ

สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น(L1, L2, L3, N, G) WYE*

ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V)

432-528

ช่วงความถี่ (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้)

กระแสบายพาสที่กำหนด (A) 75 99 123
กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A) 125 166 208

อัตราการลัดวงจรสูงสุด*

65 kA RMS

การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์
ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 400 A ค่าสูงสุด 33 kA2วินาที

ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 480 V

หมายเหตูู: การเชื่อมต่อจำนวนสายเอาต์พุตต้องตรงกับจำนวนสายอินพุตในระบบเมนเดี่ยว หรือสายบายพาสในระบบเมนคู่
พิกัด UPS 20 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 30 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 40 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 50 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1
การเชื่อมต่อ

สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G, GEC*) หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G)

การควบคุมแรงดันไฟเอาต์พุต

โหลดสมมาตร ± 1%
โหลดไม่สมมาตร ± 3%

โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้

150% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็นเวลา 10 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่)
125% อย่างต่อเนื่อง (การทำงานแบบบายพาส)
1000% เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที (การทำงานแบบบายพาส)

การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต

± 5% หลังจาก 2 มิลลิวินาที
± 1% หลังจาก 50 มิลลิวินาที

เพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต 1
กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A) 24 36 48 60
การควบคุมความถี่ (Hz)

บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz

อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที)

สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) <1% สำหรับโหลดแบบเส้นตรง
<3% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เส้นตรง
โหลดตัวประกอบยอดคลื่น

2.5

โหลดเพาเวอร์แฟกเตอร์

จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา

พิกัด UPS 60 kW 80 kW 100 kW
การเชื่อมต่อ

สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G, GEC*) หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G)

การควบคุมแรงดันไฟเอาต์พุต

โหลดสมมาตร ± 1%
โหลดไม่สมมาตร ± 3%

โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้

150% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็นเวลา 10 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่)
125% อย่างต่อเนื่อง (การทำงานแบบบายพาส)
1000% เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที (การทำงานแบบบายพาส)

การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต

± 5% หลังจาก 2 มิลลิวินาที
± 1% หลังจาก 50 มิลลิวินาที

เพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต 1
กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A) 72 96 120
การควบคุมความถี่ (Hz)

บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz

อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที)

สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) <1% สำหรับโหลดแบบเส้นตรง
<3% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เส้นตรง
โหลดตัวประกอบยอดคลื่น

2.5

โหลดเพาเวอร์แฟกเตอร์

จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา

ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 480 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การป้องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน: อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บพลังงาน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
พิกัด UPS 20 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 30 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 40 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 50 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 60 kW 80 kW 100 kW

กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 0–40%

80%

กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 100%

20%

กำลังไฟฟ้าการชาร์จสูงสุด (ที่โหลด 0-40%) (kW)

16

24

32

40

48 64 80

กำลังไฟฟ้าการชาร์จ (ที่โหลด 100%) (kW)

4

6

8

10

12 16 20
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC)

480

แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC)

545

แรงดันไฟฟ้าบูสต์สูงสุด (VDC)

572

การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์)

-3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C

สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (เต็มโหลด) (VDC)

384

กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A)

45

66

88

110

131 174 218
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A)

54

81

108

135

163 217 271
กระแสกระเพื่อม

< 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที)

การทดสอบแบตเตอรี่

แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้)

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

10 kA

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 480 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้า ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 300 kcmil
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 บนบัสบาร์อินพุต/เอาต์พุต/บายพาส; 4 บนบัสบาร์ DC; 6 บนบัสบาร์ N/G

หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอื่น

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง 310.15 (B)(16) ของ National Electrical Code (NEC) พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • 90 °C (194 °F) ตัวนำ (75 °C (167 °F) หยุดการทำงาน)

  • อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C (86 °F)

  • การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C (86 °F) จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC

สายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (EGC) จะวัดขนาดตาม NEC ข้อ 250.122 และตาราง 250.122

หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำและขนาดสายเคเบิลสูงสุดที่อนุญาตอาจแตกต่างกันไปในผลิตภัณฑ์เสริม ผลิตภัณฑ์เสริมบางรายการรองรับสายอะลูมิเนียม โปรดอ้างอิงคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เสริม
หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิล DC ที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นเพียงคำแนะนำ — ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงในคู่มือการแก้ปัญหาแบตเตอรี่สำหรับขนาดสายเคเบิล DC ขนาดสายเคเบิล DC EGC และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล DC ตรงกับอัตราของเบรกเกอร์แบตเตอรี่
หมายเหตูู: สายตัวนำนิวทรัลเป็นขนาดที่รองรับกระแสได้ 1.73 เท่าของกระแสสายตัวนำเฟสในกรณีที่มีสัญญาณฮาร์โมนิกสูงจากโหลดแบบไม่เชิงเส้น หากคาดว่ามีกระแสไฟฟ้าแบบไม่มีฮาร์โมนิกหรือมีฮาร์โมนิกน้อย สามารถกำหนดขนาดสายนิวทรัลได้ตามนั้น แต่ไม่น้อยกว่าสายเฟส
พิกัด UPS 20 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 30 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 40 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 50 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 60 kW 80 kW 100 kW
เฟสอินพุต (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
EGC อินพุต (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
เฟสบายพาส/เอาต์พุต (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
EGC บายพาส /EGC เอาต์พุต (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6
นิวทรัล (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4
หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิลอ้างอิงเซอร์กิตเบรกเกอร์อัตรา 80% สำหรับ UIB, UOB, MBB, SSIB และเซอร์กิตเบรกเกอร์อัตรา 100% สำหรับเบรกเกอร์แบตเตอรี่

การป้องกันส่วนบนที่แนะนำ 480V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  • สำหรับระบบขนาน ต้องตั้งค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) ไม่เกิน 1250 A ติดฉลาก 885-92556 ไว้ข้างเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าอัปสตรีมเพื่อแจ้งให้ระวังอันตราย
  • ในระบบขนานที่มี UPS สามตัวขึ้นไป เบรกเกอร์วงจรไฟต้องติดตั้งในเอาต์พุต UPS แต่ละตัว ค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาออก (UOB) ต้องตั้งไว้ไม่เกิน 1250 A
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
ข้อควรระวัง
อันตรายจากไฟไหม้
  • เชื่อมต่อวงจรที่มีข้อมูลจำเพาะด้านล่างเท่านั้น
  • เชื่อมต่อวงจรที่ให้มาที่มีการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจรย่อย 250 A สูงสุด โดยสอดคล้องกับมาตรฐาน National Electrical Code, ANSI/NFPA70 และ Canadian Electrical Code, ส่วนที่ I, C22.1
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินจะระบุไว้โดยหน่วยงานอื่นและทำเครื่องหมายไว้ด้วยฟังก์ชันการใช้งาน
พิกัด UPS 20 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 30 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 40 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 50 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1
  อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส
ประเภทเบรกเกอร์ HJF36100U31X
การตั้งค่า Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
Tr ที่การตั้งค่าแบบ 6 Ir 0.5
การตั้งค่าแบบ li (x In) 1.5
พิกัด UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส
ประเภทเบรกเกอร์ HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
การตั้งค่า Ir 125 100 175 125 200 175
Tr ที่การตั้งค่าแบบ 6 Ir 0.5
การตั้งค่าแบบ li (x In) 1.5

ขนาดของสลักเกลียวและหางปลาที่แนะนำสำหรับ UL

ประกาศ
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
ใช้เฉพาะหางปลาชนิดบีบที่ UL อนุมัติเท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

ทองแดง — หางปลาแบบรูเดียว

ขนาดสายเคเบิล ขนาดสลักเกลียว ประเภทหางปลา คีมย้ำหางปลา ดาย
10 AWG M8 x 25 มม. LCA10-56-L NA NA
8 AWG M8 x 25 มม. LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M8 x 25 มม. LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M8 x 25 มม. LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3 AWG M8 x 25 มม. LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2 AWG M8 x 25 มม. LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brown P33
1 AWG M8 x 25 มม. LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 มม. LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 มม. LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 มม. LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 มม. LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 มม. LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 มม. LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 White P66

ทองแดง — หางปลาแบบสองรู

ขนาดสายเคเบิล ขนาดสลักเกลียว ประเภทหางปลา คีมย้ำหางปลา ดาย
6 AWG M8 x 25 มม. LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Blue P24
4 AWG M8 x 25 มม. LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gray P29
3 AWG M8 x 25 มม.
2 AWG M8 x 25 มม. LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brown P33
1 AWG M8 x 25 มม. LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 มม. LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 มม. LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 มม. LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 มม. LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 มม. LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 มม. LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 White P66
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.