990-91262D-034

208 V Sistemleri Teknik Özellikleri

Giriş Özellikleri 208 V

UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 10 kW N + 1 güç modülü ile 15 kW N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 25 kW
Gerilim (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Bağlantılar

4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE (tek şebeke)
3-kablolu (L1, L2, L3, G) WYE (çift şebeke)

Giriş gerilim aralığı (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Frekans aralığı (Hz)

40-70

Nominal giriş akımı (A)

31/30/28

47/45/42

62/60/56

78/75/71

Maksimum giriş akımı (A)

38/37/35

57/55/52

75/73/69

93/92/86

Giriş akımı sınırlama (A)

40/38/36

59/56/53

78/75/71

93/92/86

Giriş güç faktörü

%100 yükte 0.99

Toplam harmonik bozulma (THDI)

Tam lineer yükte <% 6 (simetrik)

Maksimum kısa devre gücü

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar

Rampa

Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir

UPS güçleri 30 kW 40 kW 50 kW
Gerilim (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Bağlantılar

4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE (tek şebeke)
3-kablolu (L1, L2, L3, G) WYE (çift şebeke)

Giriş gerilim aralığı (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Frekans aralığı (Hz)

40-70

Nominal giriş akımı (A)

93/90/85

124/119/113

155/149/141

Maksimum giriş akımı (A)

114/109/104

152/145/137

185/182/172

Giriş akımı sınırlama (A)

117/111/106

156/149/141

185/182/172

Giriş güç faktörü

%50'den büyük yük için 0,99
%25'ten büyük yük için 0,95

Toplam harmonik bozulma (THDI)

Tam lineer yükte <%3 (simetrik)

Maksimum kısa devre gücü

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar

Rampa

Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir

Bypass Özellikleri 208 V

UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 10 kW N + 1 güç modülü ile 15 kW N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 25 kW
Gerilim (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Bağlantılar 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypass gerilimi aralığı (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Frekans aralığı (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir)

Nominal bypass akımı (A)

31/29/28

45/43/41

60/57/54

75/71/69

Nominal nötr akım (A)

50/48/45

75/72/68

100/96/91

125/120/114

Maksimum kısa devre gücü*

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Güç 400 A, erime 33 kA2s

UPS güçleri 30 kW 40 kW 50 kW
Gerilim (V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220
Bağlantılar 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypass gerilimi aralığı (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Frekans aralığı (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir)

Nominal bypass akımı (A) 90/85/81 119/114/108 148/142/135
Nominal nötr akım (A) 150/144/136 200/192/182 250/240/227

Maksimum kısa devre gücü*

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Güç 400 A, erime 33 kA2s

Çıkış Özellikleri 208 V

UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 10 kW N + 1 güç modülü ile 15 kW N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 25 kW
Gerilim (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Bağlantılar 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G)
Çıkış voltajı düzenlemesi

Simetrik yük ± %1
Asimetrik yük ± %3

Aşırı Yük Kapasitesi

1 dakika için (normal çalışmada) %150
10 dakika için (normal çalışmada) %125
1 dakika için (akü çalışmasında) %125
%125 devamlı (bypass çalışması)
100 milisaniye (bypass çalışması) için %1000

Dinamik yük tepkisi

2 milisaniye sonra ± %5
50 milisaniye sonra ± %1

Giriş gücü katsayısı 1
Nominal çıkış akımı (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66
Frekans regülasyonu (Hz)

50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma

Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.)

0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir

Toplam harmonik bozulma (THDU) Lineer yük için <%1
lineer olmayan yük için <5%
Lineer yük için <%1
lineer olmayan yük için <%3
Yük tepe faktörü

2,5

Yük güç faktörü

Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging

UPS güçleri 30 kW 40 kW 50 kW
Gerilim (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Bağlantılar 4-kablolu (L1, L2, L3, N, G)
Çıkış voltajı düzenlemesi

Simetrik yük ± %1
Asimetrik yük ± %3

Aşırı Yük Kapasitesi

1 dakika için (normal çalışmada) %150
10 dakika için (normal çalışmada) %125
1 dakika için (akü çalışmasında) %125
%125 devamlı (bypass çalışması)
100 milisaniye (bypass çalışması) için %1000

Dinamik yük tepkisi

2 milisaniye sonra ± %5
50 milisaniye sonra ± %1

Giriş gücü katsayısı 1
Nominal çıkış akımı (A) 87/83/79 115/111/105 144/139/131
Frekans regülasyonu (Hz)

50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma

Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.)

0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir

Toplam harmonik bozulma (THDU) Lineer yük için <%1
lineer olmayan yük için <%5
Yük tepe faktörü

2,5

Yük güç faktörü

Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging

Akü Özellikleri 208 V

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Enerji depolama cihazının korunması: Enerji depolama cihazının çok yakınında bir aşırı akım koruyucu cihaz bulunmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 10 kW N + 1 güç modülü ile 15 kW N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW

%0-40 yükte çıkış gücünün yüzdesi olarak şarj gücü

%80

%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü

%20

Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW)

8

12

16

20

24 32 40

Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW)

2

3

4

5

6 8 10
Nominal akü gerilimi (VDC)

480

Nominal şarj gerilimi (VDC)

545

Maksimum boost gerilimi (VDC)

572

Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına)

T ≥ 25°C için -3.3mV/°C — T < 25°C için 0mV/°C

Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC)

384

Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A)

23

33

44

56

66 88 110
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A)

27

41

54

68

81 109 136
Ripple akımı

< %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı)

Akü testi

Manuel/otomatik (seçilebilir)

Maksimum kısa devre gücü

10 kA

Önerilen Kablo Boyutları 208 V

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 300 kcmil'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: Giriş/çıkış/bypass baralarında iki tane; DC baralarında dört tane; N/G baralarında altı tane.

NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla National Electrical Code (NEC) standardının 310.15 (B)(16) tablosunu temel almaktadır:

  • 90 °C (194 °F) iletkenler (75 °C (167 °F) sona erme)

  • 30°C (86 °F) ortam sıcaklığı

  • Bakır iletken kullanımı

Ortam sıcaklığı 30°C (86 °F) üzerindeyse, NEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

Ekipman topraklama iletkenleri (Equipment Grounding Conductors - EGC), NEC Madde 250.122 ve Çizelge 250.122'ye uygun olarak boyutlandırılır.

NOT: Yardımcı ürünler için önerilen kablo boyutları ve izin verilen maksimum kablo boyutu değişebilir. Tüm yardımcı ürünler alüminyum kabloları desteklemez. Yardımcı ürünle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
NOT: Burada verilen DC kablo boyutları öneridir - DC ve DC EGC kablo boyutları için her zaman akü çözümü belgesindeki özel talimatları izleyin ve DC kablo boyutlarının akü kesici değerine uygun olduğundan emin olun.
NOT: Nötr iletken, lineer olmayan yüklerden yüksek harmonik içerik olması durumunda faz akımının 1,73 katını kaldıracak şekilde boyutlandırılmıştır. Eğer hiç veya daha az harmonik akım bekleniyorsa, nötr kablo buna göre boyutlandırılabilir, ancak faz kablosundan daha az olamaz.
UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 10 kW N + 1 güç modülü ile 15 kW N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Giriş fazları (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
Giriş EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Bypass/çıkış fazları (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0
Bypass EGC/çıkış EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Nötr (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 10 8 6 4 4 2 1/0
DC EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
NOT: Kablo boyutları, UIB, UOB, MBB, SSIB için %80'lik devre kesiciyi ve akü kesiciler için %100'lük devre kesiciyi temel almaktadır.

Önerilen Giriş Koruma 208 V

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
  • Paralel sistemler için, anlık geçersiz kılma (Ii) değerleri 1250 A'dan yüksek ayarlanmamalıdır. Tehlike hakkında bilgi vermek için 885-92556 etiketini giriş devre kesicisinin yanına yerleştirin.
  • Üç veya daha fazla UPS'li paralel sistemlerde her UPS'nin çıkışına bir devre kesici takılmalıdır. UPS çıkış kesicisi (UOB) anlık geçersiz kılma (Ii) değerleri 1250 A'dan yüksek ayarlanmamalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
DİKKAT
YANGIN TEHLİKESİ
  • Yalnızca aşağıdaki özelliklere sahip bir devreye bağlayın.
  • Ulusal Elektrik Yasası, ANSI/NFPA70 ve Kanada Elektrik Yasası, Kısım I, C22.1 uyarınca maksimum 250 A şube devresi aşırı akım korumasına sahip bir devreye bağlayın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacak ve işleviyle işaretlenecektir.
UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 10 kW N + 1 güç modülü ile 15 kW N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 25 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
Kesici türü HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir ayarı 50 40 80 60 100 80 125 100
6 Ir ayarında Tr 0,5
li (x In) ayarı 1,5
UPS güçleri 30 kW 40 kW 50 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
Kesici türü HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir ayarı 150 110 200 150 250 200
6 Ir ayarında Tr 0,5
li (x In) ayarı 1,5

UL için Önerilen Cıvata ve Pabuç Boyutları

DUYURU
ekipman hasarı riski
Yalnızca UL onaylı sıkıştırma kablo pabuçları kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Bakır — Tek Delikli Kablo Pabuçları

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L Yok Yok
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Kırmızı P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Mavi P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gri P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gri P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Kahverengi P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Yeşil P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pembe P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720–2 Siyah P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Turuncu P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Mor P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Sarı P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 Beyaz P66

Bakır — İki Delikli Kablo Pabuçları

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Mavi P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gri P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Kahverengi P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Yeşil P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Pembe P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Siyah P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920–3/0 Turuncu P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920–4/0 Mor P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Sarı P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 Beyaz P66
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.