990-91262D-034

400 V Sistemleri Teknik Özellikleri

Giriş Özellikleri 400 V

UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW
Gerilim (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (tekli şebeke)*
3-kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE (çift şebeke)* *

Giriş gerilim aralığı (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frekans aralığı (Hz)

40-70

Nominal giriş akımı (A)

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maksimum giriş akımı (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

Giriş akımı sınırlama (A)

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Giriş güç faktörü

%100 yükte 0.99

Toplam harmonik bozulma (THDI)

Tam lineer yükte <% 6 (simetrik)

Minimum kısa devre kapasitesi Giriş korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 400 V için Önerilen Giriş Koruması bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü

65 kA RMS

Koruma

Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar

Rampa

Programlanabilir ve 1-40 saniyeye ayarlanabilir

UPS güçleri 60 kW 80 kW 100 kW
Gerilim (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (tekli şebeke)*
3-kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE (çift şebeke)* *

Giriş gerilim aralığı (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frekans aralığı (Hz)

40-70

Nominal giriş akımı (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Maksimum giriş akımı (A) 116/110/106 154/146/141 183/176
Giriş akımı sınırlama (A) 119/113/109 158/148/145 184/180
Giriş güç faktörü

%50'den büyük yük için 0,99
%25'ten büyük yük için 0,95

Toplam harmonik bozulma (THDI)

Tam lineer yükte <%3 (simetrik)

Minimum kısa devre kapasitesi Giriş korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 400 V için Önerilen Giriş Koruması bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar

Rampa

Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir

Bypass Özellikleri 400 V

UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW
Gerilim (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass gerilimi aralığı (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frekans aralığı (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir)

Nominal bypass akımı (A)

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

Nominal nötr akım (A)

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimum kısa devre kapasitesi Giriş korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 400 V için Önerilen Giriş Koruması bölümüne bakın.

Maksimum kısa devre gücü*

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Güç 400 A, erime 33 kA2s

UPS güçleri 60 kW 80 kW 100 kW
Gerilim (V) 380/400/415 380/400/415

400/415

Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass gerilimi aralığı (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frekans aralığı (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir)

Nominal bypass akımı (A) 94/88/85 125/119/114 148/143
Nominal nötr akım (A) 158/150/144 210/200/193 250/241
Minimum kısa devre kapasitesi Giriş korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 400 V için Önerilen Giriş Koruması bölümüne bakın.

Maksimum kısa devre gücü*

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Güç 400 A, erime 33 kA2s

Çıkış Özellikleri 400 V

UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW
Gerilim (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE)

Çıkış voltajı düzenlemesi

Simetrik yük ± %1
Asimetrik yük ± %3

Aşırı Yük Kapasitesi

1 dakika için (normal çalışmada) %150
10 dakika için (normal çalışmada) %125
1 dakika için (akü çalışmasında) %125
%110 devamlı (bypass çalışması)
100 milisaniye (bypass çalışması) için %1000

Dinamik yük tepkisi

2 milisaniye sonra ± %5
50 milisaniye sonra ± %1

Giriş gücü katsayısı 1
Nominal çıkış akımı (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Minimum kısa devre kapasitesi* Giriş korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 400 V için Önerilen Giriş Koruması bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü* 65 kA RMS

İnvertör çıkışı kısa devre özellikleri

Zamana göre değişir. Grafik ve tablo değerlerini görmek için: İnvertör Kısa Devre Dayanımları (Bypass Mevcut değil).
Frekans regülasyonu (Hz)

50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma

Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.)

0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir

Çıkış performansı sınıflandırma (IEC 62040-3:2021'e göre)

VFI-SS-11

Toplam harmonik bozulma (THDU)

Lineer yük için <%1
lineer olmayan yük için <%3

Yük tepe faktörü

2,5

Yük güç faktörü

Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging

UPS güçleri 60 kW 80 kW 100 kW
Gerilim (V) 380/400/415 380/400/415

400/415

Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE)

Çıkış voltajı düzenlemesi

Simetrik yük ± %1
Asimetrik yük ± %3

Aşırı Yük Kapasitesi

1 dakika için (normal çalışmada) %150
10 dakika için (normal çalışmada) %125
1 dakika için (akü çalışmasında) %125
%110 devamlı (bypass çalışması)
100 milisaniye (bypass çalışması) için %1000

Dinamik yük tepkisi

2 milisaniye sonra ± %5
50 milisaniye sonra ± %1

Giriş gücü katsayısı 1
Nominal çıkış akımı (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Minimum kısa devre kapasitesi* Giriş korumasına bağlıdır. Ayrıntılar için 400 V için Önerilen Giriş Koruması bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü* 65 kA RMS

İnvertör çıkışı kısa devre özellikleri

Zamana göre değişir. Grafik ve tablo değerlerini görmek için: İnvertör Kısa Devre Dayanımları (Bypass Mevcut değil).
Frekans regülasyonu (Hz)

50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma

Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.)

0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir

Çıkış performansı sınıflandırma (IEC 62040-3:2021'e göre)

VFI-SS-11

Toplam harmonik bozulma (THDU)

Lineer yük için <%1
lineer olmayan yük için <%3

Yük tepe faktörü

2,5

Yük güç faktörü

Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging

Akü Özellikleri 400 V

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Enerji depolama cihazının korunması: Enerji depolama cihazının çok yakınında bir aşırı akım koruyucu cihaz bulunmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW

%0-40 yükte çıkış gücünün yüzdesi olarak şarj gücü

%80

%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü

%20

Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW)

16

24

32

40

48 64 80

Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW)

4

6

8

10

12 16 20
Nominal akü gerilimi (VDC)

480

Nominal şarj gerilimi (VDC)

545

Maksimum boost gerilimi (VDC)

572

Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına)

T ≥ 25°C için -3.3mV/°C — T < 25°C için 0mV/°C

Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC)

384

Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A)

47

66

88

109

131 175 218
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A)

54

81

109

136

163 217 271
Ripple akımı

< %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı)

Akü testi

Manuel/otomatik (seçilebilir)

Maksimum kısa devre gücü

10 kA

Aşırı Gerilim Koruma Cihazı (SPD)

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Bu UPS, OVCII (Aşırı Gerilim Kategorisi Sınıf II) uyumludur. Bu UPS yalnızca OVCII uyumlu bir ortamda kurulmalıdır.
  • UPS, OVC derecesi II'den yüksek olan bir ortama kurulursa, aşırı gerilim kategorisini OVCII'ye düşürmek için UPS'in yukarısına bir SPD (aşırı gerilim koruma cihazı) kurulmalıdır.
  • SPD, kullanıcıya SPD'nin çalışır durumda olup olmadığını veya tasarıma göre artık çalışmadığını göstermek için bir durum göstergesi içermelidir. Durum göstergesi görsel ve/veya sesli olabilir ve/veya IEC 62040-1 uyarınca uzaktan sinyal verme ve/veya çıkış kontağı özelliğine sahip olabilir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Aşırı Gerilim Koruma Cihazı Gereksinimleri

Aşağıdaki gerekliliklere uygun bir aşırı gerilim koruma cihazı seçin:

Sınıf Tür 2
Nominal gerilim (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Gerilim koruma seviyesi (Yukarı) < 2.5 kV
Kısa devre değeri (Isccr)*. Kuruluma göre olası kısa devre seviyesi
Topraklama sistemi* TN-S, TT, IT, TN-C
Direkler Topraklama konfigürasyonuna bağlı olarak 3P/4P
Standartlar IEC 61643-11 / UL 1449
İzleme Evet

Önerilen Kablo Boyutları 400 V

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 150 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: İki giriş/çıkış/bypass barası; DC baralarında dört tane; N/PE baralarında altı adet.

NOT: Aşırı akım koruması başka bir şekilde sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.3 ve B.52.5 tablolarını temel almaktadır:

  • 90 °C iletken

  • 30°C ortam sıcaklığı

  • Bakır iletken kullanımı

  • Kurulum yöntemi C

PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.

Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

NOT: Yardımcı ürünler için önerilen kablo boyutları ve izin verilen maksimum kablo boyutu değişebilir. Tüm yardımcı ürünler alüminyum kabloları desteklemez. Yardımcı ürünle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
NOT: Burada verilen DC kablo boyutları öneridir - DC ve DC PE kablo boyutları için her zaman akü çözümü belgesindeki özel talimatları izleyin ve DC kablo boyutlarının akü kesici gücüne uygun olduğundan emin olun.
NOT: Nötr iletken, lineer olmayan yüklerden yüksek harmonik içerik olması durumunda faz akımının 1,73 katını kaldıracak şekilde boyutlandırılmıştır. Eğer hiç veya daha az harmonik akım bekleniyorsa, nötr kablo buna göre boyutlandırılabilir, ancak faz kablosundan daha az olamaz.
UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Giriş fazları (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Giriş PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Bypass/çıkış fazları (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Bypass PE/çıkış PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Nötr (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC- (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

400 V için Önerilen Giriş Koruması

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
  • Paralel sistemler için, anlık geçersiz kılma (Ii) değerleri 1250 A'dan yüksek ayarlanmamalıdır. Tehlike hakkında bilgi vermek için 885-92556 etiketini giriş devre kesicisinin yanına yerleştirin.
  • Üç veya daha fazla UPS'li paralel sistemlerde her UPS'nin çıkışına bir devre kesici takılmalıdır. UPS çıkış kesicisi (UOB) anlık geçersiz kılma (Ii) değerleri 1250 A'dan yüksek ayarlanmamalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: 4 kutuplu devre kesiciler gerektiren yerel direktifler için: Nötr iletkenin yüksek akım taşıması bekleniyorsa, nötr hat, lineer olmayan yük nedeniyle, devre kesici gücü beklenen nötr akıma göre belirlenmelidir.
DUYURU
Cihazın istenmeden çalıştırılması riski
Toprak arızası koruması olarak artık akımla çalışan bir koruma cihazı (RCD-B) girişte kullanılıyorsa, RCD-B bu ürünün 67 mA'ya kadar çıkabilen kaçak akımında devreye girmeyecek şekilde boyutlandırılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

UPS Giriş/Bypass Terminallerinde IEC ve Minimum Muhtemel Faz-Toprak Kısa Devresi için Giriş Koruması

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Giriş aşırı akım koruma cihazı (ve ayarları), giriş/bypass fazı ile UPS kabini arasında bir kısa devre olması durumunda 0,2 saniye içinde bağlantının kesilmesini sağlayacak şekilde boyutlandırılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
Aşağıdaki tabloda önerilen kesici (ve ayarları) ile uyumluluk sağlanır.

400 V IEC için Önerilen Giriş Koruması

IkPh-PE, UPS'in giriş/bypass terminallerinde gerekli olan minimum muhtemel faz-toprak kısa devre akımıdır. Tablodaki IkPh-PE, önerilen koruyucu cihaza dayanmaktadır.

UPS güçleri N + 1 güç modülü ile 20 kW N + 1 güç modülü ile 30 kW N + 1 güç modülü ile 40 kW N + 1 güç modülü ile 50 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
IkPh-PE (kA)

0.6

0,5

0.6

0,5

0.7

0.6

0,8

0.7

Kesici türü

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In ayarı 40 32 63 50 80 63 100 80
Ir ayarı 40 32 63 50 80 63 100 80
Im ayarı 500 (sabit) 400 (sabit) 500 (sabit) 500 (sabit) 640 (sabit) 500 (sabit) 800 (sabit) 640 (sabit)
UPS güçleri 60 kW 80 kW 100 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
IkPh-PE (kA)

1,5

0,8

1,6

1,5

2

1,6

Kesici türü

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX250H TM200D (C25H3TM200)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

In ayarı 125 100 160 125 200 160
Ir ayarı 125 100 160 125 200 160
Im ayarı 1250 (sabit) 800 (sabit) 1250 (sabit) 1250 (sabit) ≤6 x In 1250 (sabit)

IEC için Önerilen Civata ve Pabuç Boyutları

Cable size mm2 Cıvata boyutu Kablo pabucu türü
6 M8 x 25 mm TLK6-8
10 M8 x 25 mm TLK10-8
16 M8 x 25 mm TLK16-8
25 M8 x 25 mm TLK25-8
35 M8 x 25 mm TLK35-8
50 M8 x 25 mm TLK50–8
70 M8 x 25 mm TLK70-8
95 M8 x 25 mm TLK95-8
120 M8 x 25 mm TLK120-8
150 M8 x 25 mm TLK150-8

Kaçak Akım

380/400/415 V UPS sistemi %100 yükte 4 kablolu kurulum

UPS güçleri Kaçak akım
N + 1 güç modülü ile 20-50 kW 67 mA
60-100 kW 67 mA
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.