990-91263A-019

설치 키트 개요

설치 키트 0H-9330

설치 키트 0H-9332

부품 용도 부품 수
M6 x 16mm 나사(와셔 포함)
803-0686
모듈형 배터리 캐비닛 1과 내부 배터리용 인접 UPS 상호 연결모듈형 배터리 캐비닛 상호 연결. 9
상호 연결 브라켓
870-31473
3
M6 너트(와셔 포함)
3360687
최대 50kW 정격 UPS용 전원 케이블 연결 또는 50kW 이상 정격 UPS용 전원 케이블 연결 5
M6 x 20mm 볼트(와셔 포함)
803-8592
6
케이블 타이 최대 50kW 정격 UPS용 전원 케이블 연결 또는 50kW 이상 정격 UPS용 전원 케이블 연결 18
신호 선 0W12680 신호 선 연결. 1
신호 선 0W76629 1

내진 키트 GVSOPT002(옵션)

부품 용도 부품 수
M8 x 20mm 볼트(와셔 포함) 내진 고정 설치(옵션)최종 설치. 12
후면 고정
870-97772
1
후면 고정 브래킷
870-31131
1
전면 고정 브래킷
870-31132
1
후면 연결 플레이트
870-31554
1

옵션 키트 GVSOPT030

0H-1743

외부 배터리용 인접 UPS 설치의 경우에만 해당

부품 용도 부품 수
상호 연결 클램프
870-32370
모듈형 배터리 캐비닛 1과 외부 배터리용 인접 UPS 상호 연결. 3
M6 x 16mm 나사(와셔 포함)
803-0686A
3
M6 너트(와셔 포함)
3360687
3
케이블 타이
820-0020
30
M8 x 25mm 볼트(와셔 포함)
803-8595A
모듈형 배터리 캐비닛 1과 외부 배터리용 인접 UPS 상호 연결최대 50kW 정격 UPS용 전원 케이블 연결 또는 50kW 이상 정격 UPS용 전원 케이블 연결. 9
M8 너트(와셔 포함)
803-8007
9
PE 케이블 0W13065(모듈형 배터리 캐비닛 1용) 1
DC 케이블 0W13071(모듈형 배터리 캐비닛 1용) 1
케이블 타이
820-0176A
18
DC 케이블 0W13066(모듈형 배터리 캐비닛 2용) 모듈형 배터리 캐비닛 1과 외부 배터리용 인접 UPS 상호 연결50kW 이상 정격 UPS용 전원 케이블 연결. 1
DC 케이블 0W13068(모듈형 배터리 캐비닛 3용) 1
DC 케이블 0W13067(모듈형 배터리 캐비닛 4용) 1
신호 선 0W13070 모듈형 배터리 캐비닛 1과 외부 배터리용 인접 UPS 상호 연결신호 선 연결. 1
신호 선 0W13069 1
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.