990-91317G-037

400 V 系统的规格

输入规格 (400 V)

UPS 额定值 20 kW 含 N+1 功率模块 30 kW 含 N+1 功率模块 40 kW 含 N+1 功率模块 50 kW 含 N+1 功率模块
电压 (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
连接

4 线 (L1、L2、L3、N、PE)WYE(单市电)*
3 线(L1、L2、L3、PE)WYE(双市电)**

输入电压范围 (V)

380 V:331-437
400 V:340-460
415 V:353-477

频率范围 (Hz)

40-70

额定输入电流 (A)

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

最大输入电流 (A)

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

输入电流限制 (A)

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

输入功率因数

0.99(100% 负载)

总谐波失真度 (THDI)

额定线性负载(对称)时 <6%

最小短路电流 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)
最大短路额定值

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝

斜坡启动

可设置和自适应 1 - 40 秒

UPS 额定值 60 kW 80 kW 100 kW
电压 (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

连接

4 线 (L1、L2、L3、N、PE)WYE(单市电)*
3 线(L1、L2、L3、PE)WYE(双市电)**

输入电压范围 (V)

380 V:331-437
400 V:340-460
415 V:353-477

频率范围 (Hz)

40-70

额定输入电流 (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
最大输入电流 (A) 116/110/106 154/146/141 183/176
输入电流限制 (A) 119/113/109 158/148/145 184/180
输入功率因数

负载大于 50% 时 0.99
负载大于 25% 时 0.95

总谐波失真度 (THDI)

额定线性负载(对称)时 <3%

最小短路电流 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)
最大短路额定值

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝

斜坡启动

可编程和自适应 1 - 40 秒

旁路规格 (400 V)

UPS 额定值 20 kW 含 N+1 功率模块 30 kW 含 N+1 功率模块 40 kW 含 N+1 功率模块 50 kW 含 N+1 功率模块
电压 (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE

旁路电压范围 (V)

380 V:342-418
400 V:360-440
415 V:374-457

频率范围 (Hz)

50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选)

额定旁路电流 (A)

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

额定零线电流 (A)

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

最小短路电流 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)

最大短路额定值*

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝
内部保险丝规格:额定值 400 A,预放电 33 kA2s

UPS 额定值 60 kW 80 kW 100 kW
电压 (V) 380/400/415 380/400/415

400/415

连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE

旁路电压范围 (V)

380 V:342-418
400 V:360-440
415 V:374-457

频率范围 (Hz)

50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选)

额定旁路电流 (A) 94/88/85 125/119/114 148/143
额定零线电流 (A) 158/150/144 210/200/193 250/241
最小短路电流 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)

最大短路额定值*

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝
内部保险丝规格:额定值 400 A,预放电 33 kA2s

输出规格 (400 V)

UPS 额定值 20 kW 含 N+1 功率模块 30 kW 含 N+1 功率模块 40 kW 含 N+1 功率模块 50 kW 含 N+1 功率模块
电压 (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)

输出电压调节

对称负载 ±1%
非对称负载 ±3%

过载能力

150%,1 分钟(正常运行模式)
125%,10 分钟(正常运行模式)
125%,1 分钟(电池运行模式)
110%,持续运行(旁路运行模式)
1000%,100 毫秒(旁路运行模式)

动态负载响应

± 5%(2 毫秒后)
± 1%(50 毫秒后)

输出功率因数 1
额定输出电流 (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
最小短路电流* 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)
最大短路额定值* 65 kA RMS

逆变器输出短路能力

随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力(旁路不可用)
频率调节 (Hz)

50/60 Hz(与旁路同步)- 50/60 Hz ± 0.1%(电池模式)

同步跟踪速率 (Hz/s)

可设置至 0.25、0.5、1、2、4、6

输出性能分类(根据 IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

总谐波失真度 (THDU)

线性负载时 <1%
非线性负载时 <3%

负载峰值因数

2.5

负载功率因数

从超前 0.7 到滞后 0.7,无降容

UPS 额定值 60 kW 80 kW 100 kW
电压 (V) 380/400/415 380/400/415

400/415

连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)

输出电压调节

对称负载 ±1%
非对称负载 ±3%

过载能力

150%,1 分钟(正常运行模式)
125%,10 分钟(正常运行模式)
125%,1 分钟(电池运行模式)
110%,持续运行(旁路运行模式)
1000%,100 毫秒(旁路运行模式)

动态负载响应

± 5%(2 毫秒后)
± 1%(50 毫秒后)

输出功率因数 1
额定输出电流 (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
最小短路电流* 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)
最大短路额定值* 65 kA RMS

逆变器输出短路能力

随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力(旁路不可用)
频率调节 (Hz)

50/60 Hz(与旁路同步)- 50/60 Hz ± 0.1%(电池模式)

同步跟踪速率 (Hz/s)

可设置至 0.25、0.5、1、2、4、6

输出性能分类(根据 IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

总谐波失真度 (THDU)

线性负载时 <1%
非线性负载时 <3%

负载峰值因数

2.5

负载功率因数

从超前 0.7 到滞后 0.7,无降容

电池规格 (400 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
储能装置保护:储能装置附近必须配备过流保护装置。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
UPS 额定值 20 kW 含 N+1 功率模块 30 kW 含 N+1 功率模块 40 kW 含 N+1 功率模块 50 kW 含 N+1 功率模块 60 kW 80 kW 100 kW

充电功率/输出功率 (%)(0–40% 负载时)

80%

充电功率/输出功率 (%)(100% 负载时)

20%

最大充电功率(0–40% 负载时)(kW)

16

24

32

40

48 64 80

最大充电功率(100% 负载时)(kW)

4

6

8

10

12 16 20
额定电池电压 (VDC)

480

额定浮充电压 (VDC)

545

最大均充电压 (VDC)

572

温度补偿(每单体)

-3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时)— 0mV/°C(T < 25 °C 时)

满负载时的放电终止电压 (VDC)

384

满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)

47

66

88

109

131 175 218
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)

54

81

109

136

163 217 271
纹波电流

< 5% C20(5 分钟运行时间)

电池测试

手动/自动(可选)

最大短路额定值

10 kA

建议的线缆规格 (400 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 150 mm2
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

每个铜排的最大线缆连接数:输入/输出/旁路铜排为 2;DC 铜排为 4;N/PE 铜排为 6。

注: 过流保护装置可使用其他厂家产品。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 以及表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线

  • 安装方式 C

PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

注: 辅助产品的建议线缆规格和允许的最大线缆规格可能有所不同。并非全部辅助产品都支持铝线缆。请参阅辅助产品随附的安装手册。
注: 此处的 DC 线缆规格仅为建议值。请始终遵照电池解决方案文档中有关 DC 线缆规格和 DC PE 线缆规格的具体说明,并确保 DC 线缆规格与电池断路器额定值相匹配。
注: 零线的规格应能够在非线性负载的谐波含量较高时处理 1.73 倍相电流。如果预计无谐波电流或谐波电流较低,零线规格可灵活确定,但不得低于相线。
UPS 额定值 20 kW 含 N+1 功率模块 30 kW 含 N+1 功率模块 40 kW 含 N+1 功率模块 50 kW 含 N+1 功率模块 60 kW 80 kW 100 kW
输入 (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
输入 PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
旁路/输出 (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
旁路 PE/输出 PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
零线 (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC- (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

建议的上游保护 (400 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 对于并机系统,瞬时超控 (Ii) 设置值不得高于 1250 A。将标签 885-92556 粘贴在上游断路器旁边以提示危险信息。
  • 在由 3 台及更多 UPS 组成的并机系统中,每台 UPS 的输出端都必须安装断路器。设备输出断路器 (UOB) 瞬时超控 (Ii) 设置值不得高于 1250 A。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 对于当地要求使用 4 极断路器的情形:如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。
注意
当心设备误操作
如果在上游使用剩余电流动作保护器 (RCD-B) 作为接地故障保护,则 RCD-B 的规格应确保本产品存在漏电流(最大可达 67 mA)时不会脱扣。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

UPS 输入/旁路接线端子处所需的 IEC 上游保护和相地间最小预期短路电流

危险
小心触电、爆炸或电弧
上游过流保护装置(及其设置)的规格必须确保在输入/旁路相与 UPS 机柜之间发生短路时其断开连接的时间不超过 0.2 秒。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
使用下表中建议的断路器(及其设置)可确保合规。

建议的上游保护 (400 V IEC)

IkPh-PE 是 UPS 输入/旁路接线端子处所需的相地间最小预期短路电流。表中的 IkPh-PE 值均基于建议的保护装置。

UPS 额定值 20 kW 含 N+1 功率模块 30 kW 含 N+1 功率模块 40 kW 含 N+1 功率模块 50 kW 含 N+1 功率模块
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
IkPh-PE (kA)

0.6

0.5

0.6

0.5

0.7

0.6

0.8

0.7

断路器类型

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In 设置 40 32 63 50 80 63 100 80
Ir 设置 40 32 63 50 80 63 100 80
Im 设置 500(固定) 400(固定) 500(固定) 500(固定) 640(固定) 500(固定) 800(固定) 640(固定)
UPS 额定值 60 kW 80 kW 100 kW
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
IkPh-PE (kA)

1.5

0.8

1.6

1.5

2

1.6

断路器类型

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

NSX160H TM125D (C16H3TM125)

NSX250H TM200D (C25H3TM200)

NSX160H TM160D (C16H3TM160)

In 设置 125 100 160 125 200 160
Ir 设置 125 100 160 125 200 160
Im 设置 1250(固定) 800(固定) 1250(固定) 1250(固定) ≤6 x In 1250(固定)

扭矩规格

螺栓规格 扭矩
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

环境

  运行 贮存
温度 0 °C ~ 40 °C

-15 °C to 40 °C 带电池的系统。

相对湿度 5 - 95% 无冷凝 10 - 80% 无冷凝
海拔高度 设计运行海拔高度为 0-3000 米。
1000-3000 米时需降容:
低于 1000 米:1.000
低于 1500 米:0.975
低于 2000 米:0.950
低于 2500 米:0.925
低于 3000 米:0.900
 
噪声 - 距离设备 1 米处

400 V 20-60 kW:49 dB - 70% 负载时;54 dB - 100% 负载时
400 V 80-100 kW:57 dB - 70% 负载时;65 dB - 100% 负载时

保护级别 IP20
颜色 RAL 9003,光泽度 85%

散热 (BTU/hr)

20 kW 含 N+1 功率模块 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

1140

1089

1162

816

814

795

50% 负载

1527

1468

1550

854

862

852

75% 负载

1913

1814

1912

964

933

925

100% 负载

2354

2213

2294

1051

1005

1005

20 kW 含 N+1 功率模块 E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

818

835

833

1245

1270

1282

50% 负载

877

879

881

1631

1675

1698

75% 负载

961

951

954

2028

2080

2114

100% 负载

1048

1023

1032

2436

2485

2530

30 kW 含 N+1 功率模块 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

2060

2081

2106

977

990

995

50% 负载

2648

2683

2777

1078

1057

1046

75% 负载

3254

3268

3335

1181

1163

1151

100% 负载

3781

3788

3813

1246

1236

1219

30 kW 含 N+1 功率模块 E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

1403

1476

1507

1796

1871

1881

50% 负载

1531

1514

1533

2417

2522

2559

75% 负载

1589

1615

1610

3059

3184

3237

100% 负载

1652

1664

1679

3720

3858

3915

40 kW 含 N+1 功率模块 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

2201

2255

2303

993

991

979

50% 负载

3000

3062

3085

1136

1138

1128

75% 负载

3781

3788

3813

1246

1236

1219

100% 负载

4714

4660

4617

1432

1404

1373

40 kW 含 N+1 功率模块 E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

1386

1450

1463

2001

2087

2107

50% 负载

1536

1567

1597

2843

2962

3011

75% 负载

1652

1664

1679

3720

3858

3915

100% 负载

1844

1849

1846

4634

4775

4820

50 kW 含 N+1 功率模块 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

2391

2454

2485

1021

1016

1007

50% 负载

3393

3428

3426

1213

1206

1198

75% 负载

4489

4456

4440

1386

1363

1345

100% 负载

5753

5598

5473

1627

1584

1538

50 kW 含 N+1 功率模块 E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

1446

1446

1490

2208

2304

2333

50% 负载

1599

1624

1646

3277

3408

3463

75% 负载

1789

1806

1794

4402

4544

4594

100% 负载

2051

2037

2014

5584

5713

5726

60 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

2282

2152

2296

1034

1009

982

50% 负载

3508

3557

3537

1158

1190

1103

75% 负载

5167

5117

4939

1419

1443

1349

100% 负载

7262

7103

6742

1741

1752

1694

60 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

1245

1222

1261

2290

2362

2400

50% 负载

1420

1444

1432

3621

3700

3742

75% 负载

1596

1663

1570

5252

5308

5321

100% 负载

1869

1974

1813

7183

7186

7139

80 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

2988

3062

3284

1149

1138

1124

50% 负载

4738

4660

4851

1454

1404

1359

75% 负载

6960

6674

6806

1892

1811

1712

100% 负载

9753

9151

9141

2408

2259

2128

80 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 380 400 415
25% 负载

1547

1567

1576

2720

2833

2869

50% 负载

1853

1849

1852

4549

4686

4726

75% 负载

2287

2236

2229

6803

6925

6935

100% 负载

2862

2712

2836

9481

9551

9497

100 kW 正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 400 415 400 415
25% 负载

3428

3642

1206

1179

50% 负载

5598

5756

1584

1525

75% 负载

8487

8466

2208

2074

100% 负载

12286

12091

3097

2909

100 kW E-变换 电池运行模式
电压 (V) 400 415 400 415
25% 负载

1624

1599

3260

3300

50% 负载

2037

2061

5757

5786

75% 负载

2583

2643

8858

8823

100% 负载

3303

3373

12563

12413

UPS 运输重量和尺寸

UPS 额定值 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
20-50 kW UPS 400 V(含 N+1 功率模块*)

250

2082

755

1010

60-100 kW UPS 400 V(未预装电池组*)

250

2082

755

1010

60 kW UPS 400 V(含三组电池)

690

2082

755

1010

80-100 kW UPS 400 V(含三组电池)

705

2082

755

1010

注: 上表中带 * 的 UPS 型号在发货时未预装功率模块,所有功率模块均为单独发货。电池组不包括在内,必须另行采购。

功率模块运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

模块电池运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

UPS 重量和尺寸

UPS 额定值 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
20 kW UPS 400 V,带三个电池组*

650

1970

550

847

30-50 kW UPS 400 V,带三个电池组*

680

1970

550

847

60 kW UPS 400 V,带三个电池组

665

1970

550

847

80-100 kW UPS 400 V,带三个电池组

680

1970

550

847

注: 一个电池模块重约 32 kg。

间距

注: 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.