990-91317G-004

Valgmuligheder

Konfigurationsmuligheder

  • eConversion-tilstand

  • Kompakt design, højdensitetsteknologi og modulopbygning

  • Interne batterimoduler

  • Én eller to forsyningskilder

  • Op til 4+0 UPS-enheder i parallel for kapacitet

  • Op til 3+1 UPS'er i parallel for redundans

  • Kabelgennemføring bagfra

  • EcoStruxure IT-kompatibel

  • Generatorkompatibel

  • LCD-berøringsskærm

  • Udskiftning af strømmodul under drift (Live Swap)*

  • ECO-tilstand

Hardwaremuligheder

Se Vægt og mål for valgmuligheder.

BEMÆRK: Ikke alle hardwaremuligheder, der er anført her, er tilgængelige i alle regioner.

Strømmodul

  • Strømmodul 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Strømmodul 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Modulært batteriskab

Modulært batteriskab inkl. batteriafbryder.

  • Modulært batteriskab til op til seks smarte modulære batteristrenge (GVSMODBC6)

  • Modulært batteriskab til op til ni smarte modulære batteristrenge (GVSMODBC9)

Vedligeholdelsesbypasspanel

Vedligeholdelsesbypasspanel til komplet isolation af UPS'en under drift. Kun til enkelt UPS eller 1+1 parallelsystem for redundans.

  • 10-20 kW vedligeholdelsesbypasspanel (GVSBPSU10K20H)

  • 20-60 kW vedligeholdelsesbypasspanel (GVSBPSU20K60H)

Parallelt vedligeholdelsesbypasspanel for to UPS'er

Vedligeholdelsesbypasspanel til komplet isolation af to UPS'er i et parallelsystem. 10-50 kW i 1+1-parallelsystem for redundans, 20-100 kW i 2+0-parallelsystem for kapacitet.

  • 10-30 kW vedligeholdelsesbypasspanel (GVSBPAR10K30H)

  • 40-50 kW vedligeholdelsesbypasspanel (GVSBPAR40K50H)

Tilbehørsskabe

  • Tomt tilbehørsskab (GVEAC7)

Fjernopstillet alarmpanel

  • Fjernopstillet alarmpanel (GVSOPT036)

Valgfrie installationspakker

  • Seismisk pakke til UPS (GVSOPT002)

  • Parallelpakke til UPS (GVSOPT006)

  • Live Swap-sæt til UPS (GVSOPT039)

Netværksadministrationskort (ekstra tilbehør)

  • Netværksadministrationskort LCES2 med Modbus-, Ethernet- og AUX-sensorer (AP9644)

Luftfilter

  • Luftfiltersæt (GVSOPT001)

Batterimoduler

9 Ah smarte batterimoduler med høj kapacitet. Denne batterimodulstype leveres til UPS-modeller med forudinstallerede batteristrenge.

  • Galaxy VS 9 Ah smart batterimodul med høj kapacitet (GVSBTHU)

  • Galaxy VS 9 Ah smart modulær batteristreng med høj kapacitet (GVSBTH4)

9 Ah smarte batterimoduler med høj kapacitet og lang levetid. Til denne batterimodultype skal du vælge UPS-modeller uden forudinstallerede batteristrenge.

  • Galaxy VS 9 Ah smart batterimodul med høj kapacitet og lang levetid (GVSBTHULL)

  • Galaxy VS 9 Ah smart modulær batteristreng med høj kapacitet og lang levetid (GVSBTH4LL)

BEMÆRK: Brug altid den samme batterimodultype i UPS-systemet. Bland ikke forskellige batterimodultyper.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.