990-91317G-004

Vægt og mål for valgmuligheder

BEMÆRK: Ikke alle valgmuligheder angivet her er tilgængelige for alle UPS-modeller. Se listen over hardwaremuligheder for den relevante UPS-model.

Forsendelsesvægt og -mål for vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm* Bredde i mm Dybde i mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

Vægt og mål for vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Forsendelsesvægt og -mål for parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm* Bredde i mm Dybde i mm*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Vægt og mål for parallelt vedligeholdelsesbypasspanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Forsendelsesvægt og -mål for modulært batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
BEMÆRK: Det modulære batteriskab leveres uden forudinstallerede batteristrenge.

Vægt og mål for modulært batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSMODBC6
– Tom
– Med seks batteristrenge

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Tom
– Med ni batteristrenge

186
1338
1970 550 847
BEMÆRK: Et batterimodul vejer ca. 32 kg.

Forsendelsesvægt og -mål for fjernopstillet alarmpanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSOPT036 19 581 468 366

Vægt og mål for fjernopstillet alarmpanel

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSOPT036 14 400 300 178
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.