990-91317G-022

Specificaties

Ingangsspecificaties

Nominale waarde van UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Spanning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding)
3-draads (L1, L2, L3, PE) (dubbele netvoeding)* *

Ingangsspanningsbereik (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frequentiebereik (Hz)

40-70

Nominale ingangsstroom (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

Maximale ingangsstroom (A)

20/19/19

29/28/27

39/37/36

Begrenzing ingangsstroom (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

Vermogensfactor ingang

0,99 bij belasting groter dan 50%
0,95 bij belasting groter dan 25%

Totale harmonische vervorming (THDI)

<3% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch)

Minimaal kortsluitvermogen Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie de sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V voor details.
Maximaal kortsluitvermogen

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen

Overdrachttijd

Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden

Specificaties voor bypass

Nominale waarde van UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Spanning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass-spanningsbereik (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frequentiebereik (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)

Nominale bypass-stroom (A)

16/16/16

24/23/23

33/29/28

Nominale nulstroom (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

Minimaal kortsluitvermogen Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie de sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V voor details.
Maximaal kortsluitvermogen*

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen van 160 A, energiecapaciteit van 2,68 kA2's

Uitgangsspecificaties

Nominale waarde van UPS 10 kW 15 kW 20 kW
Spanning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, PE)

Spanningsregeling

Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%

Capaciteit overbelasting

150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (op batterij)
110% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)

Respons dynamische belasting

± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden

Uitgangsvermogensfactor 1
Nominale uitgangsstroom (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

Minimaal kortsluitvermogen* Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie de sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V voor details.
Maximaal kortsluitvermogen* 65 kA RMS

Kortsluitcapaciteiten aan uitgang van omvormer

Varieert met de tijd. Zie grafiek en tabelwaarden in Kortsluitcapaciteiten van omvormer (Bypass niet beschikbaar).
Frequentieregeling (Hz)

50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running

Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s)

Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4 en 6

Totale harmonische vervorming (THDU) <1% voor lineaire belasting
<3% voor niet-lineaire belasting
Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Piekfactor belasting

2,5

Vermogensfactor belasting

Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Specificaties voor batterijen

Alle waarden zijn gebaseerd op 40 batterijblokken.

Nominale waarde van UPS 10 kW 15 kW 20 kW

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting

80%

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting

20 %

Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)

8

12

16

Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW)

2

3

4

Nominale batterijspanning (VDC)

480

Nominale laadspanning (VDC)

545

Maximale snellaadspanning (VDC)

571

Temperatuurcompensatie (per cel)

-3,3 mV/°C, voor T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, voor T < 25 °C

Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC)

384

Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A)

23

34

47

Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A)

27

41

54

Rimpelstroom

< 5% C20 (5 minuten looptijd)

Batterijtest

Handmatig/automatisch (selecteerbaar)

Maximaal kortsluitvermogen

10 kA

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V

Stroomopwaartse beveiliging voor IEC- en minimaal verwachte fase-naar-aarde-kortsluiting op de aansluitklemmen van de UPS-ingang/-bypass

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
De stroomopwaartse overstroombeveiliging (en de instellingen ervan) moeten een uitschakeltijd tot 0,2 seconden garanderen in geval van kortsluiting tussen de ingang/bypass-fase en de UPS-behuizing.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
Naleving is gegarandeerd bij de aanbevolen schakelaar (en de instellingen ervan) uit de onderstaande tabel.

LET OP
Risico op onbedoelde inbedrijfstelling van het apparaat
Als een aardlekschakelaar (RCD-B) stroomopwaarts wordt gebruikt als aardingsfoutbeveiliging, dan moet de RCD-B zo gedimensioneerd zijn dat deze niet automatisch wordt uitgeschakeld bij de lekstroom van dit product, die tot 60 mA kan bedragen.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V IEC UPS

OPMERKING: Voor lokale richtlijnen die 4-polige automaten vereisen: Als wordt verwacht dat de nulleider een hoge stroom heeft vanwege faseneutrale, niet-lineaire belasting, moet de automaat worden gedimensioneerd op basis van de verwachte nulstroom.

IkPh-PEis de minimaal verwachte fase-naar-aarde-kortsluitstroom die vereist is op de ingangs-/bypassklemmen van de UPS. De IkPh-PE in de tabel is gebaseerd op de aanbevolen beveiliging.

Nominale waarde van UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

Ingang

Bypass

Ingang

Bypass

Ingang

Bypass

IkPh-PE (kA) 0.55 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5

Type automaat

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (vast)

190 (vast)

400 (vast)

300 (vast)

500 (vast)

400 (vast)

Aanbevolen kabeldoorsnedes voor 380/400/415 V

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 25 mm2.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door anderen.

Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:

  • 90°C-geleiders

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C

  • Gebruik van koperen geleiders

  • Installatiemethode C

PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.

OPMERKING: De aanbevolen kabeldoorsneden en de maximaal toegestane kabeldoorsnede kunnen verschillen voor de hulpproducten. Niet alle hulpproducten ondersteunen aluminium kabels. Raadpleeg de bij het hulpproduct meegeleverde installatiehandleiding.
OPMERKING: De doorsnede van de nulleider is berekend op 1,73 maal de fasestroom in geval van hoge harmonische stroom van niet-lineaire belastingen. Als er geen of minder harmonische stroomwaarden worden verwacht, kan de grootte van de nulleider dienovereenkomstig worden aangepast, maar niet kleiner dan de fasegeleider.

Koper

Nominale waarde van UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Spanning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Ingangsfasen (mm2)

6

6

10

Ingang PE (mm2)

6

6

10

Bypass/uitgangsfasen (mm2)

6

6

10

Bypass PE/uitgang PE (mm2)

6

6

10

Nulleider (mm2)

6

10

16

Specificaties aanhaalmoment

Boutmaat Aanhaalmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Omgeving

  Tijdens gebruik In opslag
Temperatuur

0 °C tot 40 °C

-15 °C tot 40 °C voor systemen met batterijen.

Relatieve vochtigheidsgraad

5-95% niet-condenserend

10-80% niet-condenserend

Hoogteligging

Ontworpen voor gebruik op een hoogte van 0-3000 m.
Vermogensreductie vereist vanaf 1000-3000 m:
Tot 1000 m: 1,000
Tot 1500 m: 0,975
Tot 2000 m: 0,950
Tot 2500 m: 0,925
Tot 3000 m: 0,900

 
Hoorbaar geluid één meter van eenheid

400 V 10-20 kW: 49 dB bij 70% belasting, 55 dB bij 100% belasting

Beschermingsklasse

IP20

Kleur

RAL 9003, glansgraad 85%

Warmteafgifte in BTU/uur

10 kW UPS Normaal bedrijf ECO-modus
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

663

664

652

469

475

470

50% belasting

888

831

845

524

502

516

75% belasting

1052

1024

1026

610

525

542

100% belasting

1300

1240

1218

622

594

593

10 kW UPS eConversion Batterijbedrijf
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

460

475

486

957

998

995

50% belasting

512

519

530

1088

1123

1137

75% belasting

550

556

563

1268

1288

1312

100% belasting

599

602

610

1479

1491

1519

15 kW UPS Normaal bedrijf ECO-modus
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

769

767

744

529

487

461

50% belasting

1052

1024

1026

610

525

542

75% belasting

1425

1350

1339

704

612

610

100% belasting

1856

1761

1716

790

706

688

15 kW UPS eConversion Batterijbedrijf
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

484

501

517

1021

1056

1062

50% belasting

550

556

563

1268

1288

1312

75% belasting

635

630

630

1599

1595

1635

100% belasting

709

707

701

2014

2013

2031

20 kW UPS Normaal bedrijf ECO-modus
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

888

831

845

524

502

516

50% belasting

1300

1240

1218

622

594

593

75% belasting

1856

1761

1716

790

706

688

100% belasting

2600

2454

2353

871

836

801

20 kW UPS eConversion Batterijbedrijf
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

512

519

530

1088

1123

1137

50% belasting

599

602

610

1479

1491

1519

75% belasting

709

707

701

2014

2013

2031

100% belasting

835

819

810

2697

2690

2672

Gewicht en afmetingen voor transport van UPS

  Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]

UPS met één batterijstreng

270

1680

640

990

Gewicht en afmetingen van UPS

  Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]

UPS met één batterijstreng

245

1485

333

847

OPMERKING: Eén batterijmodule weegt ongeveer 32 kg. Eén batterijstreng bestaat uit vier batterijmodules.

Benodigde ruimte

OPMERKING: De gepubliceerde afmetingen voor benodigde ruimte zijn alleen voor luchtstroom. Raadpleeg de lokale veiligheidsregels en -standaarden voor aanvullende vereisten in uw regio.
OPMERKING: De minimale ruimte aan de achterkant is 150 mm (5,91 in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.