990-91317G-022

Specificaties voor 400 V-systemen

Ingangsspecificaties 400 V

Nominale waarde van UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spanning (V)

380/400/415

380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding)
3-draads (L1, L2, L3, PE) (dubbele netvoeding)* *

Ingangsspanningsbereik (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frequentiebereik (Hz)

40-70

Nominale ingangsstroom (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

Maximale ingangsstroom (A)

20/19/19

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

Begrenzing ingangsstroom (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

Vermogensfactor ingang

0,99 bij belasting groter dan 50%
0,95 bij belasting groter dan 25%

Totale harmonische vervorming (THDI)

<3% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch)

Minimaal kortsluitvermogen Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie de sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V voor details.

Maximaal kortsluitvermogen

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen

Overdrachttijd

Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden

Specificaties voor bypass 400 V

Nominale waarde van UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Spanning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass-spanningsbereik (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frequentiebereik (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)

Nominale bypass-stroom (A)

16/16/16

24/23/23

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

Nominale nulstroom (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

Minimaal kortsluitvermogen Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie de sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V voor details.

Maximaal kortsluitvermogen

*

65 kA RMS

Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen van 200 A, energiecapaciteit van 5,25 kA2's

Uitgangsspecificaties 400 V

Nominale waarde van UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Spanning (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Aansluitingen

4-draads (L1, L2, L3, N, PE)

Spanningsregeling

Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%

Capaciteit overbelasting

150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (op batterij)
110% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)

Respons dynamische belasting

± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden

Uitgangsvermogensfactor

1

Nominale uitgangsstroom (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

Minimaal kortsluitvermogen* Afhankelijk van stroomopwaartse beveiliging. Zie de sectie voor Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V voor details.
Maximaal kortsluitvermogen* 65 kA RMS

Kortsluitcapaciteiten aan uitgang van omvormer

Varieert met de tijd. Zie grafiek en tabelwaarden in Kortsluitcapaciteiten van omvormer (Bypass niet beschikbaar).

Frequentieregeling (Hz)

50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running

Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s)

Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4 en 6

Totale harmonische vervorming (THDU)

<1% voor lineaire belasting
≤20 kW: <3% voor niet-lineaire belasting
> 20 kW: <5% voor niet-lineaire belasting

Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Piekfactor belasting

2,5

Vermogensfactor belasting

Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Specificaties voor batterijen 400 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

Alle waarden zijn gebaseerd op 40 batterijblokken.

Nominale waarde van UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting

80%

Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting

20 %

Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)

8

12

16

24

32

40

Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW)

2

3

4

6

8

10

Nominale batterijspanning (VDC)

480

Nominale laadspanning (VDC)

545

Maximale snellaadspanning (VDC)

571

Temperatuurcompensatie (per cel)

-3,3 mV/°C, voor T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, voor T < 25 °C

Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC)

384

Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A)

23

34

47

66

88

109

Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A)

27

41

54

81

109

136

Rimpelstroom

< 5% C20 (5 minuten looptijd)

Batterijtest

Handmatig/automatisch (selecteerbaar)

Maximaal kortsluitvermogen

10 kA

Aanbevolen kabeldoorsnedes 400 V

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 50 mm2.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per busbar: 2 op ingangs-/uitgangs-/bypass-voedingsrails; 2 op DC+/DC-voedingsrails; 4 op N-voedingsrail; 5 op PE-voedingsrail.

OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door anderen.

Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:

  • 90°C-geleiders

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C

  • Gebruik van koperen geleiders

  • Installatiemethode C

PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.

OPMERKING: De aanbevolen kabeldoorsneden en de maximaal toegestane kabeldoorsnede kunnen verschillen voor de hulpproducten. Niet alle hulpproducten ondersteunen aluminium kabels. Raadpleeg de bij het hulpproduct meegeleverde installatiehandleiding.
OPMERKING: De hier gegeven DC-kabeldoorsneden zijn aanbevelingen. Volg altijd de specifieke instructies in de documentatie van de batterijoplossing voor de DC-kabeldoorsneden en kabeldoorsneden van DC PE en zorg ervoor dat de DC-kabeldoorsneden overeenkomen met de nominale waarde van de batterijschakelaar.
OPMERKING: De doorsnede van de nulleider is berekend op 1,73 maal de fasestroom in geval van hoge harmonische stroom van niet-lineaire belastingen. Als er geen of minder harmonische stroomwaarden worden verwacht, kan de grootte van de nulleider dienovereenkomstig worden aangepast, maar niet kleiner dan de fasegeleider.

Koper

Nominale waarde van UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Ingangsfasen (mm2)

6

6

10

16

25

35

Ingang PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Bypass/uitgangsfasen (mm2)

6

6

10

16

25

25

Bypass PE/uitgang PE (mm2)

6

6

10

16

16

16

Nulleider (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC-* (mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE (mm2)

6

10

16

16

16

25

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bij parallelle systemen mogen de ingestelde waarden voor onmiddellijke uitschakeling (Ii) niet hoger zijn dan 800 A. Plaats het label 885-92557 direct naast de stroomopwaartse automaat om op het gevaar te wijzen.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
OPMERKING: Voor lokale richtlijnen die 4-polige automaten vereisen: Als wordt verwacht dat de nulleider een hoge stroom heeft vanwege faseneutrale, niet-lineaire belasting, moet de automaat worden gedimensioneerd op basis van de verwachte nulstroom.
LET OP
Risico op onbedoelde bediening van het apparaat
Als er stroomopwaarts een aardlekschakelaar (RCD) wordt gebruikt (RCD-B) als aardfoutbeveiliging, moet de RCD-B zo worden gedimensioneerd dat deze niet uitschakelt bij de lekstroom van dit product, die tot 62 mA kan bedragen.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

Stroomopwaartse beveiliging voor IEC- en minimaal verwachte fase-naar-aarde-kortsluiting op de aansluitklemmen van de UPS-ingang/-bypass

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
De stroomopwaartse overstroombeveiliging (en de instellingen ervan) moeten een uitschakeltijd tot 0,2 seconden garanderen in geval van kortsluiting tussen de ingang/bypass-fase en de UPS-behuizing.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
Naleving is gegarandeerd bij de aanbevolen schakelaar (en de instellingen ervan) uit de onderstaande tabel.

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor 400 V IEC

IkPh-PEis de minimaal verwachte fase-naar-aarde-kortsluitstroom die vereist is op de ingangs-/bypassklemmen van de UPS. De IkPh-PE in de tabel is gebaseerd op de aanbevolen beveiliging.

Nominale waarde van UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

Ingang

Bypass

Ingang

Bypass

Ingang

Bypass

IkPh-PE (kA) 0.55 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5

Type automaat

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (vast)

190 (vast)

400 (vast)

300 (vast)

500 (vast)

400 (vast)

Nominale waarde van UPS

30 kW 40 kW 50 kW
 

Ingang

Bypass

Ingang

Bypass

Ingang

Bypass

IkPh-PE (kA) 0.6 0.5 0.7 0.6 0.8 0.7

Type automaat

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (vast)

500 (vast)

640 (vast)

500 (vast)

800 (vast)

640 (vast)

Specificaties aanhaalmoment

Boutmaat Aanhaalmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Omgeving

  Tijdens gebruik In opslag
Temperatuur

0 °C tot 40 °C

-15 °C tot 40 °C voor systemen met batterijen.

Relatieve vochtigheidsgraad

5-95% niet-condenserend

10-80% niet-condenserend

Hoogteligging

Ontworpen voor gebruik op een hoogte van 0-3000 m.
Vermogensreductie vereist vanaf 1000-3000 m:
Tot 1000 m: 1,000
Tot 1500 m: 0,975
Tot 2000 m: 0,950
Tot 2500 m: 0,925
Tot 3000 m: 0,900

 
Hoorbaar geluid één meter van eenheid

400 V 10-20 kW: 49 dB bij 70% belasting, 55 dB bij 100% belasting

400 V 30-50 kW: 54 dB bij 70% belasting, 61 dB bij 100% belasting

Beschermingsklasse

IP20

Kleur

RAL 9003, glansgraad 85%

Warmteafgifte in BTU/uur

10 kW Normaal bedrijf ECO-modus
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

619

667

639

485

492

472

50% belasting

860

811

855

529

500

522

75% belasting

1066

1014

1003

562

549

562

100% belasting

1267

1227

1230

590

576

597

10 kW eConversion Batterijbedrijf
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

551

563

556

947

987

985

50% belasting

599

573

597

1075

1104

1118

75% belasting

624

616

635

1240

1260

1284

100% belasting

650

664

661

1442

1454

1482

15 kW Normaal bedrijf ECO-modus
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

755

759

733

493

512

505

50% belasting

1066

1014

1003

562

549

562

75% belasting

1388

1347

1339

620

596

616

100% belasting

1856

1763

1719

690

685

679

15 kW eConversion Batterijbedrijf
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

561

585

596

1006

1041

1047

50% belasting

624

616

635

1240

1260

1284

75% belasting

676

680

684

1557

1565

1593

100% belasting

774

753

727

1958

1958

1975

20 kW Normaal bedrijf ECO-modus
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

860

811

855

529

500

511

50% belasting

1267

1227

1230

590

576

597

75% belasting

1856

1763

1719

690

685

679

100% belasting

2578

2431

2336

815

787

759

20 kW eConversion Batterijbedrijf
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

599

573

597

1075

1104

1118

50% belasting

650

664

661

1442

1454

1482

75% belasting

774

753

727

1958

1958

1975

100% belasting

836

836

829

2624

2617

2599

30 kW Normaal bedrijf ECO-modus
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

1341

1370

1389

619

656

629

50% belasting

1966

1928

1966

758

733

725

75% belasting

2669

2565

2628

877

901

862

100% belasting

3493

2758

3362

1051

1055

1034

30 kW eConversion Batterijbedrijf
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

765

796

809

1947

2059

2122

50% belasting

908

919

928

2312

2474

2507

75% belasting

1019

1028

1034

2888

3041

3040

100% belasting

1177

1169

1164

3674

3759

3722

40 kW Normaal bedrijf ECO-modus
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

1518

1539

1585

657

680

640

50% belasting

2409

2336

2402

861

851

847

75% belasting

3493

3309

3362

1051

1055

1034

100% belasting

4862

4546

4512

1281

1281

1267

40 kW eConversion Batterijbedrijf
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

797

827

842

2046

2181

2234

50% belasting

996

1005

1021

2672

2836

2846

75% belasting

1177

1169

1164

3674

3759

3722

100% belasting

1412

1377

1379

5049

4952

4861

50 kW Normaal bedrijf ECO-modus
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

1731

1721

1773

740

692

692

50% belasting

2902

2794

2865

936

957

914

75% belasting

4476

4216

4203

1212

1227

1201

100% belasting

6518

6072

5987

1538

1567

1449

50 kW eConversion Batterijbedrijf
Spanning (V) 380 400 415 380 400 415
25% belasting

859

866

892

2167

2319

2362

50% belasting

1068

1077

1071

3126

3264

3251

75% belasting

1353

1330

1321

4670

4629

4552

100% belasting

1633

1630

1607

6799

6414

6264

Gewicht en afmetingen voor transport van UPS

  Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
20-50 kW UPS 400 V zonder vooraf geïnstalleerde batterijstrengen*

200

1680

640

990

10-20 kW 400 V UPS met één batterijstreng

350

1680

640

990

30-50 kW 400 V UPS met twee batterijstrengen

490

1680

640

990

OPMERKING: De UPS-modellen die in de tabel hierboven met een * zijn gemarkeerd, worden zonder vooraf geïnstalleerde vermogensmodules in de UPS geleverd en alle vermogensmodules worden afzonderlijk geleverd. Batterijstrengen zijn niet inbegrepen en moeten apart worden gekocht.

Gewicht en afmetingen voor transport van vermogensmodule

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Gewicht en afmetingen voor transport van modulaire batterijen

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

Gewicht en afmetingen van UPS

  Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]

10-20 kW 400 V UPS met één batterijstreng

320

1485

521

847

30-50 kW 400 V UPS met twee batterijstrengen

460

1485

521

847

OPMERKING: Eén batterijmodule weegt ongeveer 32 kg. Eén batterijstreng bestaat uit vier batterijmodules.

Benodigde ruimte

OPMERKING: De gepubliceerde afmetingen voor de benodigde ruimte zijn alleen voor luchtstroom. Raadpleeg de lokale veiligheidsregels en -standaarden voor aanvullende vereisten in uw gebied.
OPMERKING: De minimale ruimte aan de achterkant is 150 mm (5,91 in).

Vooraanzicht van de UPS

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.