990-91317G-006

Especificaciones

Especificaciones de entrada

Potencia nominal del SAI 10 kW 15 kW 20 kW
Tensión (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Conexiones

4 hilos (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal)
3 hilos (L1, L2, L3 y PE) trifásicos (suministro de red doble)* *

Rango de tensión de entrada (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Rango de frecuencia (Hz)

40-70

Corriente de entrada nominal (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

Corriente de entrada máxima (A)

20/19/19

29/28/27

39/37/36

Limitación de corriente de entrada (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

Factor de potencia de entrada

0,99 en cargas superiores al 50 %
0,95 en cargas superiores al 25 %

Distorsión armónica total de corriente (THDI)

<3 % a plena carga lineal (simétrica)

Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V.
Clasificación máxima de cortocircuito

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados

Rampa de corriente de entrada

Programable y adaptable de 1 a 40 segundos

Especificaciones de derivación

Potencia nominal del SAI 10 kW 15 kW 20 kW
Tensión (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Conexiones

4 hilos (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos

Rango de tensión de derivación (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Rango de frecuencia (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario)

Corriente de derivación nominal (A)

16/16/16

24/23/23

33/29/28

Corriente nominal en el neutro (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

Clasificación mínima de cortocircuito Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V.
Clasificación máxima de cortocircuito*

65 kA RMS

Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 160 A nominal, pre-arco a 2,68 kA2s

Especificaciones de salida

Potencia nominal del SAI 10 kW 15 kW 20 kW
Tensión (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Conexiones

4 hilos (L1, L2, L3, N y PE)

Regulación de tensión de salida

Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %

Capacidad de sobrecarga

150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal)
125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
110 % continuo (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)

Respuesta de carga dinámica

± 5 % después de 2 milisegundos
± 1 % después de 50 milisegundos

Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

Clasificación mínima de cortocircuito* Según la protección aguas arriba. Para obtener más información, consulte la sección Protección aguas arriba recomendada para 400 V.
Clasificación máxima de cortocircuito* 65 kA RMS

Capacidad de cortocircuito de la salida del inversor

Varía con el tiempo. Consulte los valores de la tabla y el gráfico en Capacidad de cortocircuito del inversor (derivación no disponible).
Regulación de frecuencia (Hz)

50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)

Velocidad de cambio de frecuencia sincronizada (Hz/s)

Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6

Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <1 % para carga lineal
<3 % para carga no lineal
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

Factor de cresta de carga

2,5

Factor de potencia de carga

De 0,7 adelantado a 0,7 atrasado sin reducción de la potencia

Especificaciones de batería

Todos los valores se basan en 40 bloques de baterías.

Potencia nominal del SAI 10 kW 15 kW 20 kW

Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga

80 %

Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga

20 %

Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)

8

12

16

Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW)

2

3

4

Tensión nominal de batería (VDC)

480

Tensión de flotación nominal (VDC)

545

Tensión máxima de carga rápida (VDC)

571

Compensación de temperatura (por celda)

-3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C

Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VDC)

384

Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A)

23

34

47

Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A)

27

41

54

Corriente de rizado

< 5 % C20 (autonomía de 5 minutos)

Prueba de batería

Manual/automática (seleccionable)

Clasificación máxima de cortocircuito

10 kA

Protección aguas arriba recomendada para 400 V

Protección aguas arriba para IEC y cortocircuito prospectivo mínimo de fase a tierra en los terminales de entrada/derivación del SAI

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El dispositivo de protección contra sobreintensidad aguas arriba (y su configuración) deben dimensionarse para asegurar un tiempo de desconexión inferior a 0,2 segundos en caso de un cortocircuito entre la fase de entrada/derivación y el armario del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
La conformidad está asegurada con el disyuntor recomendado (y su configuración) de la tabla siguiente.

AVISO
Riesgo de activación no intencional del dispositivo
Si se utiliza un dispositivo de protección accionado por corriente residual (RCD-B) aguas arriba como protección contra fallos a tierra, el RCD-B deberá estar dimensionado para no dispararse con la corriente residual de este producto, que puede ser de hasta 60 mA.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Protección aguas arriba recomendada para SAI de 400 V IEC

NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de cuatro polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.

IkPh-PE es la corriente de cortocircuito fase-tierra prospectiva mínima requerida en los terminales de entrada/derivación del SAI. El valor de IkPh-PE de la tabla se basa en el dispositivo de protección recomendado.

Potencia nominal del SAI

10 kW 15 kW 20 kW
 

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

Entrada

Derivación

IkPh-PE (kA) 0,55 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5

Tipo de disyuntor

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (fijo)

190 (fijo)

400 (fijo)

300 (fijo)

500 (fijo)

400 (fijo)

Dimensiones de cable recomendadas para 380/400/415 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los cables permitida es de 25 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

La dimensión del conductor de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: Las dimensiones de cable recomendadas y la dimensión máxima permitida pueden variar en los productos auxiliares. No todos los productos auxiliares admiten cables de aluminio. Consulte el manual de instalación proporcionado con el producto auxiliar.
NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si la previsión de corrientes armónicas es inexistente o inferior, el conductor neutro se puede dimensionar en consecuencia pero no debe ser inferior al conductor de fase.

Cobre

Potencia nominal del SAI

10 kW 15 kW 20 kW

Tensión (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Fases de entrada (mm2)

6

6

10

PE de entrada (mm2)

6

6

10

Fases de derivación/salida (mm2)

6

6

10

PE de salida/PE de derivación (mm2)

6

6

10

Neutro (mm2)

6

10

16

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura

0 °C a 40 °C

-15 °C a 40 °C para sistemas con baterías.

Humedad relativa

De 5 a 95 % sin condensación

De 10 a 80 % sin condensación

Altitud

Diseñado para altitud de funcionamiento de 0 a 3000 m.
Reducción de potencia necesaria de 1000 a 3000 m:
Hasta 1000 m: 1000
Hasta 1500 m: 0,975
Hasta 2000 m: 0,950
Hasta 2500 m: 0,925
Hasta 3000 m: 0,900

 
Ruido perceptible a un metro de la unidad

400 V 10-20 kW: 49 dB a 70 % de carga, 55 dB a 100 % de carga

Grado de protección

IP20

Color

RAL 9003, grado de brillo 85 %

Disipación del calor en BTU/h

SAI de 10 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

663

664

652

469

475

470

Carga del 50 %

888

831

845

524

502

516

Carga del 75 %

1052

1024

1026

610

525

542

Carga del 100 %

1300

1240

1218

622

594

593

SAI de 10 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

460

475

486

957

998

995

Carga del 50 %

512

519

530

1088

1123

1137

Carga del 75 %

550

556

563

1268

1288

1312

Carga del 100 %

599

602

610

1479

1491

1519

SAI de 15 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

769

767

744

529

487

461

Carga del 50 %

1052

1024

1026

610

525

542

Carga del 75 %

1425

1350

1339

704

612

610

Carga del 100 %

1856

1761

1716

790

706

688

SAI de 15 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

484

501

517

1021

1056

1062

Carga del 50 %

550

556

563

1268

1288

1312

Carga del 75 %

635

630

630

1599

1595

1635

Carga del 100 %

709

707

701

2014

2013

2031

SAI de 20 kW Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

888

831

845

524

502

516

Carga del 50 %

1300

1240

1218

622

594

593

Carga del 75 %

1856

1761

1716

790

706

688

Carga del 100 %

2600

2454

2353

871

836

801

SAI de 20 kW eConversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

512

519

530

1088

1123

1137

Carga del 50 %

599

602

610

1479

1491

1519

Carga del 75 %

709

707

701

2014

2013

2031

Carga del 100 %

835

819

810

2697

2690

2672

Peso y dimensiones del SAI con embalaje

  Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm

SAI con un banco de baterías

270

1680

640

990

Peso y dimensiones del SAI

  Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm

SAI con un banco de baterías

245

1485

333

847

NOTA: Un módulo de baterías pesa aproximadamente 32 kg. Un banco de baterías consta de cuatro módulos de baterías.

Espacio libre

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se publican solo respecto al flujo de aire. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.
NOTA: El espacio libre mínimo en la parte trasera es de 150 mm (5,91 in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.