990-91317G-006

Lista de modelos

SAI con baterías internas para hasta dos bancos de baterías

Consulte SAI con baterías internas para hasta dos bancos de baterías para obtener las especificaciones técnicas de este SAI.

  • SAI Galaxy VS 10 kW 400 V, con un banco de baterías modulares internas inteligentes de 7 Ah, ampliable a dos, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS10KB2HS)

  • SAI Galaxy VS 15 kW 400 V, con un banco de baterías modulares internas inteligentes de 7 Ah, ampliable a dos, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS15KB2HS)

  • SAI Galaxy VS 20 kW 400 V, con un banco de baterías modulares internas inteligentes de 7 Ah, ampliable a dos, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS20KB2HS)

SAI con baterías internas para hasta cuatro bancos de baterías

Consulte SAI con baterías internas para hasta cuatro bancos de baterías para obtener las especificaciones técnicas de este SAI.

  • SAI Galaxy VS 10 kW 400 V, con un banco de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, ampliable a cuatro, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS10KB4HS)

  • SAI Galaxy VS 15 kW 400 V, con un banco de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, ampliable a cuatro, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS15KB4HS)

  • SAI Galaxy VS 20 kW 400 V, con un banco de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, ampliable a cuatro, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS20KB4HS)

  • SAI Galaxy VS 20 kW 400 V, para hasta cuatro bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS20K0B4HS)

  • SAI Galaxy VS 30 kW 400 V, con dos bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, ampliables a cuatro, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS30KB4HS)

  • SAI Galaxy VS 30 kW 400 V, para hasta cuatro bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS30K0B4HS)

  • SAI Galaxy VS 40 kW 400 V, con dos bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, ampliables a cuatro, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS40KB4HS)

  • SAI Galaxy VS 40 kW 400 V, para hasta cuatro bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS40K0B4HS)

  • SAI Galaxy VS 50 kW 400 V, con dos bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, ampliables a cuatro, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS50KB4HS)

  • SAI Galaxy VS 50 kW 400 V, para hasta cuatro bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS50K0B4HS)

SAI con baterías internas para hasta cinco bancos de baterías

Consulte SAI con baterías internas para hasta cinco bancos de baterías para obtener las especificaciones técnicas de este SAI.

  • SAI Galaxy VS 20 kW 400 V, con un módulo de alimentación N+1, para cinco bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS20KR0B5HS)

  • SAI Galaxy VS 30 kW 400 V, con un módulo de alimentación N+1, para cinco bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS30KR0B5HS)

  • SAI Galaxy VS 40 kW 400 V, con un módulo de alimentación N+1, para cinco bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS40KR0B5HS)

  • SAI Galaxy VS 50 kW 400 V, con un módulo de alimentación N+1, para cinco bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS50KR0B5HS)

  • SAI Galaxy VS 60 kW 400 V, con tres bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, ampliables a cinco, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS60KB5HS)

  • SAI Galaxy VS 60 kW 400 V, para hasta cinco bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS60K0B5HS)

  • SAI Galaxy VS 80 kW 400 V, con tres bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, ampliables a cinco, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS80KB5HS)

  • SAI Galaxy VS 80 kW 400 V, para hasta cinco bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS80K0B5HS)

  • SAI Galaxy VS 100 kW 400 V, con tres bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, ampliables a cinco, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS100KB5HS)

  • SAI Galaxy VS 100 kW 400 V, para hasta cinco bancos de baterías modulares internas inteligentes de 9 Ah, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS100K0B5HS)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.